피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: SFS
생성됨: 23.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
BS-6,1 - Kohlenstoffstahl Befestiger
SFS
Flachdach
Produktbezogen Index
BS
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_intec/bu_fr/produktbezogen/bs/bs_61.prj},{NB=SFS BS-6,1x140},{CNSORDERNO=BS-6,1x140},{MATNR=1352566},{TYP=BS},{TEXT1=Fastener},{TEXT2=Carbon steel},{L=140},{LEF=75},{D1=9.7},{D2=6.1},{GW=19.24},{D3=3.800},{D4=4.570},{H=6.000},{P=1.950},{VERS=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CNSORDERNO
Beschreibung
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
LEF
Gewindelänge lef
[mm]
D1
Kopfdurchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
GW
Gewicht
[g]
SFS BS-6,1x35 Befestiger ...
BS-6,1x35
BS
Befestiger
Kohlenstoffstahl
35
32
9.7
6.1
5.49
SFS BS-6,1x60 Befestiger ...
BS-6,1x60
BS
Befestiger
Kohlenstoffstahl
60
57
9.7
6.1
8.42
SFS BS-6,1x70 Befestiger ...
BS-6,1x70
BS
Befestiger
Kohlenstoffstahl
70
67
9.7
6.1
10.25
SFS BS-6,1x80 Befestiger ...
BS-6,1x80
BS
Befestiger
Kohlenstoffstahl
80
75
9.7
6.1
11.59
SFS BS-6,1x90 Befestiger ...
BS-6,1x90
BS
Befestiger
Kohlenstoffstahl
90
75
9.7
6.1
12.18
SFS BS-6,1x100 Befestiger...
BS-6,1x100
BS
Befestiger
Kohlenstoffstahl
100
75
9.7
6.1
14.19
SFS BS-6,1x120 Befestiger...
BS-6,1x120
BS
Befestiger
Kohlenstoffstahl
120
75
9.7
6.1
16.66
SFS BS-6,1x140 Befestiger...
BS-6,1x140
BS
Befestiger
Kohlenstoffstahl
140
75
9.7
6.1
19.24
SFS BS-6,1x160 Befestiger...
BS-6,1x160
BS
Befestiger
Kohlenstoffstahl
160
75
9.7
6.1
21.26
SFS BS-6,1x180 Befestiger...
BS-6,1x180
BS
Befestiger
Kohlenstoffstahl
180
75
9.7
6.1
23.50
SFS BS-6,1x200 Befestiger...
BS-6,1x200
BS
Befestiger
Kohlenstoffstahl
200
75
9.7
6.1
26.41
SFS BS-6,1x220 Befestiger...
BS-6,1x220
BS
Befestiger
Kohlenstoffstahl
220
75
9.7
6.1
28.99
SFS BS-6,1x240 Befestiger...
BS-6,1x240
BS
Befestiger
Kohlenstoffstahl
240
75
9.7
6.1
31.57
SFS BS-6,1x260 Befestiger...
BS-6,1x260
BS
Befestiger
Kohlenstoffstahl
260
75
9.7
6.1
34.15
SFS BS-6,1x280 Befestiger...
BS-6,1x280
BS
Befestiger
Kohlenstoffstahl
280
75
9.7
6.1
36.73
SFS BS-6,1x300 Befestiger...
BS-6,1x300
BS
Befestiger
Kohlenstoffstahl
300
75
9.7
6.1
39.32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성