SO BV 38A21 - Stopcock
SERTO
Valves
Valves PA
Powered by
CAD모델 선택
{serto/12_ventile/07_ventile_pa/so_bv_38a21.prj},{NB=SO BV 38A21-8 138.8115.080},{TYPE=SO BV 38A21-8},{MATNR=138.8115.080},{DK=8.00},{BAR=10},{M=12x1},{NDM=12},{P=1.00},{SW1=14},{SW2=17},{L=114.0},{A=30.0},{ZK=89.0},{EK=4.8},{KG=5.110},{LM=16.0},{DM=16.0},{WERKSTOFF=PA 6.6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
BAR
Druck (PN)
[bar]
M
Gewinde M
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Gewicht kg/100
[kg/100]
LM
Länge der Mutter
[mm]
DM
Durchmesser der Mutter
[mm]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO BV 38A21-6 138.8115.06...
SO BV 38A21-6
138.8115.060
6.00
10
10x1
12
17
110.0
30.0
89.0
2.8
4.930
14.5
14.0
PA 6.6
SO BV 38A21-8 138.8115.08...
SO BV 38A21-8
138.8115.080
8.00
10
12x1
14
17
114.0
30.0
89.0
4.8
5.110
16.0
16.0
PA 6.6
SO BV 38A21-10 138.8115.1...
SO BV 38A21-10
138.8115.100
10.00
10
14x1
17
17
114.0
30.0
88.0
6.6
5.570
17.5
19.5
PA 6.6
SO BV 38A21-12 138.8115.1...
SO BV 38A21-12
138.8115.120
12.00
10
16x1
19
17
120.0
30.0
86.0
6.6
6.070
19.5
22.0
PA 6.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성