SO NV 41A21E - Elbow regulating valve
SERTO
Valves
Valves brass M
Powered by
CAD모델 선택
{serto/12_ventile/01_ventile_messing_m/so_nv_41a21e.prj},{NB=SO NV 41A21E-10 028.1500.100},{TYPE=SO NV 41A21E-10},{MATNR=028.1500.100},{DK=10.00},{BAR=50},{M=M14x1},{NDM=14.000},{P=1.000},{SW1=17},{SW2=19},{SW3=24},{L1=35.0},{L2=35.0},{D=36.0},{H=45.0},{B=20.5},{BNDM=20.000},{F=12.0},{ZK1=24.0},{ZK2=24.0},{EK=6.5},{KKVK=15.0},{KG=20.500},{X1=18.5},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[mm]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
B
[mm]
F
[mm]
ZK1
[mm]
ZK2
[mm]
EK
[mm]
KKVK
[l/min]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
SO NV 41A21E-4 028.1500.0...
SO NV 41A21E-4
028.1500.040
4.00
50
M10x1
12
14
19
27.5
27.5
26.0
41.0
16.5
10.0
20.0
20.0
3.4
3.5
10.500
CW617N (brass)
SO NV 41A21E-5 028.1500.0...
SO NV 41A21E-5
028.1500.050
5.00
50
M10x1
12
14
19
27.5
27.5
26.0
41.0
16.5
10.0
20.0
20.0
4.0
3.5
10.400
CW617N (brass)
SO NV 41A21E-6 028.1500.0...
SO NV 41A21E-6
028.1500.060
6.00
50
M10x1
12
14
19
27.5
27.5
26.0
41.0
16.5
10.0
20.0
20.0
4.0
3.5
10.300
CW617N (brass)
SO NV 41A21E-8 028.1500.0...
SO NV 41A21E-8
028.1500.080
8.00
50
M12x1
14
14
19
29.0
29.0
26.0
41.0
16.5
10.0
21.0
21.0
4.8
7.5
11.400
CW617N (brass)
SO NV 41A21E-10 028.1500....
SO NV 41A21E-10
028.1500.100
10.00
50
M14x1
17
19
24
35.0
35.0
36.0
45.0
20.5
12.0
24.0
24.0
6.5
15.0
20.500
CW617N (brass)
SO NV 41A21E-12 028.1500....
SO NV 41A21E-12
028.1500.120
12.00
50
M16x1
19
19
24
36.5
36.5
36.0
45.0
20.5
12.0
24.0
24.0
8.3
21.5
22.100
CW617N (brass)
SO NV 41A21E-14 028.1500....
SO NV 41A21E-14
028.1500.140
14.00
50
M20x1.5
24
22
27
40.0
40.0
36.0
53.0
24.5
15.0
27.0
27.0
8.3
29.0
36.600
CW617N (brass)
SO NV 41A21E-15 028.1500....
SO NV 41A21E-15
028.1500.150
15.00
50
M20x1.5
24
22
27
40.0
40.0
36.0
53.0
24.5
15.0
27.0
27.0
10.8
29.0
36.300
CW617N (brass)
SO NV 41A21E-6,35 028.150...
SO NV 41A21E-6,35
028.1500.063
6.35
50
M10x1
12
14
19
27.5
27.5
26.0
41.0
16.5
10.0
20.0
20.0
4.0
3.5
10.300
CW617N (brass)
SO NV 41A21E-9,52 028.150...
SO NV 41A21E-9,52
028.1500.095
9.52
50
M14x1
17
19
24
35.0
35.0
36.0
45.0
20.5
12.0
24.0
24.0
6.5
15.0
20.600
CW617N (brass)
SO NV 41A21E-12,7 028.150...
SO NV 41A21E-12,7
028.1500.127
12.70
50
M20x1.5
24
22
27
40.0
40.0
36.0
53.0
24.5
15.0
27.0
27.0
10.8
29.0
37.100
CW617N (brass)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성