SO 37721 - Single banjo with throttle non-return valve
SERTO
PA - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/10_kunststoff_pa/so_37721.prj},{NB=SO 37721-6-1/4 168.7700.110},{TYPE=SO 37721-6-1/4},{MATNR=168.7700.110},{DK=6.00},{G=G1/4},{GX=13.157},{BAR=10},{M=M10 x 1},{SW1=12},{SW2=19},{SW3=19},{L=27.5},{D=20.0},{H=32.0},{IK=9.0},{ZK1=16.5},{ZK2=12.5},{EK=2.8},{KV=6.0},{KG=4.300},{NDM=10.0},{P=1.000},{WERKSTOFF=PA 6.6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
d
[mm]
G
Thread G
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
IK
i
[mm]
ZK1
z1
[mm]
ZK2
z2
[mm]
EK
e
[mm]
KV
kv
[l/min]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 37721-6-1/8 168.7700.1...
SO 37721-6-1/8
168.7700.100
6.00
G1/8
10
M10 x 1
12
14
14
27.5
16.0
25.0
7.0
16.5
10.5
2.8
3.0
2.100
PA 6.6
SO 37721-6-1/4 168.7700.1...
SO 37721-6-1/4
168.7700.110
6.00
G1/4
10
M10 x 1
12
19
19
27.5
20.0
32.0
9.0
16.5
12.5
2.8
6.0
4.300
PA 6.6
SO 37721-8-1/8 168.7700.1...
SO 37721-8-1/8
168.7700.160
8.00
G1/8
10
M12 x 1
14
14
14
29.5
16.0
25.5
7.0
16.5
10.5
4.8
3.0
2.400
PA 6.6
SO 37721-8-1/4 168.7700.1...
SO 37721-8-1/4
168.7700.170
8.00
G1/4
10
M12 x 1
14
19
19
29.5
20.0
30.5
9.0
16.5
12.5
4.8
6.0
4.500
PA 6.6
SO 37721-10-1/4 168.7700....
SO 37721-10-1/4
168.7700.270
10.00
G1/4
10
M14 x 1
17
19
19
30.0
20.0
30.5
9.0
16.0
12.5
6.6
6.0
4.600
PA 6.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Banjo coupling, restrictor-free version with W - Whitworth tube thread, cyl...
VOSS
11.04.2023
SO 22421 NPT - Male adaptor elbow union NPT
SERTO
11.03.2024
WH-R-KDS EO-3 - High pressure banjo elbow
Parker
31.05.2022
4669050 - Inductive Sensor
Turck
25.01.2024
GRLZ-..-QS - one-way flow control valve
Festo
22.08.2023
AMF 6916-12-0x - Throttle/Check Valve
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
11.12.2023
SO NV 31A21E - Elbow regulating valve
SERTO
11.03.2024
SO NV 31A21EB - Elbow regulating valve with male adaptor thread
SERTO
11.03.2024
SO 12824 - Single banjo
SERTO
11.03.2024
SO 52824 METR - Single banjo METR
SERTO
11.03.2024
SO 42824 - Single banjo
SERTO
11.03.2024
SO 32821 METR - Single banjo METR
SERTO
30.04.2024
SO 37621 - Single banjo with throttle valve
SERTO
11.03.2024
SO 47624 - Single banjo with throttle valve
SERTO
11.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성