SO 33721 - Male adaptor tee union
SERTO
PA - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/10_kunststoff_pa/so_33721.prj},{NB=SO 33721-8-1/4-8 168.3701.170},{TYPE=SO 33721-8-1/4-8},{MATNR=168.3701.170},{DK=8.00},{R=R1/4},{RX=13.157},{DK3=8.00},{BAR=10},{M=M12 x 1},{SW1=14},{SW2=10},{SW3=14},{L1=27.5},{L2=25.5},{ZK1=14.5},{ZK2=17.5},{EK=4.8},{KG=0.984},{WERKSTOFF=PA 6.6},{NDM=12.0},{P=1.000},{NG=9.700}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
d
[mm]
R
Thread R
ⁿ/ₐ
DK3
d3
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
ZK1
z1
[mm]
ZK2
z2
[mm]
EK
e
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 33721-6-1/8-6 168.3701...
SO 33721-6-1/8-6
168.3701.100
6.00
R1/8
6.00
10
M10 x 1
12
8
10
25.0
19.0
14.0
14.0
2.8
0.645
PA 6.6
SO 33721-6-1/4-6 168.3701...
SO 33721-6-1/4-6
168.3701.110
6.00
R1/4
6.00
10
M10 x 1
12
8
14
25.0
24.5
14.0
16.5
2.8
0.499
PA 6.6
SO 33721-8-1/8-8 168.3701...
SO 33721-8-1/8-8
168.3701.160
8.00
R1/8
8.00
10
M12 x 1
14
10
10
27.5
20.0
14.5
15.0
4.8
0.814
PA 6.6
SO 33721-8-1/4-8 168.3701...
SO 33721-8-1/4-8
168.3701.170
8.00
R1/4
8.00
10
M12 x 1
14
10
14
27.5
25.5
14.5
17.5
4.8
0.984
PA 6.6
SO 33721-10-1/4-10 168.37...
SO 33721-10-1/4-10
168.3701.270
10.00
R1/4
10.00
10
M14 x 1
17
12
14
30.0
26.5
16.0
18.5
6.6
1.420
PA 6.6
SO 33721-10-3/8-10 168.37...
SO 33721-10-3/8-10
168.3701.280
10.00
R3/8
10.00
10
M14 x 1
17
12
17
30.0
27.0
16.0
19.0
6.6
1.561
PA 6.6
SO 33721-10/7-1/4-10/7 16...
SO 33721-10/7-1/4-10/7
168.3701.320
10.00
R1/4
10.00
10
M14 x 1
17
12
14
30.0
26.5
16.0
18.5
5.6
1.448
PA 6.6
SO 33721-10/7-3/8-10/7 16...
SO 33721-10/7-3/8-10/7
168.3701.330
10.00
R3/8
10.00
10
M14 x 1
17
12
17
30.0
27.0
16.0
19.0
5.6
1.387
PA 6.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성