SO 32821 - Single banjo
SERTO
PA - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/10_kunststoff_pa/so_32821.prj},{NB=SO 32821-8-1/8 168.2841.160},{TYPE=SO 32821-8-1/8},{MATNR=168.2841.160},{DK=8.00},{G=G1/8},{GX=9.728},{BAR=10},{M=M12 x 1},{SW1=14},{SW2=14},{SW3=14},{L=29.5},{D=16.0},{H=21.0},{IK=7.0},{ZK1=16.5},{ZK2=10.5},{EK=3.8},{KG=2.040},{NDM=12.0},{P=1.000},{AX=21},{BX=26},{WERKSTOFF=PA 6.6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
d
[mm]
G
Thread G
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
IK
i
[mm]
ZK1
z1
[mm]
ZK2
z2
[mm]
EK
e
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 32821-6-1/8 168.2841.1...
SO 32821-6-1/8
168.2841.100
6.00
G1/8
10
M10 x 1
12
14
14
27.5
16.0
21.0
7.0
16.5
10.5
2.8
1.950
PA 6.6
SO 32821-6-1/4 168.2841.1...
SO 32821-6-1/4
168.2841.110
6.00
G1/4
10
M10 x 1
12
19
19
27.5
20.0
26.0
10.0
16.5
12.5
2.8
4.080
PA 6.6
SO 32821-8-1/8 168.2841.1...
SO 32821-8-1/8
168.2841.160
8.00
G1/8
10
M12 x 1
14
14
14
29.5
16.0
21.0
7.0
16.5
10.5
3.8
2.040
PA 6.6
SO 32821-8-1/4 168.2841.1...
SO 32821-8-1/4
168.2841.170
8.00
G1/4
10
M12 x 1
14
19
19
29.5
20.0
26.0
10.0
16.5
12.5
4.8
4.160
PA 6.6
SO 32821-10-1/4 168.2841....
SO 32821-10-1/4
168.2841.270
10.00
G1/4
10
M14 x 1
17
19
19
30.0
20.0
26.0
10.0
16.0
12.5
6.5
4.360
PA 6.6
SO 32821-10/7-1/4 168.284...
SO 32821-10/7-1/4
168.2841.320
10.00
G1/4
10
M14 x 1
17
19
19
30.0
20.0
26.0
10.0
16.0
12.5
5.6
4.450
PA 6.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성