SO 32421 NPT - Male adaptor elbow union NPT
SERTO
PA - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/10_kunststoff_pa/so_32421_npt.prj},{NB=SO 32421-8-1/4 NPT 168.2402.170},{TYPE=SO 32421-8-1/4 NPT},{MATNR=168.2402.170},{DK=8.00},{RNPT=NPT1/4},{RNPTX=13.716},{BAR=10},{M=M12 x 1},{SW1=14},{SW2=10},{SW3=14},{L1=27.5},{L2=27.5},{ZK1=14.5},{ZK2=13.5},{EK=4.8},{KG=0.672},{WERKSTOFF=PA 6.6},{NDM=12.0},{P=1.000},{NG=6.703}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
d
[mm]
RNPT
Thread NPT
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
ZK1
z1
[mm]
ZK2
z2
[mm]
EK
e
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 32421-6-1/8 NPT 168.24...
SO 32421-6-1/8 NPT
168.2402.100
6.00
NPT1/8
10
M10 x 1
12
8
11
25.0
21.0
14.0
11.0
2.8
0.419
PA 6.6
SO 32421-6-1/4 NPT 168.24...
SO 32421-6-1/4 NPT
168.2402.110
6.00
NPT1/4
10
M10 x 1
12
8
14
25.0
26.5
14.0
12.5
2.8
0.559
PA 6.6
SO 32421-8-1/8 NPT 168.24...
SO 32421-8-1/8 NPT
168.2402.160
8.00
NPT1/8
10
M12 x 1
14
10
11
27.5
22.0
14.5
12.0
4.8
0.532
PA 6.6
SO 32421-8-1/4 NPT 168.24...
SO 32421-8-1/4 NPT
168.2402.170
8.00
NPT1/4
10
M12 x 1
14
10
14
27.5
27.5
14.5
13.5
4.8
0.672
PA 6.6
SO 32421-10-1/4 NPT 168.2...
SO 32421-10-1/4 NPT
168.2402.270
10.00
NPT1/4
10
M14 x 1
17
12
14
30.0
28.5
16.0
14.5
6.6
0.905
PA 6.6
SO 32421-10-3/8 NPT 168.2...
SO 32421-10-3/8 NPT
168.2402.280
10.00
NPT3/8
10
M14 x 1
17
12
17
30.0
29.0
16.0
15.0
6.6
1.057
PA 6.6
SO 32421-10/7-1/4 NPT 168...
SO 32421-10/7-1/4 NPT
168.2402.320
10.00
NPT1/4
10
M14 x 1
17
12
14
30.0
28.5
16.0
14.5
5.6
0.920
PA 6.6
SO 32421-10/7-3/8 NPT 168...
SO 32421-10/7-3/8 NPT
168.2402.330
10.00
NPT3/8
10
M14 x 1
17
12
17
30.0
29.0
16.0
15.0
5.6
1.072
PA 6.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성