SO 32421 - Male adaptor elbow union
SERTO
PA - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/10_kunststoff_pa/so_32421.prj},{NB=SO 32421-10/7-1/4 168.2401.320},{TYPE=SO 32421-10/7-1/4},{MATNR=168.2401.320},{DK=10.00},{R=R1/4},{RX=13.157},{BAR=10},{M=M14 x 1},{SW1=17},{SW2=12},{SW3=14},{L1=30.0},{L2=26.5},{ZK1=16.0},{ZK2=14.5},{EK=5.6},{KG=0.892},{NDM=14.0},{P=1.000},{NG=9.700},{WERKSTOFF=PA 6.6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
d
[mm]
R
Thread R
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
ZK1
z1
[mm]
ZK2
z2
[mm]
EK
e
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 32421-6-1/8 168.2401.1...
SO 32421-6-1/8
168.2401.100
6.00
R1/8
10
M10 x 1
12
8
10
25.0
19.0
14.0
11.0
2.8
0.387
PA 6.6
SO 32421-6-1/4 168.2401.1...
SO 32421-6-1/4
168.2401.110
6.00
R1/4
10
M10 x 1
12
8
14
25.0
24.5
14.0
12.5
2.8
0.528
PA 6.6
SO 32421-8-1/8 168.2401.1...
SO 32421-8-1/8
168.2401.160
8.00
R1/8
10
M12 x 1
14
10
10
27.5
20.0
14.5
12.0
4.8
0.499
PA 6.6
SO 32421-8-1/4 168.2401.1...
SO 32421-8-1/4
168.2401.170
8.00
R1/4
10
M12 x 1
14
10
14
27.5
25.5
14.5
13.5
4.8
0.640
PA 6.6
SO 32421-10-1/4 168.2401....
SO 32421-10-1/4
168.2401.270
10.00
R1/4
10
M14 x 1
17
12
14
30.0
26.5
16.0
14.5
6.6
0.877
PA 6.6
SO 32421-10-3/8 168.2401....
SO 32421-10-3/8
168.2401.280
10.00
R3/8
10
M14 x 1
17
12
17
30.0
27.0
16.0
15.0
6.6
1.016
PA 6.6
SO 32421-10/7-1/4 168.240...
SO 32421-10/7-1/4
168.2401.320
10.00
R1/4
10
M14 x 1
17
12
14
30.0
26.5
16.0
14.5
5.6
0.892
PA 6.6
SO 32421-10/7-3/8 168.240...
SO 32421-10/7-3/8
168.2401.330
10.00
R3/8
10
M14 x 1
17
12
17
30.0
27.0
16.0
15.0
5.6
1.031
PA 6.6
SO 32421-12-1/4 168.2401....
SO 32421-12-1/4
168.2401.380
12.00
R1/4
10
M16 x 1
19
13
14
33.5
27.5
16.0
15.5
6.7
1.080
PA 6.6
SO 32421-12-3/8 168.2401....
SO 32421-12-3/8
168.2401.390
12.00
R3/8
10
M16 x 1
19
13
17
33.5
28.0
16.0
16.0
8.0
1.207
PA 6.6
SO 32421-12-1/2 168.2401....
SO 32421-12-1/2
168.2401.400
12.00
R1/2
10
M16 x 1
19
13
22
33.5
35.5
16.0
19.5
8.0
1.574
PA 6.6
SO 32421-12/9-1/4 168.240...
SO 32421-12/9-1/4
168.2401.410
12.00
R1/4
10
M16 x 1
19
13
14
33.5
27.5
16.0
15.5
6.7
1.098
PA 6.6
SO 32421-12/9-3/8 168.240...
SO 32421-12/9-3/8
168.2401.412
12.00
R3/8
10
M16 x 1
19
13
17
33.5
28.0
16.0
16.0
7.0
1.224
PA 6.6
SO 32421-12/9-1/2 168.240...
SO 32421-12/9-1/2
168.2401.414
12.00
R1/2
10
M16 x 1
19
13
22
33.5
35.5
16.0
19.5
7.0
1.607
PA 6.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SO 31121 - Male adaptor union
SERTO
11.03.2024
SO 32021 - Elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 31021 - Straight union
SERTO
11.03.2024
SO 32621 - Adjustable elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 31821 - Adjustable reduction union
SERTO
11.03.2024
SO 31221 - Female adaptor union
SERTO
11.03.2024
SO 31121 NPT - Male adaptor union NPT
SERTO
11.03.2024
SO 33021 - Tee union
SERTO
11.03.2024
GE-M-ED EO - Male Stud connector
Parker
31.05.2022
2107 Adapter - Swivel male elbow
Parker
31.05.2022
SO 33721 - Male adaptor tee union
SERTO
11.03.2024
SO 31521 - Panel mount union, max. panel thickness 6 mm
SERTO
11.03.2024
SO 32821 - Single banjo
SERTO
11.03.2024
SO 31124 OR - Male adaptor union with O‑ring seal (NBR)
SERTO
11.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성