SO 32021 - Elbow union
SERTO
PA - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/10_kunststoff_pa/so_32021.prj},{NB=SO 32021-10 168.2000.100},{TYPE=SO 32021-10},{MATNR=168.2000.100},{DK=10.00},{DK2=10.00},{BAR=10},{M=M14 x 1},{SW1=17},{SW2=12},{L=30.0},{ZK=16.0},{EK=6.6},{KG=1.178},{NDM=14.0},{P=1.000},{WERKSTOFF=PA 6.6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
d
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L
[mm]
ZK
z
[mm]
EK
e
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 32021-6 168.2000.060
SO 32021-6
168.2000.060
6.00
10
M10 x 1
12
8
25.0
14.0
2.8
0.546
PA 6.6
SO 32021-8 168.2000.080
SO 32021-8
168.2000.080
8.00
10
M12 x 1
14
10
27.5
14.5
4.8
0.743
PA 6.6
SO 32021-10 168.2000.100
SO 32021-10
168.2000.100
10.00
10
M14 x 1
17
12
30.0
16.0
6.6
1.178
PA 6.6
SO 32021-10/7 168.2000.10...
SO 32021-10/7
168.2000.102
10.00
10
M14 x 1
17
12
30.0
16.0
5.7
1.209
PA 6.6
SO 32021-12 168.2000.120
SO 32021-12
168.2000.120
12.00
10
M16 x 1
19
13
33.5
16.0
8.0
1.545
PA 6.6
SO 32021-12/9 168.2000.12...
SO 32021-12/9
168.2000.122
12.00
10
M16 x 1
19
13
33.5
16.0
7.0
1.580
PA 6.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SO 32421 - Male adaptor elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 33021 - Tee union
SERTO
11.03.2024
SO 31121 - Male adaptor union
SERTO
11.03.2024
HG-90 90° Elbow, IP66
HellermannTyton
24.10.2022
SO 31300 - Tube stub
SERTO
11.03.2024
SO 40040 - Male adaptor
SERTO
11.03.2024
SO 31021 - Straight union
SERTO
11.03.2024
SO 32621 - Adjustable elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 31821 - Adjustable reduction union
SERTO
11.03.2024
SO 31300 RED - Tube stub reduced
SERTO
11.03.2024
SO CV 33B21 - Taper seat non-return valve
SERTO
11.03.2024
SO 50503 - Hose nozzle
SERTO
11.03.2024
SO 31124 OR - Male adaptor union with O‑ring seal (NBR)
SERTO
11.03.2024
7.22 - PE ELBOW
VDL
23.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성