SO 31624 OR - Adjustable male adaptor with O-Ring seal (NBR)
SERTO
PA - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/10_kunststoff_pa/so_31624_or.prj},{NB=SO 31624-A8-3/8 OR 166.1681.180},{TYPE=SO 31624-A8-3/8 OR},{MATNR=166.1681.180},{AD=8.0},{G=G3/8},{GX=16.662},{BAR=10},{SW=17},{L=34.5},{D1=23.5},{D2=24.0},{BK=16.0},{OR=15.6x1.78},{OR1=1.78},{TK=3.5},{ZK=24.5},{EK=6.0},{E1=9.8},{KG=0.482},{WERKSTOFF=PA 6.6},{DOWNLOAD=PICT}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
AD
Ad
[mm]
G
Thread G
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
SW
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
BK
b
[mm]
OR
O-Ring
ⁿ/ₐ
TK
t
[mm]
ZK
z
[mm]
EK
e
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 31624-A6-1/8 OR 166.16...
SO 31624-A6-1/8 OR
166.1681.100
6.0
G1/8
10
10
30.5
16.0
16.5
14.0
9.25x1.78
3.5
22.5
4.0
0.175
PA 6.6
SO 31624-A6-1/4 OR 166.16...
SO 31624-A6-1/4 OR
166.1681.110
6.0
G1/4
10
13
32.5
19.5
20.0
14.0
12.42x1.78
3.5
22.5
4.0
0.274
PA 6.6
SO 31624-A6-3/8 OR 166.16...
SO 31624-A6-3/8 OR
166.1681.120
6.0
G3/8
10
17
33.5
23.5
24.0
14.0
15.6x1.78
3.5
23.5
4.0
0.470
PA 6.6
SO 31624-A8-1/8 OR 166.16...
SO 31624-A8-1/8 OR
166.1681.160
8.0
G1/8
10
10
31.5
16.0
16.5
16.0
9.25x1.78
3.5
23.5
5.1
0.183
PA 6.6
SO 31624-A8-1/4 OR 166.16...
SO 31624-A8-1/4 OR
166.1681.170
8.0
G1/4
10
13
33.5
19.5
20.0
16.0
12.42x1.78
3.5
23.5
6.0
0.287
PA 6.6
SO 31624-A8-3/8 OR 166.16...
SO 31624-A8-3/8 OR
166.1681.180
8.0
G3/8
10
17
34.5
23.5
24.0
16.0
15.6x1.78
3.5
24.5
6.0
0.482
PA 6.6
SO 31624-A10-1/4 OR 166.1...
SO 31624-A10-1/4 OR
166.1681.270
10.0
G1/4
10
13
34.5
19.5
20.0
17.0
12.42x1.78
3.5
24.5
8.0
0.298
PA 6.6
SO 31624-A10-3/8 OR 166.1...
SO 31624-A10-3/8 OR
166.1681.280
10.0
G3/8
10
17
35.5
23.5
24.0
17.0
15.6x1.78
3.5
25.5
8.0
0.482
PA 6.6
SO 31624-A10-1/2 OR 166.1...
SO 31624-A10-1/2 OR
166.1681.285
10.0
G1/2
10
19
40.5
30.0
31.0
17.0
20.63x2.62
5.5
28.5
8.0
0.768
PA 6.6
SO 31624-A12-1/4 OR 166.1...
SO 31624-A12-1/4 OR
166.1681.380
12.0
G1/4
10
13
38.5
19.5
20.0
21.0
12.42x1.78
3.5
28.5
6.6
0.326
PA 6.6
SO 31624-A12-3/8 OR 166.1...
SO 31624-A12-3/8 OR
166.1681.390
12.0
G3/8
10
17
39.5
23.5
24.0
21.0
15.6x1.78
3.5
29.5
10.0
0.511
PA 6.6
SO 31624-A12-1/2 OR 166.1...
SO 31624-A12-1/2 OR
166.1681.400
12.0
G1/2
10
19
44.5
30.0
31.0
21.0
20.63x2.62
5.5
32.5
10.0
0.794
PA 6.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SO 31124 OR - Male adaptor union with O‑ring seal (NBR)
SERTO
11.03.2024
WPC-C - Male connector
CONVUM Ltd.
28.05.2020
SO 32021 - Elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 32621 - Adjustable elbow union
SERTO
11.03.2024
CRQSL - push-in L-fitting
Festo
12.02.2024
ST 7469 - Guide bushes with sliding guide, for industrial tool making
Steinel Normalien
14.05.2024
SO 32721 - Panel mount elbow union, max. panel thickness 6 mm
SERTO
11.03.2024
SO 31600 - Adjustable male adaptor
SERTO
11.03.2024
SO CV 33B21 - Taper seat non-return valve
SERTO
11.03.2024
SO 21124 OR - Male adapter union with O‑ring seal (FKM)
SERTO
11.03.2024
SOL 51524 - Panel mount union max. panel thickness 16 mm
SERTO
11.03.2024
ST 7406 - Guide bushes smooth, ball guide aluminium
Steinel Normalien
14.05.2024
SO 31124 - Male adapter union with edge seal
SERTO
11.03.2024
CJV - GUIDE BUSH FOR BALL CAGE
Royme
04.11.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성