SO 31124 - Male adapter union with edge seal
SERTO
PA - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/10_kunststoff_pa/so_31124.prj},{NB=SO 31124-8-1/4 168.1161.170},{TYPE=SO 31124-8-1/4},{MATNR=168.1161.170},{DK=8.00},{G=G1/4},{GX=13.157},{BAR=10},{M=M12 x 1},{SW1=14},{SW2=13},{L=38.5},{D1=19.0},{D2=19.5},{IK=10},{TK=3.5},{ZK=15.5},{EK=4.8},{KG=0.846},{WERKSTOFF=PA 6.6},{DOWNLOAD=PICT},{NDM=12.0},{P=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
d
[mm]
G
Thread G
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
IK
i
[mm]
TK
t
[mm]
ZK
z
[mm]
EK
e
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 31124-6-1/8 168.1161.1...
SO 31124-6-1/8
168.1161.100
6.00
G1/8
10
M10 x 1
12
10
34.5
16.0
16.5
8
3.5
15.5
2.8
0.577
PA 6.6
SO 31124-6-1/4 168.1161.1...
SO 31124-6-1/4
168.1161.110
6.00
G1/4
10
M10 x 1
12
13
36.5
19.0
19.5
10
3.5
15.5
2.8
0.746
PA 6.6
SO 31124-8-1/8 168.1161.1...
SO 31124-8-1/8
168.1161.160
8.00
G1/8
10
M12 x 1
14
10
36.5
16.0
16.5
8
3.5
15.5
4.8
0.690
PA 6.6
SO 31124-8-1/4 168.1161.1...
SO 31124-8-1/4
168.1161.170
8.00
G1/4
10
M12 x 1
14
13
38.5
19.0
19.5
10
3.5
15.5
4.8
0.846
PA 6.6
SO 31124-10-1/4 168.1161....
SO 31124-10-1/4
168.1161.270
10.00
G1/4
10
M14 x 1
17
13
39.0
19.5
20.0
10
3.5
15.0
6.6
1.097
PA 6.6
SO 31124-10-3/8 168.1161....
SO 31124-10-3/8
168.1161.280
10.00
G3/8
10
M14 x 1
17
17
40.0
23.5
24.0
10
4.0
16.0
6.6
1.398
PA 6.6
SO 31124-12-1/4 168.1161....
SO 31124-12-1/4
168.1161.380
12.00
G1/4
10
M16 x 1
19
13
41.5
19.5
20.0
10
3.5
14.0
8.0
1.317
PA 6.6
SO 31124-12-3/8 168.1161....
SO 31124-12-3/8
168.1161.390
12.00
G3/8
10
M16 x 1
19
17
42.5
23.0
23.5
10
4.0
15.0
8.0
1.632
PA 6.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SO 31121 - Male adaptor union
SERTO
11.03.2024
SO 31124 OR - Male adaptor union with O‑ring seal (NBR)
SERTO
11.03.2024
SO 31221 - Female adaptor union
SERTO
11.03.2024
SO 31521 - Panel mount union, max. panel thickness 6 mm
SERTO
11.03.2024
SO 32421 - Male adaptor elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 31300 - Tube stub
SERTO
11.03.2024
SO 30001 - Compression ferrule
SERTO
11.03.2024
Straight male stud couplings L/S-series, DIN 2353 Form A - Thread: metric f...
VOSS
11.04.2023
SO 31121 NPT - Male adaptor union NPT
SERTO
11.03.2024
SO 30002 - Plug
SERTO
11.03.2024
I.CFFR_G - ISO Threaded unions and accessories 90° Elbows BSP REDUCING FEMA...
FG INOX
16.02.2017
SO 33021 - Tee union
SERTO
11.03.2024
SO 31600 - Adjustable male adaptor
SERTO
11.03.2024
XESS-..LR/SR - Male adaptor standpipe connectors, sealing edge form B acc. ...
EXMAR
28.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성