SO 31121 NPT - Male adaptor union NPT
SERTO
PA - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/10_kunststoff_pa/so_31121_npt.prj},{NB=SO 31121-8-1/4 NPT 168.1102.170},{TYPE=SO 31121-8-1/4 NPT},{MATNR=168.1102.170},{DK=8.00},{RNPT=NPT1/4},{RNPTX=13.716},{BAR=10},{M=M12 x 1},{SW1=14},{SW2=14},{L=40.0},{IK=10.0},{ZK=17.0},{EK=4.8},{KG=0.321},{NDM=12.000},{P=1.000},{AX=22.5},{WERKSTOFF=PA 6.6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
d
[mm]
RNPT
Thread RNPT
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L
[mm]
IK
i
[mm]
ZK
z
[mm]
EK
e
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 31121-6-1/8 NPT 168.11...
SO 31121-6-1/8 NPT
168.1102.100
6.00
NPT1/8
10
M10 x 1
12
11
32.5
7.0
14.5
2.8
0.165
PA 6.6
SO 31121-6-1/4 NPT 168.11...
SO 31121-6-1/4 NPT
168.1102.110
6.00
NPT1/4
10
M10 x 1
12
14
37.5
10.0
16.5
2.8
0.293
PA 6.6
SO 31121-8-1/8 NPT 168.11...
SO 31121-8-1/8 NPT
168.1102.160
8.00
NPT1/8
10
M12 x 1
14
11
34.5
7.0
14.5
4.8
0.193
PA 6.6
SO 31121-8-1/4 NPT 168.11...
SO 31121-8-1/4 NPT
168.1102.170
8.00
NPT1/4
10
M12 x 1
14
14
40.0
10.0
17.0
4.8
0.321
PA 6.6
SO 31121-10-1/4 NPT 168.1...
SO 31121-10-1/4 NPT
168.1102.270
10.00
NPT1/4
10
M14 x 1
17
14
40.5
10.0
16.5
6.6
0.347
PA 6.6
SO 31121-10-3/8 NPT 168.1...
SO 31121-10-3/8 NPT
168.1102.280
10.00
NPT3/8
10
M14 x 1
17
17
41.0
10.0
17.0
6.6
0.500
PA 6.6
SO 31121-10/7-1/4 NPT 168...
SO 31121-10/7-1/4 NPT
168.1102.320
10.00
NPT1/4
10
M14 x 1
17
14
41.0
10.0
17.0
5.6
0.353
PA 6.6
SO 31121-10/7-3/8 NPT 168...
SO 31121-10/7-3/8 NPT
168.1102.330
10.00
NPT3/8
10
M14 x 1
17
17
41.0
10.0
17.0
5.6
0.508
PA 6.6
SO 31121-12/9-3/8 NPT 168...
SO 31121-12/9-3/8 NPT
168.1102.412
12.00
NPT3/8
10
M16 x 1
19
17
44.0
10.0
16.0
7.0
1.164
PA 6.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성