SO 31121 - Male adaptor union
SERTO
PA - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/10_kunststoff_pa/so_31121.prj},{NB=SO 31121-10-3/8 168.1101.280},{TYPE=SO 31121-10-3/8},{MATNR=168.1101.280},{DK=10.00},{R=R3/8},{RX=16.662},{BAR=10},{M=M14 x 1},{SW1=17},{SW2=17},{L=38.5},{IK=8.0},{ZK=16.5},{EK=6.6},{KG=0.508},{NDM=14.000},{P=1.000},{AX=24.5},{WERKSTOFF=PA 6.6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
d
[mm]
R
Thread R
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L
[mm]
IK
z
[mm]
ZK
k
[mm]
EK
e
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 31121-6-1/8 168.1101.1...
SO 31121-6-1/8
168.1101.100
6.00
R1/8
10
M10 x 1
12
12
30.5
5.0
14.5
2.8
0.143
PA 6.6
SO 31121-6-1/4 168.1101.1...
SO 31121-6-1/4
168.1101.110
6.00
R1/4
10
M10 x 1
12
14
35.5
8.0
16.5
2.8
0.302
PA 6.6
SO 31121-6-3/8 168.1101.1...
SO 31121-6-3/8
168.1101.120
6.00
R3/8
10
M10 x 1
12
17
36.0
8.0
17.0
2.8
0.460
PA 6.6
SO 31121-8-1/8 168.1101.1...
SO 31121-8-1/8
168.1101.160
8.00
R1/8
10
M12 x 1
14
12
32.0
5.0
14.0
4.8
0.175
PA 6.6
SO 31121-8-1/4 168.1101.1...
SO 31121-8-1/4
168.1101.170
8.00
R1/4
10
M12 x 1
14
14
37.5
8.0
16.5
4.8
0.328
PA 6.6
SO 31121-8-3/8 168.1101.1...
SO 31121-8-3/8
168.1101.180
8.00
R3/8
10
M12 x 1
14
17
38.5
8.0
17.5
4.8
0.485
PA 6.6
SO 31121-10-1/4 168.1101....
SO 31121-10-1/4
168.1101.270
10.00
R1/4
10
M14 x 1
17
14
38.5
8.0
16.5
6.6
0.352
PA 6.6
SO 31121-10-3/8 168.1101....
SO 31121-10-3/8
168.1101.280
10.00
R3/8
10
M14 x 1
17
17
38.5
8.0
16.5
6.6
0.508
PA 6.6
SO 31121-10/7-1/4 168.110...
SO 31121-10/7-1/4
168.1101.320
10.00
R1/4
10
M14 x 1
17
14
38.5
8.0
16.5
5.6
0.360
PA 6.6
SO 31121-10/7-3/8 168.110...
SO 31121-10/7-3/8
168.1101.330
10.00
R3/8
10
M14 x 1
17
17
39.0
8.0
17.0
5.6
0.516
PA 6.6
SO 31121-12-1/4 168.1101....
SO 31121-12-1/4
168.1101.380
12.00
R1/4
10
M16 x 1
19
14
41.0
8.0
15.5
6.7
0.385
PA 6.6
SO 31121-12-3/8 168.1101....
SO 31121-12-3/8
168.1101.390
12.00
R3/8
10
M16 x 1
19
17
41.5
8.0
16.0
8.0
0.538
PA 6.6
SO 31121-12-1/2 168.1101....
SO 31121-12-1/2
168.1101.400
12.00
R1/2
10
M16 x 1
19
22
46.5
10.0
19.0
8.0
0.876
PA 6.6
SO 31121-12/9-1/4 168.110...
SO 31121-12/9-1/4
168.1101.410
12.00
R1/4
10
M16 x 1
19
14
41.0
8.0
15.5
6.7
0.394
PA 6.6
SO 31121-12/9-3/8 168.110...
SO 31121-12/9-3/8
168.1101.412
12.00
R3/8
10
M16 x 1
19
17
41.5
8.0
16.0
7.0
0.551
PA 6.6
SO 31121-12/9-1/2 168.110...
SO 31121-12/9-1/2
168.1101.414
12.00
R1/2
10
M16 x 1
19
22
46.5
10.0
19.0
7.0
0.879
PA 6.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성