SO 23021 RED - Tee reduction union
SERTO
PVDF - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/09_kunststoff_pvdf/so_23021_red.prj},{NB=SO 23021-8-12-8 128.3004.107},{TYPE=SO 23021-8-12-8},{MATNR=128.3004.107},{DK=8.00},{DK2=12.00},{DK3=8.00},{BAR=10},{M1=M12x1},{NDM1=12.000},{P1=1.000},{M2=M16x1},{NDM2=16.000},{P2=1.000},{SW1=14},{SW2=19},{SW3=10},{L1=27.5},{L2=32.5},{ZK1=14.5},{ZK2=14.0},{EK=4.8},{EK2=4.8},{KG=2.100},{WERKSTOFF=PVDF},{D=6.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
d
[mm]
DK2
d2
[mm]
DK3
d3
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M1
Thread M1
ⁿ/ₐ
M2
Thread M2
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
SW5
[mm]
L1
[mm]
L2
L1
[mm]
ZK1
z1
[mm]
ZK2
z2
[mm]
EK
e
[mm]
EK2
e2
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
D
Support sleeve diameter
[mm]
SO 23021-8-12-8 128.3004....
SO 23021-8-12-8
128.3004.107
8.00
12.00
8.00
10
M12x1
M16x1
14
19
10
27.5
32.5
14.5
14.0
4.8
4.8
2.100
PVDF
6.00
SO 23021-12-8-12 128.3004...
SO 23021-12-8-12
128.3004.210
12.00
8.00
12.00
10
M16x1
M12x1
19
14
13
34.5
29.5
16.0
16.5
4.8
8.0
2.800
PVDF
10.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SO 21624 METR - Adjustable male adaptor with O‑ring seal (FKM)
SERTO
11.03.2024
SO 23021 - Tee union
SERTO
11.03.2024
SO 23621 - Adjustable tee union
SERTO
11.03.2024
SO 21124 OR - Male adapter union with O‑ring seal (FKM)
SERTO
11.03.2024
SO 21121 - Male adaptor union
SERTO
11.03.2024
SO 21821 - Adjustable reduction union
SERTO
11.03.2024
SO 22021 - Elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 20030 - Female adaptor
SERTO
11.03.2024
I.TFS - NP16 Press fittings EQUAL FEMALE / BSP FEMALE BRANCH TEES Stainless...
FG INOX
16.02.2017
024.8 - Union nut
agru
11.07.2023
Double True Union Check Valve Ball Type (Thread) - JIS10K
SEKISUI
09.02.2021
S6MK4 Adapter - Swivel nut branch tee
Parker
31.05.2022
024.11 - Union Type 24
agru
15.09.2022
024.4 - Union nut
agru
15.09.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성