SO 23021 - Tee union
SERTO
PVDF - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/09_kunststoff_pvdf/so_23021.prj},{NB=SO 23021-10 128.3000.100},{TYPE=SO 23021-10},{MATNR=128.3000.100},{DK=10.00},{DK2=10},{BAR=10},{M=M14x1},{NDM=14.000},{P=1.000},{SW1=17},{SW2=12},{L=30.0},{ZK=16.0},{EK=6.6},{KG=2.449},{WERKSTOFF=PVDF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
d
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L
[mm]
ZK
z
[mm]
EK
e
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
SO 23021-4 128.3000.040
SO 23021-4
128.3000.040
4.00
10
M10x1
12
8
26.0
14.0
2.8
1.132
PVDF
SO 23021-6 128.3000.060
SO 23021-6
128.3000.060
6.00
10
M10x1
12
8
25.0
14.0
2.8
1.149
PVDF
SO 23021-8 128.3000.080
SO 23021-8
128.3000.080
8.00
10
M12x1
14
10
27.5
14.5
4.8
1.520
PVDF
SO 23021-10 128.3000.100
SO 23021-10
128.3000.100
10.00
10
M14x1
17
12
30.0
16.0
6.6
2.449
PVDF
SO 23021-10/7 128.3000.10...
SO 23021-10/7
128.3000.102
10.00
10
M14x1
17
12
30.0
16.0
5.6
2.512
PVDF
SO 23021-12 128.3000.120
SO 23021-12
128.3000.120
12.00
10
M16x1
19
13
34.5
16.0
8.0
3.202
PVDF
SO 23021-12/9 128.3000.12...
SO 23021-12/9
128.3000.122
12.00
10
M16x1
19
13
34.5
16.0
7.0
3.275
PVDF
SO 23021-16/13 128.3000.1...
SO 23021-16/13
128.3000.160
16.00
10
M22x1.5
24
19
45.5
23.0
11.0
7.211
PVDF
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성