SO 22621 - Adjustable elbow union
SERTO
PVDF - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/09_kunststoff_pvdf/so_22621.prj},{NB=SO 22621-6-A6 128.2600.060},{TYPE=SO 22621-6-A6},{MATNR=128.2600.060},{DK=6.00},{AD=6.00},{BAR=10},{M=M10x1},{NDM=10.000},{P=1.000},{SW1=12},{SW2=8},{L1=25.0},{L2=24.0},{BK=14},{ZK=14.0},{EK=2.8},{KG=0.507},{WERKSTOFF=PVDF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
d
[mm]
AD
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L1
[mm]
L2
L1
[mm]
BK
b
[mm]
ZK
z
[mm]
EK
e
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
SO 22621-4-A6 128.2600.04...
SO 22621-4-A6
128.2600.045
4.00
6.00
10
M10x1
12
8
26.0
24.0
14
14.0
2.8
0.516
PVDF
SO 22621-6-A6 128.2600.06...
SO 22621-6-A6
128.2600.060
6.00
6.00
10
M10x1
12
8
25.0
24.0
14
14.0
2.8
0.507
PVDF
SO 22621-8-A8 128.2600.08...
SO 22621-8-A8
128.2600.080
8.00
8.00
10
M12x1
14
10
27.5
25.0
16
14.5
4.8
0.695
PVDF
SO 22621-10-A10 128.2600....
SO 22621-10-A10
128.2600.100
10.00
10.00
10
M14x1
17
12
30.0
29.0
18
16.0
6.5
1.082
PVDF
SO 22621-12-A12 128.2600....
SO 22621-12-A12
128.2600.120
12.00
12.00
10
M16x1
19
13
34.5
32.0
21
16.0
8.0
1.399
PVDF
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SO 21821 - Adjustable reduction union
SERTO
11.03.2024
SO 21624 METR - Adjustable male adaptor with O‑ring seal (FKM)
SERTO
11.03.2024
SO 21600 - Adjustable male adaptor
SERTO
11.03.2024
SO 23621 - Adjustable tee union
SERTO
11.03.2024
SO 21521 - Panel mount union, max. panel thickness 6 mm
SERTO
30.04.2024
SO 21221 - Female adaptor union
SERTO
11.03.2024
SO 21121 - Male adaptor union
SERTO
11.03.2024
SO 21124 OR - Male adapter union with O‑ring seal (FKM)
SERTO
11.03.2024
SO 22021 - Elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 20001 - Compression ferrule
SERTO
11.03.2024
SO 21300 - Tube stub
SERTO
11.03.2024
SO 22421 - Male adaptor elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 23021 - Tee union
SERTO
11.03.2024
SO BV 28A00 - Stopcock with female thread
SERTO
30.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성