SO 22421 NPT - Male adaptor elbow union NPT
SERTO
PVDF - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/09_kunststoff_pvdf/so_22421_npt.prj},{NB=SO 22421-8-1/8 NPT 128.2402.160},{TYPE=SO 22421-8-1/8 NPT},{MATNR=128.2402.160},{DK=8.00},{RNPT=NPT1/8},{RNPTX=10.287},{BAR=10},{M=M12x1},{NDM=12.000},{P=1.000},{SW1=14},{SW2=10},{SW3=11},{L1=27.5},{L2=22.0},{ZK1=14.5},{ZK2=12.0},{EK=4.8},{KG=0.771},{WERKSTOFF=PVDF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
d
[mm]
RNPT
Thread NPT
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
L1
[mm]
L2
L1
[mm]
ZK1
z1
[mm]
ZK2
z2
[mm]
EK
e
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
SO 22421-4-1/8 NPT 128.24...
SO 22421-4-1/8 NPT
128.2402.060
4.00
NPT1/8
10
M10x1
12
8
11
26.0
21.0
14.0
11.0
2.8
0.614
PVDF
SO 22421-4-1/4 NPT 128.24...
SO 22421-4-1/4 NPT
128.2402.065
4.00
NPT1/4
10
M10x1
12
8
14
26.0
26.5
14.0
12.5
2.8
0.834
PVDF
SO 22421-6-1/8 NPT 128.24...
SO 22421-6-1/8 NPT
128.2402.100
6.00
NPT1/8
10
M10x1
12
8
11
25.0
21.0
14.0
11.0
2.8
0.620
PVDF
SO 22421-6-1/4 NPT 128.24...
SO 22421-6-1/4 NPT
128.2402.110
6.00
NPT1/4
10
M10x1
12
8
14
25.0
26.5
14.0
12.5
2.8
0.840
PVDF
SO 22421-8-1/8 NPT 128.24...
SO 22421-8-1/8 NPT
128.2402.160
8.00
NPT1/8
10
M12x1
14
10
11
27.5
22.0
14.5
12.0
4.8
0.771
PVDF
SO 22421-8-1/4 NPT 128.24...
SO 22421-8-1/4 NPT
128.2402.170
8.00
NPT1/4
10
M12x1
14
10
14
27.5
27.5
14.5
13.5
4.8
0.990
PVDF
SO 22421-10-1/4 NPT 128.2...
SO 22421-10-1/4 NPT
128.2402.270
10.00
NPT1/4
10
M14x1
17
12
14
30.0
28.5
16.0
14.5
6.6
1.335
PVDF
SO 22421-10-3/8 NPT 128.2...
SO 22421-10-3/8 NPT
128.2402.280
10.00
NPT3/8
10
M14x1
17
12
17
30.0
29.0
16.0
15.0
6.6
1.572
PVDF
SO 22421-10/7-1/4 NPT 128...
SO 22421-10/7-1/4 NPT
128.2402.320
10.00
NPT1/4
10
M14x1
17
12
14
30.0
28.5
16.0
14.5
5.6
1.358
PVDF
SO 22421-10/7-3/8 NPT 128...
SO 22421-10/7-3/8 NPT
128.2402.330
10.00
NPT3/8
10
M14x1
17
12
17
30.0
29.0
16.0
15.0
5.6
1.596
PVDF
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SO 23021 - Tee union
SERTO
11.03.2024
SO 22421 - Male adaptor elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 21124 OR - Male adapter union with O‑ring seal (FKM)
SERTO
11.03.2024
SO 21121 NPT - Male adaptor union NPT
SERTO
11.03.2024
SO 21121 - Male adaptor union
SERTO
11.03.2024
SO 22021 - Elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 21124 - Male adapter union with edge seal
SERTO
11.03.2024
SO 21600 - Adjustable male adaptor
SERTO
11.03.2024
SO 21821 - Adjustable reduction union
SERTO
11.03.2024
SO 21021 - Straight union
SERTO
11.03.2024
SO 22621 - Adjustable elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 21221 - Female adaptor union
SERTO
11.03.2024
SO 22221 - Elbow union with female adaptor
SERTO
11.03.2024
SO 23721 - Male adaptor tee union
SERTO
11.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성