SO 21821 - Adjustable reduction union
SERTO
PVDF - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/09_kunststoff_pvdf/so_21821.prj},{NB=SO 21821-A10-8 128.1800.190},{TYPE=SO 21821-A10-8},{MATNR=128.1800.190},{DK=8.0},{AD=10.0},{BAR=10},{M=M12x1},{NDM=12},{P=1.0},{SW1=14},{SW2=12},{L=40.5},{BK=15.0},{ZK=27.5},{EK=4.8},{EK2=8.0},{KG=0.588},{WERKSTOFF=PVDF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
d
[mm]
AD
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L
[mm]
BK
b
[mm]
ZK
z
[mm]
EK
e
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
SO 21821-A8-4 128.1800.13...
SO 21821-A8-4
128.1800.132
4.0
8.0
10
M10x1
12
10
38.0
14.0
26.0
3.1
0.428
PVDF
SO 21821-A8-6 128.1800.14...
SO 21821-A8-6
128.1800.140
6.0
8.0
10
M10x1
12
10
37.5
14.0
26.5
2.8
0.435
PVDF
SO 21821-A10-6 128.1800.1...
SO 21821-A10-6
128.1800.175
6.0
10.0
10
M10x1
12
10
38.5
15.0
27.5
2.8
0.446
PVDF
SO 21821-A10-8 128.1800.1...
SO 21821-A10-8
128.1800.190
8.0
10.0
10
M12x1
14
12
40.5
15.0
27.5
4.8
0.588
PVDF
SO 21821-A12-6 128.1800.2...
SO 21821-A12-6
128.1800.215
6.0
12.0
10
M10x1
12
10
43.0
19.0
32.0
2.8
0.509
PVDF
SO 21821-A12-8 128.1800.2...
SO 21821-A12-8
128.1800.225
8.0
12.0
10
M12x1
14
12
45.0
19.0
32.0
4.8
0.621
PVDF
SO 21821-A12-10 128.1800....
SO 21821-A12-10
128.1800.240
10.0
12.0
10
M14x1
17
14
45.5
19.0
31.5
6.6
0.934
PVDF
SO 21821-A12-10/7 128.180...
SO 21821-A12-10/7
128.1800.242
10.0
12.0
10
M14x1
17
14
45.5
19.0
31.5
5.6
0.941
PVDF
SO 21821-A16-12 128.1800....
SO 21821-A16-12
128.1800.480
12.0
16.0
10
M16x1
19
17
56.0
25.0
37.5
8.0
1.441
PVDF
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SO 21600 - Adjustable male adaptor
SERTO
11.03.2024
SO 23021 - Tee union
SERTO
11.03.2024
SO 21021 - Straight union
SERTO
11.03.2024
SO 22621 - Adjustable elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 21221 - Female adaptor union
SERTO
11.03.2024
SO 23621 - Adjustable tee union
SERTO
11.03.2024
SO 21300 - Tube stub
SERTO
11.03.2024
SO 22421 - Male adaptor elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 30511 - Male adaptor hose nozzle R
SERTO
11.03.2024
SO 22021 - Elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 21300 RED - Tube stub reduced
SERTO
11.03.2024
SO CV 23A21 - Taper seat non-return valve
SERTO
30.04.2024
SO NV 22A00 - Regulating valve with female thread
SERTO
30.04.2024
SO 21121 - Male adaptor union
SERTO
11.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성