SO 21624 - Adjustable male adaptor with edge seal
SERTO
PVDF - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/09_kunststoff_pvdf/so_21624.prj},{NB=SO 21624-A10-1/4_126.1661.270},{TYPE=SO 21624-A10-1/4},{MATNR=126.1661.270},{AD=10.00},{G=G1/4},{GX=13.157},{BAR=10},{SW=13},{L=34.5},{D1=19.0},{D2=19.5},{BK=17.0},{TK=3.5},{ZK=24.5},{EK=8.0},{KG=0.469},{WERKSTOFF=PVDF},{DOWNLOAD=PICT}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
AD
Ad
[mm]
G
Thread G
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
SW
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
BK
[mm]
TK
t
[mm]
ZK
z
[mm]
EK
e
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 21624-A6-1/8_126.1661....
SO 21624-A6-1/8
126.1661.100
6.00
G1/8
10
10
30.5
16.0
16.5
14.0
3.5
22.5
4.0
0.288
PVDF
SO 21624-A6-1/4_126.1661....
SO 21624-A6-1/4
126.1661.110
6.00
G1/4
10
13
32.5
19.0
19.5
14.0
3.5
22.5
4.0
0.451
PVDF
SO 21624-A6-3/8_126.1661....
SO 21624-A6-3/8
126.1661.120
6.00
G3/8
10
17
33.5
23.5
24.0
14.0
4.0
23.5
4.0
0.766
PVDF
SO 21624-A8-1/8_126.1661....
SO 21624-A8-1/8
126.1661.160
8.00
G1/8
10
10
31.5
16.0
16.5
16.0
3.5
23.5
5.1
0.307
PVDF
SO 21624-A8-1/4_126.1661....
SO 21624-A8-1/4
126.1661.170
8.00
G1/4
10
13
33.5
19.5
20.0
16.0
3.5
23.5
6.0
0.466
PVDF
SO 21624-A8-3/8_126.1661....
SO 21624-A8-3/8
126.1661.180
8.00
G3/8
10
17
34.0
23.0
23.5
16.0
4.0
24.5
6.0
0.784
PVDF
SO 21624-A10-1/4_126.1661...
SO 21624-A10-1/4
126.1661.270
10.00
G1/4
10
13
34.5
19.0
19.5
17.0
3.5
24.5
8.0
0.469
PVDF
SO 21624-A10-3/8_126.1661...
SO 21624-A10-3/8
126.1661.280
10.00
G3/8
10
17
35.5
23.5
24.0
17.0
4.0
25.5
8.0
0.779
PVDF
SO 21624-A10-1/2_126.1661...
SO 21624-A10-1/2
126.1661.285
10.00
G1/2
10
19
40.5
30.0
31.0
17.0
6.0
28.5
8.0
1.281
PVDF
SO 21624-A12-1/4_126.1661...
SO 21624-A12-1/4
126.1661.380
12.00
G1/4
10
13
38.0
19.0
19.5
21.0
3.5
28.0
6.5
0.529
PVDF
SO 21624-A12-3/8_126.1661...
SO 21624-A12-3/8
126.1661.390
12.00
G3/8
10
17
39.5
23.0
23.5
21.0
4.0
29.5
10.0
0.798
PVDF
SO 21624-A12-1/2_126.1661...
SO 21624-A12-1/2
126.1661.400
12.00
G1/2
10
19
44.0
29.5
30.5
21.0
6.0
32.5
10.0
1.279
PVDF
SO 21624-A16-3/8_126.1661...
SO 21624-A16-3/8
126.1661.564
16.00
G3/8
10
17
45.5
23.5
24.0
25.0
4.0
35.5
9.8
1.041
PVDF
SO 21624-A16-1/2_126.1661...
SO 21624-A16-1/2
126.1661.566
16.00
G1/2
10
19
50.5
30.0
31.0
25.0
6.0
38.5
13.0
1.510
PVDF
SO 21624-A16-3/4_126.1661...
SO 21624-A16-3/4
126.1661.568
16.00
G3/4
10
22
55.0
35.0
36.0
25.0
7.0
41.0
13.0
2.405
PVDF
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SO 22021 - Elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 21300 - Tube stub
SERTO
11.03.2024
SO 21821 - Adjustable reduction union
SERTO
11.03.2024
SO 21624 METR - Adjustable male adaptor with O‑ring seal (FKM)
SERTO
11.03.2024
SO 21300 RED - Tube stub reduced
SERTO
11.03.2024
SO 22621 - Adjustable elbow union
SERTO
11.03.2024
SO BV 28A00 - Stopcock with female thread
SERTO
30.04.2024
SO 22721 - Panel mount elbow union, max. panel thickness 6 mm
SERTO
30.04.2024
SO 21121 - Male adaptor union
SERTO
11.03.2024
SO 23021 RED - Tee reduction union
SERTO
11.03.2024
SO 21221 - Female adaptor union
SERTO
11.03.2024
SO 21021 - Straight union
SERTO
11.03.2024
SO 21600 - Adjustable male adaptor
SERTO
11.03.2024
SO 21124 OR - Male adapter union with O‑ring seal (FKM)
SERTO
11.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성