SO 21124 - Male adapter union with edge seal
SERTO
PVDF - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/09_kunststoff_pvdf/so_21124.prj},{NB=SO 21124-8-1/4 128.1161.170},{TYPE=SO 21124-8-1/4},{MATNR=128.1161.170},{DK=8.00},{G=G1/4},{GX=13.157},{BAR=10},{M=M12x1},{NDM=12},{P=1.0},{SW1=14},{SW2=13},{L=37.5},{D1=19.0},{D2=19.5},{IK=10.0},{TK=3.5},{ZK=15.0},{EK=4.8},{KG=0.846},{WERKSTOFF=PVDF},{DOWNLOAD=PICT}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
d
[mm]
G
Thread G
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
IK
i
[mm]
TK
t
[mm]
ZK
z
[mm]
EK
e
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 21124-4-1/8 128.1161.0...
SO 21124-4-1/8
128.1161.060
4.00
G1/8
10
M10x1
12
10
35.0
15.5
16.0
8.0
3.5
15.5
2.8
0.571
PVDF
SO 21124-4-1/4 128.1161.0...
SO 21124-4-1/4
128.1161.065
4.00
G1/4
10
M10x1
12
13
38.0
19.0
19.5
10.0
3.5
15.5
3.1
0.740
PVDF
SO 21124-4-3/8 128.1161.0...
SO 21124-4-3/8
128.1161.068
4.00
G3/8
10
M10x1
12
17
39.0
23.5
24.0
10.0
4.0
16.5
2.8
1.055
PVDF
SO 21124-4-1/2 128.1161.0...
SO 21124-4-1/2
128.1161.070
4.00
G1/2
10
M10x1
12
19
43.0
29.5
30.5
12.0
6.0
19.0
2.8
1.535
PVDF
SO 21124-6-1/8 128.1161.1...
SO 21124-6-1/8
128.1161.100
6.00
G1/8
10
M10x1
12
10
34.0
15.5
16.0
7.5
3.5
15.5
2.8
0.577
PVDF
SO 21124-6-1/4 128.1161.1...
SO 21124-6-1/4
128.1161.110
6.00
G1/4
10
M10x1
12
13
36.5
19.0
19.5
10.0
3.5
15.5
2.8
0.746
PVDF
SO 21124-6-3/8 128.1161.1...
SO 21124-6-3/8
128.1161.120
6.00
G3/8
10
M10x1
12
17
37.0
23.5
24.0
10.0
4.0
16.5
2.8
1.061
PVDF
SO 21124-6-1/2 128.1161.1...
SO 21124-6-1/2
128.1161.125
6.00
G1/2
10
M10x1
12
19
41.5
29.5
30.5
12.0
6.0
19.0
2.8
1.541
PVDF
SO 21124-8-1/8 128.1161.1...
SO 21124-8-1/8
128.1161.160
8.00
G1/8
10
M12x1
14
10
36.0
16.0
16.5
8.0
3.5
15.0
4.8
0.690
PVDF
SO 21124-8-1/4 128.1161.1...
SO 21124-8-1/4
128.1161.170
8.00
G1/4
10
M12x1
14
13
37.5
19.0
19.5
10.0
3.5
15.0
4.8
0.846
PVDF
SO 21124-8-3/8 128.1161.1...
SO 21124-8-3/8
128.1161.180
8.00
G3/8
10
M12x1
14
17
38.5
23.0
23.5
9.5
4.0
16.0
4.8
1.170
PVDF
SO 21124-8-1/2 128.1161.1...
SO 21124-8-1/2
128.1161.185
8.00
G1/2
10
M12x1
14
19
43.5
29.5
30.5
12.0
6.0
19.0
4.8
1.654
PVDF
SO 21124-10-1/4 128.1161....
SO 21124-10-1/4
128.1161.270
10.00
G1/4
10
M14x1
17
13
38.5
19.0
19.5
10.0
3.5
14.5
6.6
1.097
PVDF
SO 21124-10-3/8 128.1161....
SO 21124-10-3/8
128.1161.280
10.00
G3/8
10
M14x1
17
17
39.5
23.0
23.5
9.5
4.0
16.0
6.6
1.398
PVDF
SO 21124-10-1/2 128.1161....
SO 21124-10-1/2
128.1161.285
10.00
G1/2
10
M14x1
17
19
45.0
30.0
31.0
12.0
6.0
19.0
6.6
1.908
PVDF
SO 21124-12-1/4 128.1161....
SO 21124-12-1/4
128.1161.380
12.00
G1/4
10
M16x1
19
13
42.5
19.0
19.5
10.0
3.5
14.0
8.0
1.317
PVDF
SO 21124-12-3/8 128.1161....
SO 21124-12-3/8
128.1161.390
12.00
G3/8
10
M16x1
19
17
43.0
23.0
23.5
10.0
4.0
14.5
8.0
1.632
PVDF
SO 21124-12-1/2 128.1161....
SO 21124-12-1/2
128.1161.400
12.00
G1/2
10
M16x1
19
19
48.0
29.5
30.5
12.0
6.0
17.5
8.0
2.137
PVDF
SO 21124-12/9-1/4 128.116...
SO 21124-12/9-1/4
128.1161.410
12.00
G1/4
10
M16x1
19
13
42.5
19.0
19.5
10.0
3.5
14.0
7.0
1.360
PVDF
SO 21124-12/9-3/8 128.116...
SO 21124-12/9-3/8
128.1161.412
12.00
G3/8
10
M16x1
19
17
43.5
23.5
24.0
10.0
4.0
15.0
7.0
1.640
PVDF
SO 21124-12/9-1/2 128.116...
SO 21124-12/9-1/2
128.1161.414
12.00
G1/2
10
M16x1
19
19
48.5
29.5
30.5
12.0
6.0
18.0
7.0
2.140
PVDF
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성