SO 20020 - Union nut knurled
SERTO
PVDF - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/09_kunststoff_pvdf/so_20020.prj},{NB=SO 20020-8 126.0100.080},{TYPE=SO 20020-8},{MATNR=126.0100.080},{DK=8.00},{BAR=10},{M=M12x1},{SW=14},{L=16.0},{D=16.0},{KG=0.276},{NDM=12},{P=1.0},{WERKSTOFF=PVDF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
d
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 20020-6 126.0100.060
SO 20020-6
126.0100.060
6.00
10
M10x1
12
14.5
14.0
0.215
PVDF
SO 20020-8 126.0100.080
SO 20020-8
126.0100.080
8.00
10
M12x1
14
16.0
16.0
0.276
PVDF
SO 20020-10 126.0100.100
SO 20020-10
126.0100.100
10.00
10
M14x1
17
17.5
19.5
0.479
PVDF
SO 20020-12 126.0100.120
SO 20020-12
126.0100.120
12.00
10
M16x1
19
19.5
22.0
0.636
PVDF
SO 20020-16 126.0100.160
SO 20020-16
126.0100.160
16.00
10
M22x1.5
24
25.0
27.5
1.166
PVDF
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SO 20001 - Compression ferrule
SERTO
11.03.2024
SO 21221 - Female adaptor union
SERTO
11.03.2024
SO 20030 - Female adaptor
SERTO
11.03.2024
SO 21021 - Straight union
SERTO
11.03.2024
SO 21124 - Male adapter union with edge seal
SERTO
11.03.2024
SO 20503 - Hose nozzle
SERTO
11.03.2024
SO 20006 METR - Hexagon nut METR
SERTO
30.04.2024
SO 21121 - Male adaptor union
SERTO
11.03.2024
SO 20002 - Plug
SERTO
11.03.2024
SO 21124 OR - Male adapter union with O‑ring seal (FKM)
SERTO
11.03.2024
SO 21624 METR - Adjustable male adaptor with O‑ring seal (FKM)
SERTO
11.03.2024
Series 065.600 - Union nuts
Lechler
03.11.2023
SO 22021 - Elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 22621 - Adjustable elbow union
SERTO
11.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성