SO 53621 T - Adjustable tee union
SERTO
Stainless steel - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/05_edelstahl/so_53621_t.prj},{NB=SO 53621-8-A8-8 058.3600.080},{TYPE=SO 53621-8-A8-8},{MATNR=058.3600.080},{DK=8.00},{AD=8.00},{DK3=8.00},{BAR=200},{M=M12x1},{NDM=12.000},{P=1.000},{SW1=14},{SW2=10},{L1=26.5},{L2=23.0},{BK=15.0},{ZK=18.0},{EK=6.0},{KG=4.020},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
AD
[mm]
DK3
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
BK
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 53621-4-A6-4 058.3600....
SO 53621-4-A6-4
058.3600.045
4.00
6.00
4.00
200
M10x1
12
9
24.0
18.0
12.5
16.0
3.5
3.170
1.4571 (Edelstahl)
SO 53621-5-A6-5 058.3600....
SO 53621-5-A6-5
058.3600.053
5.00
6.00
5.00
200
M10x1
12
9
24.0
18.0
12.5
16.0
4.0
3.130
1.4571 (Edelstahl)
SO 53621-6-A6-6 058.3600....
SO 53621-6-A6-6
058.3600.060
6.00
6.00
6.00
200
M10x1
12
9
24.0
18.0
12.5
16.0
4.0
3.030
1.4571 (Edelstahl)
SO 53621-6-A8-6 058.3600....
SO 53621-6-A8-6
058.3600.063
6.00
8.00
6.00
200
M12x1
14
10
26.5
23.0
15.0
18.0
4.5
4.420
1.4571 (Edelstahl)
SO 53621-8-A8-8 058.3600....
SO 53621-8-A8-8
058.3600.080
8.00
8.00
8.00
200
M12x1
14
10
26.5
23.0
15.0
18.0
6.0
4.020
1.4571 (Edelstahl)
SO 53621-8-A10-8 058.3600...
SO 53621-8-A10-8
058.3600.083
8.00
10.00
8.00
160
M14x1
17
12
32.0
25.5
17.0
20.5
6.5
6.760
1.4571 (Edelstahl)
SO 53621-10-A10-10 058.36...
SO 53621-10-A10-10
058.3600.100
10.00
10.00
10.00
160
M14x1
17
12
32.0
25.5
17.0
20.5
7.0
6.420
1.4571 (Edelstahl)
SO 53621-12-A12-12 058.36...
SO 53621-12-A12-12
058.3600.120
12.00
12.00
12.00
160
M16x1
19
17
33.5
26.5
18.0
21.5
9.0
10.060
1.4571 (Edelstahl)
SO 53621-6,35-A6-6,35 058...
SO 53621-6,35-A6-6,35
058.3600.067
6.35
6.00
6.35
200
M10x1
12
9
24.0
18.0
12.5
16.0
4.0
2.990
1.4571 (Edelstahl)
SO 53621-6,35-A8-6,35 058...
SO 53621-6,35-A8-6,35
058.3600.070
6.35
8.00
6.35
200
M12x1
14
10
26.5
23.0
15.0
18.0
4.5
4.380
1.4571 (Edelstahl)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SO 53621 L - Adjustable L union
SERTO
11.03.2024
SO 51124 - Male adaptor union with edge seal
SERTO
11.03.2024
SO 53021 - Tee union
SERTO
11.03.2024
SO 52621 - Adjustable elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 51300 RED - Tube stub reduced
SERTO
11.03.2024
SO 52021 - Elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 50030 - Female adaptor
SERTO
11.03.2024
SO 51300 - Tube stub
SERTO
11.03.2024
SO 50021 RED - Reduction nut connection
SERTO
11.03.2024
SO CV 53B21 - Taper seat non-return valve
SERTO
30.04.2024
SO 50526 - Hose nozzle pre-assembled
SERTO
11.03.2024
SOL 53621 T - Adjustable Tee union
SERTO
11.03.2024
EVW-R EO - Assembled adjustable standpipe elbow
Parker
31.05.2022
SO 53021 RED - Tee reduction union
SERTO
11.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성