SO 52824 - Single banjo
SERTO
Stainless steel - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/05_edelstahl/so_52824.prj},{NB=SO 52824-10-3/8 058.2841.280},{TYPE=SO 52824-10-3/8},{MATNR=058.2841.280},{DK=10.00},{G=G3/8},{GX=16.662},{BAR=160},{M=M16x1},{NDM=16.000},{P=1.000},{SW1=19},{SW2=30},{SW3=24},{L=36.5},{D=28.0},{H=37.5},{IK=9.5},{ORING=17.12x2.62},{ORING1=2.620},{ZK1=24.0},{ZK2=15.0},{EK=10.5},{KG=17.200},{X1=19.5},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
G
Thread G
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
SW2
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
IK
[mm]
ZK1
[mm]
ZK2
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
X1
Länge Mutter
[mm]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 52824-4-1/8 058.2841.0...
SO 52824-4-1/8
058.2841.060
4.00
G1/8
200
M10x1
12
16
14
26.0
18.0
23.0
6.5
18.0
10.5
4.5
5.000
13.0
1.4571 (Edelstahl)
SO 52824-5-1/8 058.2841.0...
SO 52824-5-1/8
058.2841.082
5.00
G1/8
200
M10x1
12
16
14
26.0
18.0
23.0
6.5
18.0
10.5
4.5
4.950
13.5
1.4571 (Edelstahl)
SO 52824-6-1/8 058.2841.1...
SO 52824-6-1/8
058.2841.100
6.00
G1/8
200
M10x1
12
16
14
26.0
18.0
23.0
6.5
18.0
10.5
4.5
4.900
15.5
1.4571 (Edelstahl)
SO 52824-6-1/4 058.2841.1...
SO 52824-6-1/4
058.2841.110
6.00
G1/4
200
M12x1
14
24
19
29.5
21.0
27.5
8.5
21.0
12.0
6.5
10.100
15.5
1.4571 (Edelstahl)
SO 52824-8-1/8 058.2841.1...
SO 52824-8-1/8
058.2841.160
8.00
G1/8
200
M12x1
14
19
14
27.5
18.0
23.0
6.5
19.0
10.5
4.5
6.300
17.0
1.4571 (Edelstahl)
SO 52824-8-1/4 058.2841.1...
SO 52824-8-1/4
058.2841.170
8.00
G1/4
200
M12x1
14
24
19
29.5
21.0
27.5
8.5
21.0
12.0
6.5
9.950
17.0
1.4571 (Edelstahl)
SO 52824-10-1/4 058.2841....
SO 52824-10-1/4
058.2841.270
10.00
G1/4
160
M14x1
17
24
19
32.0
21.0
27.5
8.5
20.5
12.0
8.5
10.800
19.5
1.4571 (Edelstahl)
SO 52824-10-3/8 058.2841....
SO 52824-10-3/8
058.2841.280
10.00
G3/8
160
M16x1
19
30
24
36.5
28.0
37.5
9.5
24.0
15.0
10.5
17.200
19.5
1.4571 (Edelstahl)
SO 52824-12-3/8 058.2841....
SO 52824-12-3/8
058.2841.390
12.00
G3/8
160
M16x1
19
30
24
36.0
28.0
37.5
9.5
24.0
15.0
10.5
16.800
20.5
1.4571 (Edelstahl)
SO 52824-12-1/2 058.2841....
SO 52824-12-1/2
058.2841.400
12.00
G1/2
100
M20x1.5
24
35
27
42.0
32.0
43.5
11.0
28.0
18.0
13.0
32.200
20.5
1.4571 (Edelstahl)
SO 52824-14-1/2 058.2841....
SO 52824-14-1/2
058.2841.504
14.00
G1/2
100
M20x1.5
24
35
27
42.5
32.0
43.5
11.0
28.5
18.0
13.0
31.800
24.0
1.4571 (Edelstahl)
SO 52824-15-1/2 058.2841....
SO 52824-15-1/2
058.2841.534
15.00
G1/2
100
M20x1.5
24
35
27
42.5
32.0
43.5
11.0
28.5
18.0
13.0
31.600
24.0
1.4571 (Edelstahl)
SO 52824-18-1/2 058.2841....
SO 52824-18-1/2
058.2841.646
18.00
G1/2
100
M24x1.5
30
35
27
44.0
32.0
43.5
11.0
28.5
18.0
13.0
34.690
25.0
1.4571 (Edelstahl)
SO 52824-6,35-1/8 058.284...
SO 52824-6,35-1/8
058.2841.135
6.35
G1/8
200
M10x1
12
16
14
26.0
18.0
23.0
6.5
18.0
10.5
4.5
4.900
15.5
1.4571 (Edelstahl)
SO 52824-9,52-1/4 058.284...
SO 52824-9,52-1/4
058.2841.230
9.52
G1/4
160
M14x1
17
24
19
32.0
21.0
27.5
8.5
20.5
12.0
8.5
10.800
18.5
1.4571 (Edelstahl)
SO 52824-12,7-1/2 058.284...
SO 52824-12,7-1/2
058.2841.434
12.70
G1/2
160
M20x1.5
24
35
27
42.0
32.0
43.5
11.0
28.5
18.0
13.0
32.000
23.5
1.4571 (Edelstahl)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성