SO 52721 - Panel mount elbow union, max. panel thickness 20 mm
SERTO
Stainless steel - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/05_edelstahl/so_52721.prj},{NB=SO 52721-10 058.2700.100},{TYPE=SO 52721-10},{MATNR=058.2700.100},{DK=10.00},{BAR=160},{M=M14x1},{SW1=17},{SW2=12},{SW3=19},{L1=64.5},{L2=34.5},{B=14.5},{ZK1=36.0},{ZK2=17.0},{ZK3=23.0},{EK=7.5},{KG=12.350},{NDM=14.000},{P=1.000},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
SW5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
B
[mm]
ZK1
[mm]
ZK2
[mm]
ZK3
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 52721-6 058.2700.060
SO 52721-6
058.2700.060
6.00
200
M10x1
12
12
14
57.0
27.0
10.5
36.0
13.0
19.0
4.5
6.980
1.4571 (Edelstahl)
SO 52721-8 058.2700.080
SO 52721-8
058.2700.080
8.00
200
M12x1
14
12
17
57.5
27.5
12.5
36.0
13.0
19.0
5.5
9.450
1.4571 (Edelstahl)
SO 52721-10 058.2700.100
SO 52721-10
058.2700.100
10.00
160
M14x1
17
12
19
64.5
34.5
14.5
36.0
17.0
23.0
7.5
12.350
1.4571 (Edelstahl)
SO 52721-12 058.2700.120
SO 52721-12
058.2700.120
12.00
160
M16x1
19
14
22
66.0
36.0
16.5
37.0
17.0
24.0
8.5
17.060
1.4571 (Edelstahl)
SO 52721-15 058.2700.150
SO 52721-15
058.2700.150
15.00
100
M20x1.5
24
19
27
77.5
43.5
20.5
40.5
23.0
29.5
13.0
28.600
1.4571 (Edelstahl)
SO 52721-18 058.2700.180
SO 52721-18
058.2700.180
18.00
100
M24x1.5
30
24
30
80.0
49.0
24.5
42.5
22.0
33.5
15.0
34.380
1.4571 (Edelstahl)
SO 52721-22 058.2700.220
SO 52721-22
058.2700.220
22.00
64
M28x1.5
32
27
36
94.5
56.5
28.5
46.5
29.0
37.5
19.0
31.800
1.4571 (Edelstahl)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SO 51521 - Panel mount union max. panel thickness 5 mm
SERTO
11.03.2024
SO 50002 - Plug
SERTO
30.04.2024
SO 51021 - Straight union
SERTO
30.04.2024
Elbow bulkhead coupling, ISO 8434-1-BHE LN - Tube connector on both sides a...
VOSS
11.04.2023
SO 51221 - Female adaptor union
SERTO
11.03.2024
SO 53021 - Tee union
SERTO
11.03.2024
SO 42721 RED - Panel mount reduction elbow union max. panel thickness 5 mm
SERTO
11.03.2024
SO 53021 RED - Tee reduction union
SERTO
11.03.2024
SOL 51521 - Panel mount union max. panel thickness 5 mm
SERTO
11.03.2024
SO 52421 - Male adaptor elbow union
SERTO
11.03.2024
SOL 51121 - Male adaptor union
SERTO
11.03.2024
SO 50003 - Stiffener sleeve to reinforce tubes
SERTO
11.03.2024
SO 51325 - Einstellbare Verschraubung
SERTO
11.03.2024
SO 50001 RED - Reduction compression ferrule
SERTO
11.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성