SO 52625 - Adjustable elbow union pre-assembled
SERTO
Stainless steel - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/05_edelstahl/so_52625.prj},{NB=SO 52625-8-A8 058.2620.080},{TYPE=SO 52625-8-A8},{MATNR=058.2620.080},{DK=8.00},{DK2=8.00},{BAR=200},{M=M12x1},{SW1=14},{SW2=10},{L=26.5},{ZK1=18.0},{ZK2=24.0},{EK=6.0},{KG=3.480},{NDM=12.000},{P=1.000},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
DK2
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L
[mm]
ZK1
[mm]
ZK2
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 52625-4-A6 058.2620.04...
SO 52625-4-A6
058.2620.045
4.00
6.00
200
M10x1
12
9
24.0
16.0
19.0
3.5
2.570
1.4571 (Edelstahl)
SO 52625-5-A6 058.2620.05...
SO 52625-5-A6
058.2620.053
5.00
6.00
200
M10x1
12
9
24.0
16.0
19.0
4.0
2.550
1.4571 (Edelstahl)
SO 52625-6-A6 058.2620.06...
SO 52625-6-A6
058.2620.060
6.00
6.00
200
M10x1
12
9
24.0
16.0
19.0
4.0
2.500
1.4571 (Edelstahl)
SO 52625-6-A8 058.2620.06...
SO 52625-6-A8
058.2620.063
6.00
8.00
200
M12x1
14
10
27.0
18.5
24.0
4.5
3.800
1.4571 (Edelstahl)
SO 52625-8-A8 058.2620.08...
SO 52625-8-A8
058.2620.080
8.00
8.00
200
M12x1
14
10
26.5
18.0
24.0
6.0
3.480
1.4571 (Edelstahl)
SO 52625-8-A10 058.2620.0...
SO 52625-8-A10
058.2620.083
8.00
10.00
160
M14x1
17
12
32.0
20.5
26.5
6.5
5.830
1.4571 (Edelstahl)
SO 52625-10-A10 058.2620....
SO 52625-10-A10
058.2620.100
10.00
10.00
160
M14x1
17
12
32.0
20.5
26.5
7.0
5.660
1.4571 (Edelstahl)
SO 52625-12-A12 058.2620....
SO 52625-12-A12
058.2620.120
12.00
12.00
160
M16x1
19
14
33.5
21.5
27.5
9.0
7.280
1.4571 (Edelstahl)
SO 52625-15-A15 058.2620....
SO 52625-15-A15
058.2620.150
15.00
15.00
100
M20x1.5
24
17
38.5
24.5
31.5
12.0
8.040
1.4571 (Edelstahl)
SO 52625-18-A18 058.2620....
SO 52625-18-A18
058.2620.180
18.00
18.00
100
M24x1.5
30
24
45.0
29.5
48.5
15.0
17.300
1.4571 (Edelstahl)
SO 52625-6,35-A6 058.2620...
SO 52625-6,35-A6
058.2620.067
6.35
6.00
200
M10x1
12
9
24.0
16.0
19.0
4.0
2.500
1.4571 (Edelstahl)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SO 53021 - Tee union
SERTO
11.03.2024
SO 52021 - Elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 51124 OR - Male adaptor union with Conovor O-ring seal (FKM)
SERTO
11.03.2024
SO 52621 - Adjustable elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 52421 - Male adaptor elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 51124 - Male adaptor union with edge seal
SERTO
11.03.2024
SO 51429 - Weld-on union
SERTO
11.03.2024
Adjustable elbow coupling male connector EVW fitted - Single parts, tube so...
VOSS
11.04.2023
SOL 52021 - Elbow union
SERTO
30.04.2024
SO 52221 - Elbow union with female adaptor SO 50030
SERTO
11.03.2024
ADH HNC 50 - Male threaded adaptor G 60° inner cone
SERTO
11.03.2024
SOL 52621 - Adjustable elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 51021 - Straight union
SERTO
30.04.2024
Model 5429 - Orientable elbow union with FKM O-ring - DIN 2353 - Stainless ...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
30.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성