SO 52221 - Elbow union with female adaptor SO 50030
SERTO
Stainless steel - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/05_edelstahl/so_52221.prj},{NB=SO 52221-10-3/8 058.2201.280},{TYPE=SO 52221-10-3/8},{MATNR=058.2201.280},{DK=10.00},{G=G3/8},{GX=16.662},{BAR=160},{M=M14x1},{NDM=14.000},{P=1.000},{SW1=17},{SW2=12},{SW3=22},{L1=32.0},{L2=35.5},{ZK1=20.5},{ZK2=23.5},{EK=8.5},{KG=8.170},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
G
Thread G
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
SW5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
ZK1
[mm]
ZK2
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 52221-4-1/8 058.2201.0...
SO 52221-4-1/8
058.2201.060
4.00
G1/8
200
M10x1
12
9
14
24.0
29.0
16.0
19.0
3.5
3.500
1.4571 (Edelstahl)
SO 52221-4-1/4 058.2201.0...
SO 52221-4-1/4
058.2201.065
4.00
G1/4
200
M10x1
12
9
17
24.0
30.0
16.0
19.0
3.5
3.590
1.4571 (Edelstahl)
SO 52221-5-1/8 058.2201.0...
SO 52221-5-1/8
058.2201.082
5.00
G1/8
200
M10x1
12
9
14
24.0
29.0
16.0
19.0
4.0
3.470
1.4571 (Edelstahl)
SO 52221-6-1/8 058.2201.1...
SO 52221-6-1/8
058.2201.100
6.00
G1/8
200
M10x1
12
9
14
24.0
29.0
16.0
19.0
4.5
3.420
1.4571 (Edelstahl)
SO 52221-6-1/4 058.2201.1...
SO 52221-6-1/4
058.2201.110
6.00
G1/4
200
M10x1
12
9
17
24.0
30.0
16.0
19.0
4.5
4.680
1.4571 (Edelstahl)
SO 52221-6-3/8 058.2201.1...
SO 52221-6-3/8
058.2201.120
6.00
G3/8
200
M10x1
12
9
22
24.0
31.0
16.0
19.0
4.5
4.900
1.4571 (Edelstahl)
SO 52221-8-1/8 058.2201.1...
SO 52221-8-1/8
058.2201.160
8.00
G1/8
200
M12x1
14
10
17
26.5
31.0
18.0
21.0
6.5
5.250
1.4571 (Edelstahl)
SO 52221-8-1/4 058.2201.1...
SO 52221-8-1/4
058.2201.170
8.00
G1/4
200
M12x1
14
10
17
26.5
33.0
18.0
22.0
6.5
4.840
1.4571 (Edelstahl)
SO 52221-8-3/8 058.2201.1...
SO 52221-8-3/8
058.2201.180
8.00
G3/8
200
M12x1
14
10
22
26.5
35.0
20.0
23.0
6.5
7.616
1.4571 (Edelstahl)
SO 52221-10-1/4 058.2201....
SO 52221-10-1/4
058.2201.270
10.00
G1/4
160
M14x1
17
12
17
32.0
34.5
20.5
23.5
8.5
5.990
1.4571 (Edelstahl)
SO 52221-10-3/8 058.2201....
SO 52221-10-3/8
058.2201.280
10.00
G3/8
160
M14x1
17
12
22
32.0
35.5
20.5
23.5
8.5
8.170
1.4571 (Edelstahl)
SO 52221-12-1/4 058.2201....
SO 52221-12-1/4
058.2201.380
12.00
G1/4
160
M16x1
19
14
19
34.0
35.5
21.5
24.5
8.5
9.020
1.4571 (Edelstahl)
SO 52221-12-3/8 058.2201....
SO 52221-12-3/8
058.2201.390
12.00
G3/8
160
M16x1
19
14
22
34.0
36.5
21.5
24.5
9.5
9.040
1.4571 (Edelstahl)
SO 52221-12-1/2 058.2201....
SO 52221-12-1/2
058.2201.400
12.00
G1/2
160
M16x1
19
14
27
34.0
40.0
23.0
26.0
10.0
12.580
1.4571 (Edelstahl)
SO 52221-15-1/4 058.2201....
SO 52221-15-1/4
058.2201.528
15.00
G1/4
100
M20x1.5
24
17
24
38.5
35.5
24.5
26.5
13.0
11.900
1.4571 (Edelstahl)
SO 52221-15-3/8 058.2201....
SO 52221-15-3/8
058.2201.532
15.00
G3/8
100
M20x1.5
24
17
24
38.5
40.5
24.5
28.5
13.0
12.700
1.4571 (Edelstahl)
SO 52221-15-1/2 058.2201....
SO 52221-15-1/2
058.2201.534
15.00
G1/2
100
M20x1.5
24
17
27
38.5
42.0
24.5
28.0
13.0
15.300
1.4571 (Edelstahl)
SO 52221-16-1/2 058.2201....
SO 52221-16-1/2
058.2201.566
16.00
G1/2
100
M24x1.5
30
22
30
42.0
45.0
26.5
31.0
14.0
23.850
1.4571 (Edelstahl)
SO 52221-18-1/2 058.2201....
SO 52221-18-1/2
058.2201.646
18.00
G1/2
100
M24x1.5
30
22
30
42.0
45.0
26.5
31.0
15.0
23.300
1.4571 (Edelstahl)
SO 52221-6,35-1/8 058.220...
SO 52221-6,35-1/8
058.2201.135
6.35
G1/8
200
M10x1
12
9
14
24.0
29.0
16.0
19.0
4.5
3.400
1.4571 (Edelstahl)
SO 52221-9,52-1/4 058.220...
SO 52221-9,52-1/4
058.2201.230
9.52
G1/4
160
M14x1
17
12
17
32.0
35.5
20.5
23.5
8.0
6.020
1.4571 (Edelstahl)
SO 52221-9,52-3/8 058.220...
SO 52221-9,52-3/8
058.2201.235
9.52
G3/8
160
M14x1
17
12
22
32.0
35.5
20.5
23.5
8.0
8.200
1.4571 (Edelstahl)
SO 52221-17,2-1/2 058.220...
SO 52221-17,2-1/2
058.2201.616
17.20
G1/2
100
M24x1.5
30
22
30
42.0
45.0
26.5
31.0
15.0
23.460
1.4571 (Edelstahl)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SO 52021 - Elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 52121 - Elbow union with male adaptor SO 50040
SERTO
11.03.2024
SO 51221 - Female adaptor union
SERTO
11.03.2024
SO 51121 - Male adaptor union
SERTO
11.03.2024
SO 52421 - Male adaptor elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 51600 - Adjustable male adaptor
SERTO
11.03.2024
SO 50003 - Stiffener sleeve to reinforce tubes
SERTO
11.03.2024
SO 52621 - Adjustable elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 51124 OR - Male adaptor union with Conovor O-ring seal (FKM)
SERTO
11.03.2024
SO 52021 RED - Elbow reduction union
SERTO
11.03.2024
ADH HNC 50 - Male threaded adaptor G 60° inner cone
SERTO
11.03.2024
SO 01200 - Male adaptor G-G
SERTO
11.03.2024
SO 53221 - Tee union with female adaptor SO 50030
SERTO
11.03.2024
SO 52824 METR - Single banjo METR
SERTO
11.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성