SO 52021 RED - Elbow reduction union
SERTO
Stainless steel - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/05_edelstahl/so_52021_red.prj},{NB=SO 52021-15-12 058.2004.420},{TYPE=SO 52021-15-12},{MATNR=058.2004.420},{DK=15.00},{DK2=12.00},{BAR=100},{M1=M20x1.5},{NDM=20.000},{P=1.500},{M2=M20x1.5},{NDM2=20.000},{P2=1.500},{SW1=24},{SW2=24},{SW3=17},{L1=38.5},{L2=38.5},{ZK1=24.5},{ZK2=24.5},{EK=10.0},{KG=13.470},{X1=24.0},{X2=24.0},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
DK2
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M1
Thread M
ⁿ/ₐ
M2
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
ZK1
[mm]
ZK2
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
X1
Länge Mutter 1
[mm]
X2
Länge Mutter 2
[mm]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 52021-5-3 058.2004.060
SO 52021-5-3
058.2004.060
5.00
3.00
250
M8x1
M8x1
10
10
9
22.0
22.0
16.0
16.0
2.5
1.830
13.5
13.5
1.4571 (Edelstahl)
SO 52021-6-4 058.2004.110
SO 52021-6-4
058.2004.110
6.00
4.00
200
M10x1
M10x1
12
12
9
24.0
24.0
16.0
16.0
3.5
2.820
15.5
15.5
1.4571 (Edelstahl)
SO 52021-6-5 058.2004.117
SO 52021-6-5
058.2004.117
6.00
5.00
200
M10x1
M10x1
12
12
9
24.0
24.0
16.0
16.0
4.0
2.780
15.5
15.5
1.4571 (Edelstahl)
SO 52021-8-6 058.2004.140
SO 52021-8-6
058.2004.140
8.00
6.00
200
M12x1
M12x1
14
14
10
26.5
26.5
18.0
18.0
4.5
3.900
17.0
17.0
1.4571 (Edelstahl)
SO 52021-10-6 058.2004.17...
SO 52021-10-6
058.2004.175
10.00
6.00
160
M16x1
M10x1
17
12
14
34.0
31.5
21.5
23.0
4.5
7.500
19.5
15.5
1.4571 (Edelstahl)
SO 52021-10-8 058.2004.19...
SO 52021-10-8
058.2004.190
10.00
8.00
160
M14x1
M14x1
17
17
12
32.0
32.0
21.0
21.0
6.5
6.090
19.5
19.5
1.4571 (Edelstahl)
SO 52021-12-6 058.2004.21...
SO 52021-12-6
058.2004.215
12.00
6.00
160
M16x1
M10x1
19
12
14
34.0
31.5
21.5
23.0
4.5
7.200
20.5
15.5
1.4571 (Edelstahl)
SO 52021-12-10 058.2004.2...
SO 52021-12-10
058.2004.240
12.00
10.00
160
M16x1
M16x1
19
19
14
34.0
34.0
21.5
21.5
8.5
7.760
20.5
20.5
1.4571 (Edelstahl)
SO 52021-15-12 058.2004.4...
SO 52021-15-12
058.2004.420
15.00
12.00
100
M20x1.5
M20x1.5
24
24
17
38.5
38.5
24.5
24.5
10.0
13.470
24.0
24.0
1.4571 (Edelstahl)
SO 52021-15-14 058.2004.4...
SO 52021-15-14
058.2004.440
15.00
14.00
100
M20x1.5
M20x1.5
24
24
17
38.5
38.5
24.5
24.5
12.0
13.150
24.0
24.0
1.4571 (Edelstahl)
SO 52021-18-15 058.2004.6...
SO 52021-18-15
058.2004.610
18.00
15.00
100
M24x1.5
M24x1.5
30
30
22
42.0
42.0
26.5
26.5
13.0
22.180
25.0
25.0
1.4571 (Edelstahl)
SO 52021-18-16 058.2004.6...
SO 52021-18-16
058.2004.620
18.00
16.00
100
M24x1.5
M24x1.5
30
30
22
42.0
42.0
26.0
26.5
14.0
21.980
25.0
25.0
1.4571 (Edelstahl)
SO 52021-22-18 058.2004.7...
SO 52021-22-18
058.2004.755
22.00
18.00
64
M28x1.5
M28x1.5
32
32
27
49.5
49.5
30.5
30.5
16.0
29.780
28.0
28.0
1.4571 (Edelstahl)
SO 52021-6-6,35 058.2004....
SO 52021-6-6,35
058.2004.119
6.00
6.35
200
M10x1
M10x1
12
12
9
24.0
24.0
16.0
16.0
4.5
2.720
15.5
15.5
1.4571 (Edelstahl)
SO 52021-10-9,52 058.2004...
SO 52021-10-9,52
058.2004.197
10.00
9.52
160
M14x1
M14x1
17
17
12
32.0
32.0
20.5
20.5
8.0
5.930
19.5
19.5
1.4571 (Edelstahl)
SO 52021-15-12,7 058.2004...
SO 52021-15-12,7
058.2004.427
15.00
12.70
100
M20x1.5
M20x1.5
24
24
17
38.5
38.5
24.5
24.5
11.0
13.350
24.0
24.0
1.4571 (Edelstahl)
SO 52021-15-13,5 058.2004...
SO 52021-15-13,5
058.2004.435
15.00
13.50
100
M20x1.5
M20x1.5
24
24
17
38.5
38.5
24.5
24.5
12.0
13.250
24.0
24.0
1.4571 (Edelstahl)
SO 52021-18-17,2 058.2004...
SO 52021-18-17,2
058.2004.632
18.00
17.20
100
M24x1.5
M24x1.5
30
30
22
42.0
42.0
26.5
26.5
15.0
21.680
25.0
25.0
1.4571 (Edelstahl)
SO 52021-22-21,3 058.2004...
SO 52021-22-21,3
058.2004.785
22.00
21.30
64
M24x1.5
M28x1.5
32
32
27
49.5
49.5
30.5
30.5
19.0
28.580
28.0
28.0
1.4571 (Edelstahl)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SO 42021 RED - Elbow reduction union
SERTO
11.03.2024
SO 51124 - Male adaptor union with edge seal
SERTO
11.03.2024
SO 52021 - Elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 51121 - Male adaptor union
SERTO
11.03.2024
SO 51300 - Tube stub
SERTO
11.03.2024
SO 51021 RED - Straight reduction union
SERTO
11.03.2024
SO 51821 - Adjustable reduction union
SERTO
11.03.2024
SO 50001 RED - Reduction compression ferrule
SERTO
11.03.2024
SO 52824 - Single banjo
SERTO
11.03.2024
SOL 51821 - Adjustable reduction union
SERTO
11.03.2024
SO 50003 - Stiffener sleeve to reinforce tubes
SERTO
11.03.2024
W EO - Union elbow
Parker
31.05.2022
SO 81124 OR - Male adaptor union with Conovor O-Ring seal (NBR)
SERTO
11.03.2024
SO 51021 - Straight union
SERTO
30.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성