SO 52021 - Elbow union
SERTO
Stainless steel - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/05_edelstahl/so_52021.prj},{NB=SO 52021-15 058.2000.150},{TYPE=SO 52021-15},{MATNR=058.2000.150},{DK=15.00},{BAR=100},{M=M20x1.5},{NDM=20.000},{P=1.500},{SW1=24},{SW2=17},{L=38.5},{ZK=24.5},{EK=13.0},{KG=12.910},{X1=24.0},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
X1
Länge Mutter
[mm]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 52021-2 058.2000.020
SO 52021-2
058.2000.020
2.00
250
M8x1
10
9
21.5
16.0
1.5
1.980
8.5
1.4571 (Edelstahl)
SO 52021-3 058.2000.030
SO 52021-3
058.2000.030
3.00
250
M8x1
10
9
22.0
16.0
2.5
1.970
10.0
1.4571 (Edelstahl)
SO 52021-4 058.2000.040
SO 52021-4
058.2000.040
4.00
250
M8x1
10
9
21.5
16.0
3.5
1.950
13.0
1.4571 (Edelstahl)
SO 52021-5 058.2000.050
SO 52021-5
058.2000.050
5.00
250
M8x1
10
9
22.0
16.0
3.5
1.900
13.5
1.4571 (Edelstahl)
SO 52021-6 058.2000.060
SO 52021-6
058.2000.060
6.00
200
M10x1
12
9
23.5
16.0
4.5
2.730
15.5
1.4571 (Edelstahl)
SO 52021-8 058.2000.080
SO 52021-8
058.2000.080
8.00
200
M12x1
14
10
27.0
18.0
6.5
3.740
17.0
1.4571 (Edelstahl)
SO 52021-10 058.2000.100
SO 52021-10
058.2000.100
10.00
160
M14x1
17
12
32.0
20.5
8.5
5.900
19.5
1.4571 (Edelstahl)
SO 52021-12 058.2000.120
SO 52021-12
058.2000.120
12.00
160
M16x1
19
14
34.0
21.5
9.5
7.530
20.5
1.4571 (Edelstahl)
SO 52021-14 058.2000.140
SO 52021-14
058.2000.140
14.00
100
M20x1.5
24
17
38.5
24.5
12.0
13.150
24.0
1.4571 (Edelstahl)
SO 52021-15 058.2000.150
SO 52021-15
058.2000.150
15.00
100
M20x1.5
24
17
38.5
24.5
13.0
12.910
24.0
1.4571 (Edelstahl)
SO 52021-16 058.2000.160
SO 52021-16
058.2000.160
16.00
100
M24x1.5
30
22
42.0
26.5
14.0
21.980
25.0
1.4571 (Edelstahl)
SO 52021-18 058.2000.180
SO 52021-18
058.2000.180
18.00
100
M24x1.5
30
22
42.0
26.5
15.0
21.430
25.0
1.4571 (Edelstahl)
SO 52021-22 058.2000.220
SO 52021-22
058.2000.220
22.00
64
M28x1.5
32
27
49.5
30.5
19.0
27.180
28.0
1.4571 (Edelstahl)
SO 52021-28 058.2000.280
SO 52021-28
058.2000.280
28.00
40
M36x2
41
36
62.5
43.0
24.0
63.900
31.5
1.4571 (Edelstahl)
SO 52021-6,35 058.2000.06...
SO 52021-6,35
058.2000.063
6.35
200
M10x1
12
9
24.0
16.0
4.5
2.690
15.5
1.4571 (Edelstahl)
SO 52021-9,52 058.2000.09...
SO 52021-9,52
058.2000.095
9.52
160
M14x1
17
12
32.0
20.5
8.0
5.960
18.5
1.4571 (Edelstahl)
SO 52021-12,7 058.2000.12...
SO 52021-12,7
058.2000.127
12.70
160
M20x1.5
24
17
38.0
24.5
11.0
13.790
23.5
1.4571 (Edelstahl)
SO 52021-13,5 058.2000.13...
SO 52021-13,5
058.2000.135
13.50
100
M20x1.5
24
17
38.5
24.5
12.0
13.250
24.0
1.4571 (Edelstahl)
SO 52021-17,2 058.2000.17...
SO 52021-17,2
058.2000.172
17.20
100
M24x1.5
30
22
42.0
26.5
15.0
21.680
25.0
1.4571 (Edelstahl)
SO 52021-21,3 058.2000.21...
SO 52021-21,3
058.2000.213
21.30
64
M28x1.5
32
27
49.5
30.5
19.0
28.580
28.0
1.4571 (Edelstahl)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SO 51221 - Female adaptor union
SERTO
11.03.2024
SO 50021 - Nut connection
SERTO
11.03.2024
SO 51021 RED - Straight reduction union
SERTO
11.03.2024
SO 51335 - Adjustable male adaptor union with edge seal
SERTO
11.03.2024
SO 53021 - Tee union
SERTO
11.03.2024
SO 51124 - Male adaptor union with edge seal
SERTO
11.03.2024
SO 52421 - Male adaptor elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 51021 - Straight union
SERTO
30.04.2024
SO 51325 - Einstellbare Verschraubung
SERTO
11.03.2024
SO 51600 - Adjustable male adaptor
SERTO
11.03.2024
SO 51121 - Male adaptor union
SERTO
11.03.2024
SO 52621 - Adjustable elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 50002 - Plug
SERTO
30.04.2024
SOL 52021 - Elbow union
SERTO
30.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성