SO 51521 - Panel mount union max. panel thickness 5 mm
SERTO
Stainless steel - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/05_edelstahl/so_51521.prj},{NB=SO 51521-6 058.1500.060},{TYPE=SO 51521-6},{MATNR=058.1500.060},{DK=6.00},{BAR=200},{M=M10x1},{NDM=10.000},{P=1.000},{SW1=12},{SW2=14},{SW3=14},{L1=21.5},{L2=27.0},{B=10.5},{ZK1=13.5},{ZK2=19.0},{EK=4.5},{KG=3.610},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
B
[mm]
ZK1
[mm]
ZK2
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 51521-2 058.1500.020
SO 51521-2
058.1500.020
2.00
250
M6x0.75
8
10
10
14.0
19.0
6.5
10.5
15.5
1.5
1.190
1.4571 (Edelstahl)
SO 51521-3 058.1500.030
SO 51521-3
058.1500.030
3.00
250
M6x0.75
8
10
10
15.5
20.5
6.5
10.5
15.5
2.2
1.270
1.4571 (Edelstahl)
SO 51521-4 058.1500.040
SO 51521-4
058.1500.040
4.00
250
M8x1
10
12
12
19.0
23.0
8.5
13.5
17.5
3.5
2.240
1.4571 (Edelstahl)
SO 51521-5 058.1500.050
SO 51521-5
058.1500.050
5.00
250
M8x1
10
12
12
19.5
23.5
8.5
13.5
17.5
3.5
2.200
1.4571 (Edelstahl)
SO 51521-6 058.1500.060
SO 51521-6
058.1500.060
6.00
200
M10x1
12
14
14
21.5
27.0
10.5
13.5
19.0
4.5
3.610
1.4571 (Edelstahl)
SO 51521-8 058.1500.080
SO 51521-8
058.1500.080
8.00
200
M12x1
14
17
17
23.5
29.5
12.5
15.0
21.0
6.5
5.210
1.4571 (Edelstahl)
SO 51521-10 058.1500.100
SO 51521-10
058.1500.100
10.00
160
M14x1
17
19
19
27.0
32.5
14.5
15.5
21.0
8.5
7.330
1.4571 (Edelstahl)
SO 51521-12 058.1500.120
SO 51521-12
058.1500.120
12.00
160
M16x1
19
22
22
28.0
33.0
16.5
16.0
21.0
10.0
9.400
1.4571 (Edelstahl)
SO 51521-6,35 058.1500.06...
SO 51521-6,35
058.1500.063
6.35
200
M10x1
12
14
14
21.5
27.0
10.5
13.5
19.0
4.5
3.570
1.4571 (Edelstahl)
SO 51521-9,52 058.1500.09...
SO 51521-9,52
058.1500.095
9.52
160
M14x1
17
19
19
26.5
32.5
14.5
15.5
21.0
8.0
7.390
1.4571 (Edelstahl)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성