SO 51429 - Weld-on union
SERTO
Stainless steel - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/05_edelstahl/so_51429.prj},{NB=SO 51429-15 058.1400.150},{TYPE=SO 51429-15},{MATNR=058.1400.150},{DK=15.00},{BAR=100},{M=M20x1.5},{NDM=20.000},{P=1.500},{SW1=24},{SW2=22},{L=33.5},{FK=19.0},{XK=10.0},{ZK=29.5},{EK=13.0},{KG=8.000},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)},{XF=15.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L
[mm]
FK
[mm]
XK
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 51429-3 058.1400.030
SO 51429-3
058.1400.030
3.00
250
M8x1
10
8
19.0
7.5
6.0
19.0
3.5
1.050
1.4571 (Edelstahl)
SO 51429-4 058.1400.040
SO 51429-4
058.1400.040
4.00
250
M8x1
10
8
19.5
7.5
6.0
19.0
3.5
1.020
1.4571 (Edelstahl)
SO 51429-5 058.1400.050
SO 51429-5
058.1400.050
5.00
250
M8x1
10
8
19.0
7.5
6.0
19.0
3.5
1.000
1.4571 (Edelstahl)
SO 51429-6 058.1400.060
SO 51429-6
058.1400.060
6.00
200
M10x1
12
10
21.0
9.8
8.0
21.0
4.5
1.690
1.4571 (Edelstahl)
SO 51429-8 058.1400.080
SO 51429-8
058.1400.080
8.00
200
M12x1
14
12
23.5
11.8
8.0
22.0
6.5
2.250
1.4571 (Edelstahl)
SO 51429-10 058.1400.100
SO 51429-10
058.1400.100
10.00
160
M14x1
17
14
26.5
13.8
8.0
23.0
8.5
3.380
1.4571 (Edelstahl)
SO 51429-12 058.1400.120
SO 51429-12
058.1400.120
12.00
160
M16x1
19
17
28.0
16.0
8.0
24.0
10.0
4.340
1.4571 (Edelstahl)
SO 51429-14 058.1400.140
SO 51429-14
058.1400.140
14.00
100
M20x1.5
24
22
33.5
19.0
10.0
29.5
12.0
8.240
1.4571 (Edelstahl)
SO 51429-15 058.1400.150
SO 51429-15
058.1400.150
15.00
100
M20x1.5
24
22
33.5
19.0
10.0
29.5
13.0
8.000
1.4571 (Edelstahl)
SO 51429-16 058.1400.160
SO 51429-16
058.1400.160
16.00
100
M24x1.5
30
24
36.0
22.0
11.0
31.5
14.0
11.760
1.4571 (Edelstahl)
SO 51429-18 058.1400.180
SO 51429-18
058.1400.180
18.00
100
M24x1.5
30
24
36.0
22.0
11.0
31.5
15.0
13.100
1.4571 (Edelstahl)
SO 51429-22 058.1400.220
SO 51429-22
058.1400.220
22.00
64
M28x1.5
32
30
41.5
27.0
11.0
32.5
19.0
17.000
1.4571 (Edelstahl)
SO 51429-28 058.1400.280
SO 51429-28
058.1400.280
28.00
40
M36x2
41
36
45.5
32.0
14.0
40.0
24.0
22.500
1.4571 (Edelstahl)
SO 51429-6,35 058.1400.06...
SO 51429-6,35
058.1400.063
6.35
200
M10x1
12
10
21.0
9.8
8.0
21.0
4.5
1.670
1.4571 (Edelstahl)
SO 51429-9,52 058.1400.09...
SO 51429-9,52
058.1400.095
9.52
160
M14x1
17
14
25.5
13.8
8.0
23.0
8.0
3.410
1.4571 (Edelstahl)
SO 51429-12,7 058.1400.12...
SO 51429-12,7
058.1400.127
12.70
160
M20x1.5
24
22
33.0
19.0
10.0
29.5
11.0
8.440
1.4571 (Edelstahl)
SO 51429-13,5 058.1400.13...
SO 51429-13,5
058.1400.135
13.50
100
M20x1.5
24
22
33.5
19.0
10.0
29.5
12.0
8.340
1.4571 (Edelstahl)
SO 51429-17,2 058.1400.17...
SO 51429-17,2
058.1400.172
17.20
100
M24x1.5
27
24
36.0
22.0
11.0
31.5
15.0
13.350
1.4571 (Edelstahl)
SO 51429-21,3 058.1400.21...
SO 51429-21,3
058.1400.213
21.30
64
M28x1.5
32
30
40.5
27.0
11.0
32.5
19.0
18.400
1.4571 (Edelstahl)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SO 51521 - Panel mount union max. panel thickness 5 mm
SERTO
11.03.2024
SO 51121 NPT - Male adaptor union NPT
SERTO
11.03.2024
SO 53021 - Tee union
SERTO
11.03.2024
SO NV 51A21E - Elbow regulating valve
SERTO
30.04.2024
SO NV 51A21 - Regulating valve
SERTO
30.04.2024
SO 52824 - Single banjo
SERTO
11.03.2024
SO 52621 - Adjustable elbow union
SERTO
11.03.2024
ASK EO - Weld fitting for tubes
Parker
31.05.2022
C-ASK - Weld couplings for tubes
Conexa
02.08.2013
SO 51124 - Male adaptor union with edge seal
SERTO
11.03.2024
SO 51121 - Male adaptor union
SERTO
11.03.2024
SO 50020 - Union nut
SERTO
30.04.2024
SO 53621 L - Adjustable L union
SERTO
11.03.2024
SO 50002 - Plug
SERTO
30.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성