SO 51300 - Tube stub
SERTO
Stainless steel - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/05_edelstahl/so_51300.prj},{NB=SO 51300-A10 056.1300.100},{TYPE=SO 51300-A10},{MATNR=056.1300.100},{AD=10.00},{BAR=160},{L=26.0},{L2=21.0},{D=12.9},{EK=6.5},{KG=1.200},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
AD
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
L
[mm]
L2
[mm]
D
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 51300-A6 056.1300.060
SO 51300-A6
056.1300.060
6.00
200
21.0
17.0
8.9
3.8
0.410
1.4571 (Edelstahl)
SO 51300-A8 056.1300.080
SO 51300-A8
056.1300.080
8.00
200
24.0
19.0
10.9
5.6
0.670
1.4571 (Edelstahl)
SO 51300-A10 056.1300.100
SO 51300-A10
056.1300.100
10.00
160
26.0
21.0
12.9
6.5
1.200
1.4571 (Edelstahl)
SO 51300-A12 056.1300.120
SO 51300-A12
056.1300.120
12.00
160
31.0
26.0
14.9
8.0
1.800
1.4571 (Edelstahl)
SO 51300-A15 056.1300.150
SO 51300-A15
056.1300.150
15.00
100
35.0
30.0
18.4
11.0
2.700
1.4571 (Edelstahl)
SO 51300-A18 056.1300.180
SO 51300-A18
056.1300.180
18.00
100
39.0
32.0
22.6
14.0
4.000
1.4571 (Edelstahl)
SO 51300-A22 056.1300.220
SO 51300-A22
056.1300.220
22.00
64
43.0
35.0
26.4
19.0
4.400
1.4571 (Edelstahl)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SO 51124 - Male adaptor union with edge seal
SERTO
11.03.2024
SO 51304 - Tube stub radial dismantling
SERTO
11.03.2024
SO 50020 - Union nut
SERTO
30.04.2024
SO 51300 RED - Tube stub reduced
SERTO
11.03.2024
SO 53021 - Tee union
SERTO
11.03.2024
SO 51521 - Panel mount union max. panel thickness 5 mm
SERTO
11.03.2024
SO 52621 - Adjustable elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 50021 MAN - Nut connection for pressure gauge
SERTO
11.03.2024
SO 51021 - Straight union
SERTO
30.04.2024
SO 51121 NPT - Male adaptor union NPT
SERTO
11.03.2024
SO 51124 OR - Male adaptor union with Conovor O-ring seal (FKM)
SERTO
11.03.2024
SO 50003 - Stiffener sleeve to reinforce tubes
SERTO
11.03.2024
SO 51221 - Female adaptor union
SERTO
11.03.2024
SO 51121 - Male adaptor union
SERTO
11.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성