SO 51221 - Female adaptor union
SERTO
Stainless steel - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/05_edelstahl/so_51221.prj},{NB=SO 51221-10-1/2 058.1201.285},{TYPE=SO 51221-10-1/2},{MATNR=058.1201.285},{DK=10.00},{G=G1/2},{GX=20.955},{BAR=160},{M=M14x1},{NDM=14},{P=1.000},{SW1=17},{SW2=27},{L=41.0},{IK=15.0},{ZK=14.0},{EK=8.5},{KG=7.870},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
G
Thread G
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L
[mm]
IK
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 51221-3-1/8 058.1201.0...
SO 51221-3-1/8
058.1201.040
3.00
G1/8
250
M8x1
10
14
28.0
10.0
12.0
2.5
1.810
1.4571 (Edelstahl)
SO 51221-4-1/8 058.1201.0...
SO 51221-4-1/8
058.1201.060
4.00
G1/8
250
M8x1
10
14
27.5
10.0
12.0
3.5
1.830
1.4571 (Edelstahl)
SO 51221-4-1/4 058.1201.0...
SO 51221-4-1/4
058.1201.065
4.00
G1/4
200
M10x1
12
17
33.5
13.0
12.0
3.5
3.120
1.4571 (Edelstahl)
SO 51221-5-1/8 058.1201.0...
SO 51221-5-1/8
058.1201.082
5.00
G1/8
250
M8x1
10
14
28.0
10.0
12.0
3.5
1.810
1.4571 (Edelstahl)
SO 51221-5-1/4 058.1201.0...
SO 51221-5-1/4
058.1201.084
5.00
G1/4
200
M10x1
12
17
33.5
13.0
12.0
4.0
3.080
1.4571 (Edelstahl)
SO 51221-6-1/8 058.1201.1...
SO 51221-6-1/8
058.1201.100
6.00
G1/8
200
M10x1
12
14
30.0
10.0
12.0
4.5
2.220
1.4571 (Edelstahl)
SO 51221-6-1/4 058.1201.1...
SO 51221-6-1/4
058.1201.110
6.00
G1/4
200
M10x1
12
17
33.5
13.0
12.0
4.5
3.030
1.4571 (Edelstahl)
SO 51221-6-3/8 058.1201.1...
SO 51221-6-3/8
058.1201.120
6.00
G3/8
200
M10x1
12
22
34.5
13.0
13.0
4.5
4.570
1.4571 (Edelstahl)
SO 51221-6-1/2 058.1201.1...
SO 51221-6-1/2
058.1201.125
6.00
G1/2
200
M10x1
12
27
39.5
15.0
17.0
4.5
8.470
1.4571 (Edelstahl)
SO 51221-8-1/8 058.1201.1...
SO 51221-8-1/8
058.1201.160
8.00
G1/8
200
M12x1
14
14
32.0
10.0
13.0
6.5
2.550
1.4571 (Edelstahl)
SO 51221-8-1/4 058.1201.1...
SO 51221-8-1/4
058.1201.170
8.00
G1/4
200
M12x1
14
17
35.0
13.0
13.0
6.5
3.250
1.4571 (Edelstahl)
SO 51221-8-3/8 058.1201.1...
SO 51221-8-3/8
058.1201.180
8.00
G3/8
160
M14x1
17
22
39.0
13.0
14.0
6.5
5.660
1.4571 (Edelstahl)
SO 51221-8-1/2 058.1201.1...
SO 51221-8-1/2
058.1201.185
8.00
G1/2
160
M14x1
17
27
41.0
15.0
14.0
6.5
7.870
1.4571 (Edelstahl)
SO 51221-10-1/4 058.1201....
SO 51221-10-1/4
058.1201.270
10.00
G1/4
160
M14x1
17
17
37.0
13.0
13.0
8.5
4.220
1.4571 (Edelstahl)
SO 51221-10-3/8 058.1201....
SO 51221-10-3/8
058.1201.280
10.00
G3/8
160
M14x1
17
22
39.0
13.0
14.0
8.5
5.660
1.4571 (Edelstahl)
SO 51221-10-1/2 058.1201....
SO 51221-10-1/2
058.1201.285
10.00
G1/2
160
M14x1
17
27
41.0
15.0
14.0
8.5
7.870
1.4571 (Edelstahl)
SO 51221-12-1/4 058.1201....
SO 51221-12-1/4
058.1201.380
12.00
G1/4
160
M16x1
19
17
38.5
13.0
13.0
10.0
4.920
1.4571 (Edelstahl)
SO 51221-12-3/8 058.1201....
SO 51221-12-3/8
058.1201.390
12.00
G3/8
160
M16x1
19
22
39.5
13.0
14.0
10.0
6.090
1.4571 (Edelstahl)
SO 51221-12-1/2 058.1201....
SO 51221-12-1/2
058.1201.400
12.00
G1/2
160
M16x1
19
27
41.5
15.0
14.0
10.0
8.120
1.4571 (Edelstahl)
SO 51221-14-1/2 058.1201....
SO 51221-14-1/2
058.1201.504
14.00
G1/2
100
M20x1.5
24
27
45.5
15.0
16.5
12.0
10.640
1.4571 (Edelstahl)
SO 51221-15-1/2 058.1201....
SO 51221-15-1/2
058.1201.534
15.00
G1/2
100
M20x1.5
24
27
45.5
15.0
16.5
13.0
10.400
1.4571 (Edelstahl)
SO 51221-16-1/2 058.1201....
SO 51221-16-1/2
058.1201.566
16.00
G1/2
100
M24x1.5
30
27
47.0
15.0
16.5
14.0
14.430
1.4571 (Edelstahl)
SO 51221-18-1/2 058.1201....
SO 51221-18-1/2
058.1201.646
18.00
G1/2
100
M24x1.5
30
27
47.0
15.0
16.5
15.0
13.910
1.4571 (Edelstahl)
SO 51221-6,35-1/8 058.120...
SO 51221-6,35-1/8
058.1201.135
6.35
G1/8
200
M10x1
12
14
30.0
10.0
12.0
4.5
2.200
1.4571 (Edelstahl)
SO 51221-6,35-1/4 058.120...
SO 51221-6,35-1/4
058.1201.140
6.35
G1/4
200
M10x1
12
17
34.0
13.0
12.0
4.5
3.010
1.4571 (Edelstahl)
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SO 51021 RED - Straight reduction union
SERTO
11.03.2024
SO 51121 - Male adaptor union
SERTO
11.03.2024
SO 51124 - Male adaptor union with edge seal
SERTO
11.03.2024
SO 52021 - Elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 53221 - Tee union with female adaptor SO 50030
SERTO
11.03.2024
SO 51600 - Adjustable male adaptor
SERTO
11.03.2024
SO 50021 MAN - Nut connection for pressure gauge
SERTO
11.03.2024
SO 50020 - Union nut
SERTO
30.04.2024
SO 50001 - Compression ferrule
SERTO
30.04.2024
SO 51121 NPT - Male adaptor union NPT
SERTO
11.03.2024
SO 53021 - Tee union
SERTO
11.03.2024
SO 51429 - Weld-on union
SERTO
11.03.2024
SO 53621 L - Adjustable L union
SERTO
11.03.2024
SO 50003 - Stiffener sleeve to reinforce tubes
SERTO
11.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성