SO 51124 OR - Male adaptor union with Conovor O-ring seal (FKM)
SERTO
Stainless steel - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/05_edelstahl/so_51124_or.prj},{NB=SO 51124-12-3/8 OR 058.1171.390},{TYPE=SO 51124-12-3/8 OR},{MATNR=058.1171.390},{DK=12.00},{G=G3/8},{GX=16.662},{BAR=160},{M=M16x1},{NDM=16.000},{P=1.000},{SW1=19},{SW2=22},{L=40.5},{D=22.5},{IK=10.0},{ORING=14.0x1.78},{OR1=14.000},{OR2=1.780},{TK=1.5},{ZK=18.5},{EK=10.0},{KG=6.000},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)},{DOWNLOAD=PICT}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
G
Thread G
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
IK
[mm]
ORING
O-Ring
ⁿ/ₐ
TK
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 51124-3,2-1/8 OR 058.1...
SO 51124-3,2-1/8 OR
058.1171.045
3.20
G1/8
200
M6x0.75
8
14
26.5
14.5
8.0
8.73x1.78
1.0
13.5
2.2
1.500
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-3.2-1/4 OR 058.1...
SO 51124-3.2-1/4 OR
058.1171.046
3.20
G1/4
200
M8x1
10
19
32.0
18.5
10.0
11.1x1.78
1.5
13.5
2.5
3.0
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-4-1/8 OR 058.117...
SO 51124-4-1/8 OR
058.1171.060
4.00
G1/8
200
M10x1
12
14
30.5
14.5
8.0
8.73x1.78
1.0
14.5
3.5
2.200
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-4-1/4 OR 058.117...
SO 51124-4-1/4 OR
058.1171.065
4.00
G1/4
200
M10x1
12
19
34.0
18.5
10.0
11.1x1.78
1.5
16.0
3.5
3.500
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-5-1/8 OR 058.117...
SO 51124-5-1/8 OR
058.1171.082
5.00
G1/8
200
M10x1
12
14
30.5
14.5
8.0
8.73x1.78
1.0
14.5
4.0
2.100
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-5-1/4 OR 058.117...
SO 51124-5-1/4 OR
058.1171.084
5.00
G1/4
200
M10x1
12
19
34.0
18.5
10.0
11.1x1.78
1.5
16.0
4.0
3.400
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-6-1/8 OR 058.117...
SO 51124-6-1/8 OR
058.1171.100
6.00
G1/8
200
M10x1
12
14
30.5
14.5
8.0
8.73x1.78
1.0
14.5
4.5
2.100
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-6-1/4 OR 058.117...
SO 51124-6-1/4 OR
058.1171.110
6.00
G1/4
200
M10x1
12
19
34.0
18.5
10.0
11.1x1.78
1.5
16.0
4.5
3.400
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-8-1/8 OR 058.117...
SO 51124-8-1/8 OR
058.1171.160
8.00
G1/8
200
M12x1
14
14
32.0
14.5
8.0
8.73x1.78
1.0
15.5
4.5
2.800
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-8-1/4 OR 058.117...
SO 51124-8-1/4 OR
058.1171.170
8.00
G1/4
200
M12x1
14
19
35.5
18.5
10.0
11.1x1.78
1.5
17.0
6.5
3.700
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-8-3/8 OR 058.117...
SO 51124-8-3/8 OR
058.1171.180
8.00
G3/8
200
M12x1
14
22
38.0
22.5
10.0
14.0x1.78
2.5
19.5
6.5
5.700
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-10-1/4 OR 058.11...
SO 51124-10-1/4 OR
058.1171.270
10.00
G1/4
160
M14x1
17
19
38.5
18.5
10.0
11.1x1.78
1.5
17.0
7.0
4.400
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-10-3/8 OR 058.11...
SO 51124-10-3/8 OR
058.1171.280
10.00
G3/8
160
M14x1
17
22
40.0
22.5
10.0
14.0x1.78
1.5
18.5
8.5
5.900
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-10-1/2 OR 058.11...
SO 51124-10-1/2 OR
058.1171.285
10.00
G1/2
160
M16x1
19
27
43.5
27.0
12.0
18.72x2.62
2.5
19.0
8.5
8.100
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-12-3/8 OR 058.11...
SO 51124-12-3/8 OR
058.1171.390
12.00
G3/8
160
M16x1
19
22
40.5
22.5
10.0
14.0x1.78
1.5
18.5
10.0
6.000
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-12-1/2 OR 058.11...
SO 51124-12-1/2 OR
058.1171.400
12.00
G1/2
160
M16x1
19
27
43.0
27.0
12.0
18.72x2.62
2.5
19.0
10.0
7.400
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-14-1/2 OR 058.11...
SO 51124-14-1/2 OR
058.1171.504
14.00
G1/2
100
M20x1.5
24
27
47.5
27.0
12.0
18.72x2.62
2.5
21.5
12.0
10.400
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-15-1/2 OR 058.11...
SO 51124-15-1/2 OR
058.1171.534
15.00
G1/2
100
M20x1.5
24
27
47.5
27.0
12.0
18.72x2.62
2.5
21.5
13.0
10.200
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-16-1/2 OR 058.11...
SO 51124-16-1/2 OR
058.1171.566
16.00
G1/2
100
M24x1.5
30
27
49.0
27.0
12.0
18.72x2.62
2.5
21.5
13.0
12.500
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-18-1/2 OR 058.11...
SO 51124-18-1/2 OR
058.1171.646
18.00
G1/2
100
M24x1.5
30
27
49.0
27.0
12.0
18.72x2.62
2.5
21.5
13.0
12.000
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-18-3/4 OR 058.11...
SO 51124-18-3/4 OR
058.1171.648
18.00
G3/4
64
M28x1.5
32
32
53.5
33.0
12.0
23.47x2.62
2.5
22.5
16.0
19.400
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-22-3/4 OR 058.11...
SO 51124-22-3/4 OR
058.1171.768
22.00
G3/4
64
M28x1.5
32
32
53.5
33.0
12.0
23.47x2.62
2.5
22.5
19.0
18.000
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-28-1 OR 058.1171...
SO 51124-28-1 OR
058.1171.850
28.00
G1
40
M36x2
41
41
62.5
41.4
13.0
27.8x3.6
1.0
30.0
24.0
35.100
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-6,35-1/8 OR 058....
SO 51124-6,35-1/8 OR
058.1171.135
6.35
G1/8
200
M10x1
12
14
30.5
14.5
8.0
8.73x1.78
1.5
14.5
4.5
2.000
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-6,35-1/4 OR 058....
SO 51124-6,35-1/4 OR
058.1171.140
6.35
G1/4
200
M10x1
12
19
34.0
18.5
10.0
11.1x1.78
1.5
16.0
4.5
3.300
1.4571 (Edelstahl)
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SO 51600 - Adjustable male adaptor
SERTO
11.03.2024
SO 51524 - Panel mount union max. panel thickness 16 mm
SERTO
30.04.2024
SO 52621 - Adjustable elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 51124 - Male adaptor union with edge seal
SERTO
11.03.2024
SO 21124 OR - Male adapter union with O‑ring seal (FKM)
SERTO
11.03.2024
SO 52824 - Single banjo
SERTO
11.03.2024
SO 50003 - Stiffener sleeve to reinforce tubes
SERTO
11.03.2024
SO 51304 - Tube stub radial dismantling
SERTO
11.03.2024
SO 50040 - Male adaptor
SERTO
11.03.2024
SO 51221 - Female adaptor union
SERTO
11.03.2024
SO 53021 - Tee union
SERTO
11.03.2024
SO 51521 - Panel mount union max. panel thickness 5 mm
SERTO
11.03.2024
SO 51021 - Straight union
SERTO
30.04.2024
SO 51121 NPT - Male adaptor union NPT
SERTO
11.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성