SO 51121 NPT - Male adaptor union NPT
SERTO
Stainless steel - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/05_edelstahl/so_51121_npt.prj},{NB=SO 51121-12-1/4 NPT 058.1102.380},{TYPE=SO 51121-12-1/4 NPT},{MATNR=058.1102.380},{DK=12.00},{RNPT=NPT1/4},{RNPTX=13.7160},{BAR=160},{M=M16x1},{NDM=16.000},{P=1.000},{SW1=19},{SW2=17},{L=42.5},{IK=10.0},{ZK=20.5},{EK=8.5},{KG=4.650},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
RNPT
Thread NPT
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L
[mm]
IK
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 51121-2-1/16 NPT 058.1...
SO 51121-2-1/16 NPT
058.1102.015
2.00
NPT1/16
250
M6x0.75
8
8
22.5
7.0
12.0
1.5
0.700
1.4571 (Edelstahl)
SO 51121-2-1/8 NPT 058.11...
SO 51121-2-1/8 NPT
058.1102.020
2.00
NPT1/8
250
M6x0.75
8
12
24.5
7.0
14.0
1.5
0.900
1.4571 (Edelstahl)
SO 51121-3-1/16 NPT 058.1...
SO 51121-3-1/16 NPT
058.1102.035
3.00
NPT1/16
250
M6x0.75
8
8
24.0
7.0
12.0
2.2
0.750
1.4571 (Edelstahl)
SO 51121-3-1/8 NPT 058.11...
SO 51121-3-1/8 NPT
058.1102.040
3.00
NPT1/8
250
M6x0.75
8
12
26.0
7.0
14.0
2.2
1.640
1.4571 (Edelstahl)
SO 51121-4-1/8 NPT 058.11...
SO 51121-4-1/8 NPT
058.1102.060
4.00
NPT1/8
250
M8x1
10
12
29.5
7.0
17.0
3.5
1.590
1.4571 (Edelstahl)
SO 51121-4-1/4 NPT 058.11...
SO 51121-4-1/4 NPT
058.1102.065
4.00
NPT1/4
200
M10x1
12
14
37.0
10.0
19.0
3.5
3.060
1.4571 (Edelstahl)
SO 51121-5-1/8 NPT 058.11...
SO 51121-5-1/8 NPT
058.1102.082
5.00
NPT1/8
250
M8x1
10
12
30.0
7.0
17.0
3.5
1.570
1.4571 (Edelstahl)
SO 51121-5-1/4 NPT 058.11...
SO 51121-5-1/4 NPT
058.1102.084
5.00
NPT1/4
200
M10x1
12
14
37.0
10.0
19.0
4.0
3.020
1.4571 (Edelstahl)
SO 51121-6-1/8 NPT 058.11...
SO 51121-6-1/8 NPT
058.1102.100
6.00
NPT1/8
200
M10x1
12
12
32.5
7.0
17.5
4.5
1.960
1.4571 (Edelstahl)
SO 51121-6-1/4 NPT 058.11...
SO 51121-6-1/4 NPT
058.1102.110
6.00
NPT1/4
200
M10x1
12
14
37.5
10.0
19.0
4.5
2.970
1.4571 (Edelstahl)
SO 51121-6-3/8 NPT 058.11...
SO 51121-6-3/8 NPT
058.1102.120
6.00
NPT3/8
200
M12x1
14
17
39.0
10.0
20.5
4.5
2.990
1.4571 (Edelstahl)
SO 51121-6-1/2 NPT 058.11...
SO 51121-6-1/2 NPT
058.1102.125
6.00
NPT1/2
200
M12x1
14
22
45.0
14.0
22.5
4.5
3.000
1.4571 (Edelstahl)
SO 51121-8-1/8 NPT 058.11...
SO 51121-8-1/8 NPT
058.1102.160
8.00
NPT1/8
200
M12x1
14
12
34.0
7.0
18.5
6.0
2.670
1.4571 (Edelstahl)
SO 51121-8-1/4 NPT 058.11...
SO 51121-8-1/4 NPT
058.1102.170
8.00
NPT1/4
200
M12x1
14
14
39.0
10.0
20.5
6.5
3.150
1.4571 (Edelstahl)
SO 51121-8-3/8 NPT 058.11...
SO 51121-8-3/8 NPT
058.1102.180
8.00
NPT3/8
200
M12x1
14
17
39.0
10.0
20.5
6.5
4.000
1.4571 (Edelstahl)
SO 51121-8-1/2 NPT 058.11...
SO 51121-8-1/2 NPT
058.1102.185
8.00
NPT1/2
200
M12x1
14
22
45.0
14.0
22.5
6.5
5.640
1.4571 (Edelstahl)
SO 51121-10-1/4 NPT 058.1...
SO 51121-10-1/4 NPT
058.1102.270
10.00
NPT1/4
160
M14x1
17
14
41.5
10.0
20.0
8.5
3.640
1.4571 (Edelstahl)
SO 51121-10-3/8 NPT 058.1...
SO 51121-10-3/8 NPT
058.1102.280
10.00
NPT3/8
160
M16x1
19
17
42.5
10.0
20.5
8.5
5.140
1.4571 (Edelstahl)
SO 51121-10-1/2 NPT 058.1...
SO 51121-10-1/2 NPT
058.1102.285
10.00
NPT1/2
160
M14x1
17
22
47.5
14.0
22.0
8.5
8.270
1.4571 (Edelstahl)
SO 51121-12-1/4 NPT 058.1...
SO 51121-12-1/4 NPT
058.1102.380
12.00
NPT1/4
160
M16x1
19
17
42.5
10.0
20.5
8.5
4.650
1.4571 (Edelstahl)
SO 51121-12-3/8 NPT 058.1...
SO 51121-12-3/8 NPT
058.1102.390
12.00
NPT3/8
160
M16x1
19
17
42.5
10.0
20.5
10.0
4.940
1.4571 (Edelstahl)
SO 51121-12-1/2 NPT 058.1...
SO 51121-12-1/2 NPT
058.1102.400
12.00
NPT1/2
160
M16x1
19
22
48.0
14.0
22.0
10.0
8.130
1.4571 (Edelstahl)
SO 51121-12-3/4 NPT 058.1...
SO 51121-12-3/4 NPT
058.1102.405
12.00
NPT3/4
160
M16x1
19
27
51.0
14.0
25.0
10.0
9.000
1.4571 (Edelstahl)
SO 51121-14-1/2 NPT 058.1...
SO 51121-14-1/2 NPT
058.1102.504
14.00
NPT1/2
100
M20x1.5
24
22
52.5
14.0
24.5
12.0
9.650
1.4571 (Edelstahl)
SO 51121-15-1/2 NPT 058.1...
SO 51121-15-1/2 NPT
058.1102.534
15.00
NPT1/2
100
M20x1.5
24
22
52.5
14.0
24.5
13.0
9.390
1.4571 (Edelstahl)
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SO 51124 - Male adaptor union with edge seal
SERTO
11.03.2024
SO 51429 - Weld-on union
SERTO
11.03.2024
SO NV 51A21E - Elbow regulating valve
SERTO
30.04.2024
SO NV 51A21 - Regulating valve
SERTO
30.04.2024
SO 51124 OR - Male adaptor union with Conovor O-ring seal (FKM)
SERTO
11.03.2024
SO 51121 - Male adaptor union
SERTO
11.03.2024
SO 51521 - Panel mount union max. panel thickness 5 mm
SERTO
11.03.2024
SO 52721 - Panel mount elbow union, max. panel thickness 20 mm
SERTO
11.03.2024
SO 53021 - Tee union
SERTO
11.03.2024
SO 51221 - Female adaptor union
SERTO
11.03.2024
SOL 51121 NPT - Male adaptor union NPT
SERTO
11.03.2024
SO 52021 - Elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 81124 - Male adaptor union with edge seal
SERTO
11.03.2024
SO 51300 - Tube stub
SERTO
11.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성