SO 51021 RED - Straight reduction union
SERTO
Stainless steel - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/05_edelstahl/so_51021_red.prj},{NB=SO 51021-15-12 058.1024.420},{TYPE=SO 51021-15-12},{MATNR=058.1024.420},{DK=15.00},{DK2=12.00},{BAR=100},{M1=M20x1.5},{NDM=20.000},{P=1.500},{M2=M20x1.5},{NDMRED=20.000},{PRED=1.500},{SW1=24},{SW2=24},{SW3=22},{L=59.5},{ZK=31.5},{EK=10.0},{KG=10.780},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
DK2
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M1
Thread M
ⁿ/ₐ
M2
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
L
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 51021-3-2 058.1024.020
SO 51021-3-2
058.1024.020
3.00
2.00
250
M6x0.75
M6x0.75
8
8
8
24.5
16.0
1.5
0.800
1.4571 (Edelstahl)
SO 51021-5-3 058.1024.060
SO 51021-5-3
058.1024.060
5.00
3.00
250
M8x1
M8x1
10
10
10
34.0
22.0
2.5
1.720
1.4571 (Edelstahl)
SO 51021-6-3 058.1024.100
SO 51021-6-3
058.1024.100
6.00
3.00
200
M10x1
M6x0.75
12
8
10
32.5
19.5
2.0
2.030
1.4571 (Edelstahl)
SO 51021-6-4 058.1024.110
SO 51021-6-4
058.1024.110
6.00
4.00
200
M10x1
M10x1
12
12
10
38.5
22.5
3.5
2.550
1.4571 (Edelstahl)
SO 51021-6-5 058.1024.117
SO 51021-6-5
058.1024.117
6.00
5.00
200
M10x1
M10x1
12
12
10
38.5
22.5
4.0
2.510
1.4571 (Edelstahl)
SO 51021-8-6 058.1024.140
SO 51021-8-6
058.1024.140
8.00
6.00
200
M12x1
M12x1
14
14
12
42.0
25.0
4.5
3.510
1.4571 (Edelstahl)
SO 51021-10-6 058.1024.17...
SO 51021-10-6
058.1024.175
10.00
6.00
160
M14x1
M10x1
17
12
14
44.5
25.0
4.5
4.080
1.4571 (Edelstahl)
SO 51021-10-8 058.1024.19...
SO 51021-10-8
058.1024.190
10.00
8.00
160
M14x1
M14x1
17
17
14
49.0
26.0
6.5
4.400
1.4571 (Edelstahl)
SO 51021-12-10 058.1024.2...
SO 51021-12-10
058.1024.240
12.00
10.00
160
M16x1
M16x1
19
19
17
51.5
26.5
8.5
6.760
1.4571 (Edelstahl)
SO 51021-15-12 058.1024.4...
SO 51021-15-12
058.1024.420
15.00
12.00
100
M20x1.5
M20x1.5
24
24
22
59.5
31.5
10.0
10.780
1.4571 (Edelstahl)
SO 51021-15-14 058.1024.4...
SO 51021-15-14
058.1024.440
15.00
14.00
100
M20x1.5
M20x1.5
24
24
22
60.0
32.0
12.0
10.460
1.4571 (Edelstahl)
SO 51021-18-15 058.1024.6...
SO 51021-18-15
058.1024.610
18.00
15.00
100
M24x1.5
M24x1.5
30
30
24
64.0
33.0
13.0
20.290
1.4571 (Edelstahl)
SO 51021-18-16 058.1024.6...
SO 51021-18-16
058.1024.620
18.00
16.00
100
M24x1.5
M24x1.5
30
30
24
64.0
33.0
14.0
20.090
1.4571 (Edelstahl)
SO 51021-22-18 058.1024.7...
SO 51021-22-18
058.1024.755
22.00
18.00
64
M28x1.5
M28x1.5
32
32
30
72.0
34.0
16.0
24.920
1.4571 (Edelstahl)
SO 51021-5-3,2 058.1024.0...
SO 51021-5-3,2
058.1024.062
5.00
3.20
250
M8x1
M8x1
10
10
10
34.0
22.0
2.5
2.025
1.4571 (Edelstahl)
SO 51021-6-6,35 058.1024....
SO 51021-6-6,35
058.1024.119
6.00
6.35
200
M10x1
M10x1
12
12
10
38.5
22.5
4.5
2.440
1.4571 (Edelstahl)
SO 51021-10-9,52 058.1024...
SO 51021-10-9,52
058.1024.197
10.00
9.52
160
M14x1
M14x1
17
17
14
49.0
26.0
8.0
5.240
1.4571 (Edelstahl)
SO 51021-15-12,7 058.1024...
SO 51021-15-12,7
058.1024.427
15.00
12.70
100
M20x1.5
M20x1.5
24
24
22
59.5
32.0
11.0
10.660
1.4571 (Edelstahl)
SO 51021-15-13,5 058.1024...
SO 51021-15-13,5
058.1024.435
15.00
13.50
100
M20x1.5
M20x1.5
24
24
22
60.0
32.0
12.0
10.560
1.4571 (Edelstahl)
SO 51021-18-17,2 058.1024...
SO 51021-18-17,2
058.1024.632
18.00
17.20
100
M24x1.5
M24x1.5
30
30
24
64.0
33.0
15.0
19.890
1.4571 (Edelstahl)
SO 51021-22-21,3 058.1024...
SO 51021-22-21,3
058.1024.785
22.00
21.30
64
M28x1.5
M28x1.5
32
32
30
72.0
34.0
19.0
23.720
1.4571 (Edelstahl)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SO 51221 - Female adaptor union
SERTO
11.03.2024
SO 50003 - Stiffener sleeve to reinforce tubes
SERTO
11.03.2024
SO 51021 - Straight union
SERTO
30.04.2024
SO 51121 - Male adaptor union
SERTO
11.03.2024
SO 52021 RED - Elbow reduction union
SERTO
11.03.2024
SO 50001 RED - Reduction compression ferrule
SERTO
11.03.2024
SO 50021 RED - Reduction nut connection
SERTO
11.03.2024
SO 50503 - Hose nozzle
SERTO
11.03.2024
SO 50020 - Union nut
SERTO
30.04.2024
SO 50526 - Hose nozzle pre-assembled
SERTO
11.03.2024
SO 52824 - Single banjo
SERTO
11.03.2024
SO 51124 - Male adaptor union with edge seal
SERTO
11.03.2024
SO 53621 T - Adjustable tee union
SERTO
11.03.2024
SO 53621 L - Adjustable L union
SERTO
11.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성