SO 50526 - Hose nozzle pre-assembled
SERTO
Stainless steel - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/05_edelstahl/so_50526.prj},{NB=SO 50526-A10-10 058.0520.198},{TYPE=SO 50526-A10-10},{MATNR=058.0520.198},{DK=10.00},{DK1=10.00},{M=M14x1},{NDM=14.000},{P=1.000},{SW=17},{L1=45.0},{L2=38.0},{D=11.5},{BK=19.0},{EK=8.0},{KG=2.960},{X1=19.5},{X2=5.0},{VAR=0},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
DK1
[mm]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D
[mm]
BK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
X1
L-Mutter
[mm]
X2
Breite Konus
[mm]
VAR
Transportsicherung ja/nein
[mm]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 50526-A6-4 058.0520.11...
SO 50526-A6-4
058.0520.110
6.00
4.00
M10x1
12
30.0
23.0
5.0
10.5
3.0
1.060
15.5
3.0
1
1.4571 (Edelstahl)
SO 50526-A6-6 058.0520.12...
SO 50526-A6-6
058.0520.122
6.00
6.00
M10x1
12
38.0
32.0
7.5
17.0
4.0
1.280
15.5
5.0
0
1.4571 (Edelstahl)
SO 50526-A8-6 058.0520.14...
SO 50526-A8-6
058.0520.140
8.00
6.00
M12x1
14
37.0
30.0
7.5
17.0
4.0
1.750
17.0
5.0
1
1.4571 (Edelstahl)
SO 50526-A8-8 058.0520.15...
SO 50526-A8-8
058.0520.154
8.00
8.00
M12x1
14
41.0
34.5
9.5
17.0
6.0
1.790
17.0
5.0
0
1.4571 (Edelstahl)
SO 50526-A10-8 058.0520.1...
SO 50526-A10-8
058.0520.190
10.00
8.00
M14x1
17
40.0
32.0
9.5
16.5
6.0
2.950
19.5
5.0
1
1.4571 (Edelstahl)
SO 50526-A10-10 058.0520....
SO 50526-A10-10
058.0520.198
10.00
10.00
M14x1
17
45.0
38.0
11.5
19.0
8.0
2.960
19.5
5.0
0
1.4571 (Edelstahl)
SO 50526-A12-8 058.0520.2...
SO 50526-A12-8
058.0520.225
12.00
8.00
M16x1
19
41.5
36.0
9.5
17.0
6.0
3.400
20.5
5.0
0
1.4571 (Edelstahl)
SO 50526-A12-10 058.0520....
SO 50526-A12-10
058.0520.240
12.00
10.00
M16x1
19
43.0
35.0
11.5
18.5
8.0
4.090
20.5
5.0
1
1.4571 (Edelstahl)
SO 50526-A12-13 058.0520....
SO 50526-A12-13
058.0520.260
12.00
13.00
M16x1
19
47.0
40.0
15.0
21.0
9.2
4.530
20.5
6.0
0
1.4571 (Edelstahl)
SO 50526-A15-13 058.0520....
SO 50526-A15-13
058.0520.430
15.00
13.00
M20x1.5
24
49.0
40.0
15.0
21.0
10.0
7.290
24.0
6.0
1
1.4571 (Edelstahl)
SO 50526-A18-16 058.0520....
SO 50526-A18-16
058.0520.620
18.00
16.00
M24x1.5
30
55.0
46.0
18.0
25.5
13.0
11.300
25.0
8.0
1
1.4571 (Edelstahl)
SO 50526-A22-19 058.0520....
SO 50526-A22-19
058.0520.760
22.00
19.00
M28x1.5
32
57.0
49.0
21.5
25.5
16.0
14.500
28.0
8.0
1
1.4571 (Edelstahl)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SO 52021 - Elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 51325 - Einstellbare Verschraubung
SERTO
11.03.2024
Ace joints - female screw
ASOH
17.02.2017
SO 50503 - Hose nozzle
SERTO
11.03.2024
SO 53021 RED - Tee reduction union
SERTO
11.03.2024
SO 40526 - Hose nozzle pre-assembled
SERTO
11.03.2024
SO 51124 OR - Male adaptor union with Conovor O-ring seal (FKM)
SERTO
11.03.2024
SO 01200 - Male adaptor G-G
SERTO
11.03.2024
C - barbed hose fitting
Festo
23.08.2023
SO 51221 - Female adaptor union
SERTO
11.03.2024
SO 52221 - Elbow union with female adaptor SO 50030
SERTO
11.03.2024
Hose nipples - female screw
ASOH
17.02.2017
【Discontinued Product】: KQ2N Adaptor - One-touch Fittings KQ2N Adaptor :Thi...
SMC Corporation
29.05.2024
SO 51021 - Straight union
SERTO
30.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성