SO 50040 METR - Male adaptor METR
SERTO
Stainless steel - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/05_edelstahl/so_50040_metr.prj},{NB=SO 50040-5-M6X0.75 056.0403.115},{TYPE=SO 50040-5-M6X0.75},{MATNR=056.0403.115},{DK=5.00},{MZK=M6x0.75},{MZX=6},{MZP=0.750},{BAR=250},{M=M8x1},{NDM=8},{P=1.0},{SW=10},{L=15},{BK=9.0},{ZK=6.2},{EK=2.5},{KG=0.450},{C=9},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
MZK
Thread M
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW
[mm]
L
[mm]
BK
B
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 50040-5-M6X0.75 056.04...
SO 50040-5-M6X0.75
056.0403.115
5.00
M6x0.75
250
M8x1
10
15
9.0
6.2
2.5
0.450
1.4571 (Edelstahl)
SO 50040-5-M8X1 056.0403....
SO 50040-5-M8X1
056.0403.125
5.00
M8x1
250
M8x1
10
17
11.0
7.5
3.5
0.570
1.4571 (Edelstahl)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SO 50040 - Male adaptor
SERTO
11.03.2024
SO 51335 - Adjustable male adaptor union with edge seal
SERTO
11.03.2024
SO 51121 - Male adaptor union
SERTO
11.03.2024
SOL 51124 - Male adaptor union with edge seal
SERTO
11.03.2024
SO 20511 - Male adaptor hose nozzle R
SERTO
11.03.2024
SO 51001 - Nipple connection
SERTO
11.03.2024
Typ 1.2-721 - Hexagon nipple with male thread
Springmann
02.08.2013
AD HN 50 R - Male threaded adaptor R
SERTO
11.03.2024
AD A 50 NPT-R - Male adaptor NPT-R
SERTO
11.03.2024
SO 01200 - Male adaptor G-G
SERTO
11.03.2024
SO 50040 NPT - Male adaptor NPT
SERTO
11.03.2024
SO 52121 METR - Elbow union with male adaptor SO 50040 METR
SERTO
11.03.2024
SOL 53021 - Tee union
SERTO
11.03.2024
GN 480.7 - Stainless Steel-Hose adapters
Ganter
12.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성