SO 50030 - Female adaptor
SERTO
Stainless steel - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/05_edelstahl/so_50030.prj},{NB=SO 50030-10-1/4 056.0301.270},{TYPE=SO 50030-10-1/4},{MATNR=056.0301.270},{DK=10.00},{G=G1/4},{GX=13.157},{BAR=160},{M=M14x1},{NDM=14.000},{P=1.0},{SW=17},{L=24.0},{D=16.8},{IK=13.0},{ZK=4.0},{EK=8.5},{KG=1.870},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
G
Thread G
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
IK
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 50030-6-1/8 056.0301.1...
SO 50030-6-1/8
056.0301.100
6.00
G1/8
200
M10x1
14
20.0
13.8
10.0
4.0
5.0
1.500
1.4571 (Edelstahl)
SO 50030-6-1/4 056.0301.1...
SO 50030-6-1/4
056.0301.110
6.00
G1/4
200
M10x1
17
22.0
16.8
13.0
4.0
5.0
2.310
1.4571 (Edelstahl)
SO 50030-6-3/8 056.0301.1...
SO 50030-6-3/8
056.0301.120
6.00
G3/8
200
M10x1
22
22.0
21.8
13.0
4.0
5.0
4.480
1.4571 (Edelstahl)
SO 50030-6-1/2 056.0301.1...
SO 50030-6-1/2
056.0301.125
6.00
G1/2
200
M10x1
27
24.0
26.8
15.0
4.0
5.0
7.260
1.4571 (Edelstahl)
SO 50030-8-1/8 056.0301.1...
SO 50030-8-1/8
056.0301.160
8.00
G1/8
200
M12x1
17
21.0
16.8
10.0
4.0
6.5
2.610
1.4571 (Edelstahl)
SO 50030-8-1/4 056.0301.1...
SO 50030-8-1/4
056.0301.170
8.00
G1/4
200
M12x1
17
23.0
16.8
13.0
5.0
6.5
2.360
1.4571 (Edelstahl)
SO 50030-8-3/8 056.0301.1...
SO 50030-8-3/8
056.0301.180
8.00
G3/8
200
M12x1
22
23.0
21.8
13.0
4.0
6.5
4.450
1.4571 (Edelstahl)
SO 50030-8-1/2 056.0301.1...
SO 50030-8-1/2
056.0301.185
8.00
G1/2
200
M12x1
27
25.0
26.8
15.0
4.0
6.5
7.290
1.4571 (Edelstahl)
SO 50030-10-1/4 056.0301....
SO 50030-10-1/4
056.0301.270
10.00
G1/4
160
M14x1
17
24.0
16.8
13.0
4.0
8.5
1.870
1.4571 (Edelstahl)
SO 50030-10-3/8 056.0301....
SO 50030-10-3/8
056.0301.280
10.00
G3/8
160
M14x1
22
24.0
21.8
13.0
4.0
8.5
4.150
1.4571 (Edelstahl)
SO 50030-10-1/2 056.0301....
SO 50030-10-1/2
056.0301.285
10.00
G1/2
160
M14x1
27
26.0
26.8
15.0
4.0
8.5
7.080
1.4571 (Edelstahl)
SO 50030-12-1/4 056.0301....
SO 50030-12-1/4
056.0301.380
12.00
G1/4
160
M16x1
19
24.0
18.8
13.0
4.0
8.5
2.670
1.4571 (Edelstahl)
SO 50030-12-3/8 056.0301....
SO 50030-12-3/8
056.0301.390
12.00
G3/8
160
M16x1
22
24.0
21.8
13.0
4.0
10.0
3.750
1.4571 (Edelstahl)
SO 50030-12-1/2 056.0301....
SO 50030-12-1/2
056.0301.400
12.00
G1/2
160
M16x1
27
26.0
26.8
15.0
4.0
10.0
6.790
1.4571 (Edelstahl)
SO 50030-15-1/4 056.0301....
SO 50030-15-1/4
056.0301.528
15.00
G1/4
100
M20x1.5
24
21.0
20.0
13.0
4.0
11.5
3.500
1.4571 (Edelstahl)
SO 50030-15-3/8 056.0301....
SO 50030-15-3/8
056.0301.532
15.00
G3/8
100
M20x1.5
24
25.0
23.8
13.0
5.0
13.0
4.220
1.4571 (Edelstahl)
SO 50030-15-1/2 056.0301....
SO 50030-15-1/2
056.0301.534
15.00
G1/2
100
M20x1.5
27
28.0
26.8
15.0
5.0
13.0
6.580
1.4571 (Edelstahl)
SO 50030-15-3/4 056.0301....
SO 50030-15-3/4
056.0301.536
15.00
G3/4
100
M20x1.5
32
30.0
31.8
17.0
5.0
13.0
10.320
1.4571 (Edelstahl)
SO 50030-18-1/2 056.0301....
SO 50030-18-1/2
056.0301.646
18.00
G1/2
100
M24x1.5
30
28.0
29.8
15.0
6.0
15.0
9.060
1.4571 (Edelstahl)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SO 51124 - Male adaptor union with edge seal
SERTO
11.03.2024
SO 50002 - Plug
SERTO
30.04.2024
C - 90° Plug male thread, 360° orientable for push-lock hose
HPS International
01.02.2021
SO 50040 - Male adaptor
SERTO
11.03.2024
SO 51121 - Male adaptor union
SERTO
11.03.2024
SO 52221 - Elbow union with female adaptor SO 50030
SERTO
11.03.2024
SO 52021 - Elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 50503 - Hose nozzle
SERTO
11.03.2024
SO 50526 - Hose nozzle pre-assembled
SERTO
11.03.2024
SO 51021 - Straight union
SERTO
30.04.2024
SO 51221 - Female adaptor union
SERTO
11.03.2024
SO CV 53B21 - Taper seat non-return valve
SERTO
30.04.2024
SO 53621 T - Adjustable tee union
SERTO
11.03.2024
SO 50020 - Union nut
SERTO
30.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성