SO 50021 RED - Reduction nut connection
SERTO
Stainless steel - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/05_edelstahl/so_50021_red.prj},{NB=SO 50021-18-16 056.0214.620},{TYPE=SO 50021-18-16},{MATNR=056.0214.620},{DKRK=18.00},{DK=16.00},{BAR=100},{M=M24x1.5},{NDM=24.000},{P=1.500},{SW=30},{L=25.0},{ZK=15.5},{EK=14.0},{KG=9.440},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DKRK
[mm]
DK
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread
ⁿ/ₐ
SW
[mm]
L
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 50021-5-3 056.0214.060
SO 50021-5-3
056.0214.060
5.00
3.00
250
M8x1
10
13.5
6.0
2.5
0.630
1.4571 (Edelstahl)
SO 50021-6-4 056.0214.110
SO 50021-6-4
056.0214.110
6.00
4.00
200
M10x1
12
15.5
8.0
3.5
0.970
1.4571 (Edelstahl)
SO 50021-6-5 056.0214.117
SO 50021-6-5
056.0214.117
6.00
5.00
200
M10x1
12
15.5
8.0
4.0
0.910
1.4571 (Edelstahl)
SO 50021-8-6 056.0214.140
SO 50021-8-6
056.0214.140
8.00
6.00
200
M12x1
14
17.0
8.5
4.5
1.330
1.4571 (Edelstahl)
SO 50021-10-8 056.0214.19...
SO 50021-10-8
056.0214.190
10.00
8.00
160
M14x1
17
19.5
11.5
6.5
2.310
1.4571 (Edelstahl)
SO 50021-12-10 056.0214.2...
SO 50021-12-10
056.0214.240
12.00
10.00
160
M16x1
19
20.5
12.0
8.5
2.890
1.4571 (Edelstahl)
SO 50021-15-12 056.0214.4...
SO 50021-15-12
056.0214.420
15.00
12.00
100
M20x1.5
24
24.0
14.0
10.0
5.560
1.4571 (Edelstahl)
SO 50021-15-14 056.0214.4...
SO 50021-15-14
056.0214.440
15.00
14.00
100
M20x1.5
24
24.0
14.0
12.0
5.160
1.4571 (Edelstahl)
SO 50021-18-15 056.0214.6...
SO 50021-18-15
056.0214.610
18.00
15.00
100
M24x1.5
30
25.0
15.5
13.0
9.780
1.4571 (Edelstahl)
SO 50021-18-16 056.0214.6...
SO 50021-18-16
056.0214.620
18.00
16.00
100
M24x1.5
30
25.0
15.5
14.0
9.440
1.4571 (Edelstahl)
SO 50021-22-18 056.0214.7...
SO 50021-22-18
056.0214.755
22.00
18.00
64
M28x1.5
32
28.0
19.0
16.0
11.320
1.4571 (Edelstahl)
SO 50021-3-1,6 056.0214.0...
SO 50021-3-1,6
056.0214.015
3.00
1.60
250
M6x0.75
8
10.0
5.0
1.0
0.330
1.4571 (Edelstahl)
SO 50021-5-3,2 056.0214.0...
SO 50021-5-3,2
056.0214.062
5.00
3.20
250
M8x1
10
13.5
6.0
2.5
0.620
1.4571 (Edelstahl)
SO 50021-8-6,35 056.0214....
SO 50021-8-6,35
056.0214.143
8.00
6.35
200
M12x1
14
17.0
8.5
4.5
1.310
1.4571 (Edelstahl)
SO 50021-10-7,94 056.0214...
SO 50021-10-7,94
056.0214.187
10.00
7.94
160
M14x1
17
19.5
11.5
6.5
2.310
1.4571 (Edelstahl)
SO 50021-15-12,7 056.0214...
SO 50021-15-12,7
056.0214.427
15.00
12.70
100
M20x1.5
24
24.0
14.0
11.0
5.440
1.4571 (Edelstahl)
SO 50021-15-13,5 056.0214...
SO 50021-15-13,5
056.0214.435
15.00
13.50
100
M20x1.5
24
24.0
14.0
12.0
5.310
1.4571 (Edelstahl)
SO 50021-18-15,88 056.021...
SO 50021-18-15,88
056.0214.618
18.00
15.88
100
M24x1.5
30
25.0
15.5
14.0
9.490
1.4571 (Edelstahl)
SO 50021-18-17,2 056.0214...
SO 50021-18-17,2
056.0214.632
18.00
17.20
100
M24x1.5
30
25.0
15.5
15.0
9.100
1.4571 (Edelstahl)
SO 50021-22-21,3 056.0214...
SO 50021-22-21,3
056.0214.785
22.00
21.30
64
M28x1.5
32
28.0
19.0
19.5
9.990
1.4571 (Edelstahl)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SO 50021 - Nut connection
SERTO
11.03.2024
SO 50020 - Union nut
SERTO
30.04.2024
SO 50001 RED - Reduction compression ferrule
SERTO
11.03.2024
SO 51021 - Straight union
SERTO
30.04.2024
SO 51124 - Male adaptor union with edge seal
SERTO
11.03.2024
SO 51821 - Adjustable reduction union
SERTO
11.03.2024
SO 51221 - Female adaptor union
SERTO
11.03.2024
SO 50001 - Compression ferrule
SERTO
30.04.2024
SO 51021 RED - Straight reduction union
SERTO
11.03.2024
SO 51300 RED - Tube stub reduced
SERTO
11.03.2024
SO 52621 - Adjustable elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 50003 - Stiffener sleeve to reinforce tubes
SERTO
11.03.2024
SO 50503 - Hose nozzle
SERTO
11.03.2024
Model 5254 - Female / female reducer (casting) - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.02.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성