SO 50021 - Nut connection
SERTO
Stainless steel - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/05_edelstahl/so_50021.prj},{NB=SO 50021-12 056.0210.120},{TYPE=SO 50021-12},{MATNR=056.0210.120},{DK=12.00},{BAR=160},{M=M16x1},{NDM=16.000},{P=1.000},{SW=19},{L=20.5},{ZK=12.0},{EK=10.0},{KG=2.620},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread
ⁿ/ₐ
SW
[mm]
L
[mm]
ZK
z
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 50021-2 056.0210.020
SO 50021-2
056.0210.020
2.00
250
M6x0.75
8
8.5
3.5
1.5
0.260
1.4571 (Edelstahl)
SO 50021-3 056.0210.030
SO 50021-3
056.0210.030
3.00
250
M6x0.75
8
10.0
5.0
2.5
0.310
1.4571 (Edelstahl)
SO 50021-4 056.0210.040
SO 50021-4
056.0210.040
4.00
250
M8x1
10
13.0
5.5
3.5
0.560
1.4571 (Edelstahl)
SO 50021-5 056.0210.050
SO 50021-5
056.0210.050
5.00
250
M8x1
10
13.5
6.0
4.0
0.550
1.4571 (Edelstahl)
SO 50021-6 056.0210.060
SO 50021-6
056.0210.060
6.00
200
M10x1
12
15.5
8.0
4.5
0.860
1.4571 (Edelstahl)
SO 50021-8 056.0210.080
SO 50021-8
056.0210.080
8.00
200
M12x1
14
17.0
8.5
6.5
1.190
1.4571 (Edelstahl)
SO 50021-10 056.0210.100
SO 50021-10
056.0210.100
10.00
160
M14x1
17
19.5
11.5
8.5
2.120
1.4571 (Edelstahl)
SO 50021-12 056.0210.120
SO 50021-12
056.0210.120
12.00
160
M16x1
19
20.5
12.0
10.0
2.620
1.4571 (Edelstahl)
SO 50021-15 056.0210.150
SO 50021-15
056.0210.150
15.00
100
M20x1.5
24
24.0
14.0
13.0
4.950
1.4571 (Edelstahl)
SO 50021-18 056.0210.180
SO 50021-18
056.0210.180
18.00
100
M24x1.5
30
25.0
15.5
16.0
9.050
1.4571 (Edelstahl)
SO 50021-22 056.0210.220
SO 50021-22
056.0210.220
22.00
64
M28x1.5
32
28.0
19.0
20.0
9.610
1.4571 (Edelstahl)
SO 50021-28 056.0210.280
SO 50021-28
056.0210.280
28.00
40
M36x2
41
31.5
19.5
24.0
17.890
1.4571 (Edelstahl)
SO 50021-3,2 056.0210.032
SO 50021-3,2
056.0210.032
3.20
250
M6x0.75
8
10.0
5.0
2.5
0.310
1.4571 (Edelstahl)
SO 50021-6,35 056.0210.06...
SO 50021-6,35
056.0210.063
6.35
200
M10x1
12
15.5
8.0
4.5
0.840
1.4571 (Edelstahl)
SO 50021-7,94 056.0210.07...
SO 50021-7,94
056.0210.079
7.94
200
M12x1
14
16.5
8.5
6.5
0.000
1.4571 (Edelstahl)
SO 50021-9,52 056.0210.09...
SO 50021-9,52
056.0210.095
9.52
160
M14x1
17
18.5
11.5
8.0
2.180
1.4571 (Edelstahl)
SO 50021-12,7 056.0210.12...
SO 50021-12,7
056.0210.127
12.70
160
M20x1.5
24
23.5
13.5
11.0
5.680
1.4571 (Edelstahl)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SO 51124 - Male adaptor union with edge seal
SERTO
11.03.2024
SO 50020 - Union nut
SERTO
30.04.2024
SO 51021 - Straight union
SERTO
30.04.2024
SO 50021 RED - Reduction nut connection
SERTO
11.03.2024
SO 50001 - Compression ferrule
SERTO
30.04.2024
SO 50001 RED - Reduction compression ferrule
SERTO
11.03.2024
SO 51121 - Male adaptor union
SERTO
11.03.2024
SO 50503 - Hose nozzle
SERTO
11.03.2024
SO 52621 - Adjustable elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 51021 RED - Straight reduction union
SERTO
11.03.2024
SO 50002 - Plug
SERTO
30.04.2024
SO 50021 MAN - Nut connection for pressure gauge
SERTO
11.03.2024
SO 50040 - Male adaptor
SERTO
11.03.2024
SOL 50021 - Nut connection
SERTO
11.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성