SO 50003 - Stiffener sleeve to reinforce tubes
SERTO
Stainless steel - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/05_edelstahl/so_50003.prj},{NB=SO 50003-10-8 056.0031.190},{TYPE=SO 50003-10-8},{MATNR=056.0031.190},{DK=10.00},{DK1=8.00},{L=15.0},{D=9.5},{SK=0.30},{KG=0.090},{WERKSTOFF=1.4404 (Edelstahl)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
DK1
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
SK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 50003-3-2 056.0031.020
SO 50003-3-2
056.0031.020
3.00
2.00
6.0
2.8
0.20
0.010
1.4404 (inox)
SO 50003-4-2 056.0031.030
SO 50003-4-2
056.0031.030
4.00
2.00
8.0
3.8
0.20
0.010
1.4404 (inox)
SO 50003-4-2,5 056.0031.0...
SO 50003-4-2,5
056.0031.035
4.00
2.50
8.0
3.8
0.20
0.010
1.4404 (inox)
SO 50003-4-3 056.0031.040
SO 50003-4-3
056.0031.040
4.00
3.00
8.0
3.8
0.20
0.010
1.4404 (inox)
SO 50003-5-3 056.0031.060
SO 50003-5-3
056.0031.060
5.00
3.00
9.0
4.5
0.20
0.010
1.4404 (inox)
SO 50003-5-4 056.0031.080
SO 50003-5-4
056.0031.080
5.00
4.00
9.0
4.5
0.20
0.010
1.4404 (inox)
SO 50003-6-3 056.0031.100
SO 50003-6-3
056.0031.100
6.00
3.00
10.0
5.0
0.20
0.020
1.4404 (inox)
SO 50003-6-4 056.0031.110
SO 50003-6-4
056.0031.110
6.00
4.00
10.0
5.5
0.20
0.020
1.4404 (inox)
SO 50003-6-4,5 056.0031.1...
SO 50003-6-4,5
056.0031.114
6.00
4.50
10.0
5.5
0.20
0.020
1.4404 (inox)
SO 50003-6-5 056.0031.117
SO 50003-6-5
056.0031.117
6.00
5.00
10.0
5.5
0.25
0.030
1.4404 (inox)
SO 50003-8-5 056.0031.136
SO 50003-8-5
056.0031.136
8.00
5.00
12.0
7.5
0.25
0.040
1.4404 (inox)
SO 50003-8-6 056.0031.140
SO 50003-8-6
056.0031.140
8.00
6.00
12.0
7.5
0.25
0.040
1.4404 (inox)
SO 50003-8-7 056.0031.150
SO 50003-8-7
056.0031.150
8.00
7.00
12.0
7.5
0.30
0.060
1.4404 (inox)
SO 50003-10-7 056.0031.18...
SO 50003-10-7
056.0031.180
10.00
7.00
15.0
9.5
0.30
0.080
1.4404 (inox)
SO 50003-10-8 056.0031.19...
SO 50003-10-8
056.0031.190
10.00
8.00
15.0
9.5
0.30
0.090
1.4404 (inox)
SO 50003-10-9 056.0031.19...
SO 50003-10-9
056.0031.195
10.00
9.00
15.0
9.5
0.40
0.120
1.4404 (inox)
SO 50003-12-9 056.0031.23...
SO 50003-12-9
056.0031.230
12.00
9.00
18.0
11.5
0.40
0.160
1.4404 (inox)
SO 50003-12-10 056.0031.2...
SO 50003-12-10
056.0031.240
12.00
10.00
18.0
11.5
0.40
0.160
1.4404 (inox)
SO 50003-12-10,4 056.0031...
SO 50003-12-10,4
056.0031.254
12.00
10.40
18.0
11.5
0.40
0.170
1.4404 (inox)
SO 50003-14-12 056.0031.3...
SO 50003-14-12
056.0031.340
14.00
12.00
20.0
13.5
0.50
0.290
1.4404 (inox)
SO 50003-15-12 056.0031.4...
SO 50003-15-12
056.0031.420
15.00
12.00
20.0
14.5
0.50
0.290
1.4404 (inox)
SO 50003-15-13 056.0031.4...
SO 50003-15-13
056.0031.430
15.00
13.00
20.0
14.5
0.50
0.300
1.4404 (inox)
SO 50003-16-14 056.0031.5...
SO 50003-16-14
056.0031.500
16.00
14.00
22.0
15.5
0.60
0.430
1.4404 (inox)
SO 50003-18-14 056.0031.6...
SO 50003-18-14
056.0031.600
18.00
14.00
24.0
17.5
0.60
0.500
1.4404 (inox)
SO 50003-18-15 056.0031.6...
SO 50003-18-15
056.0031.610
18.00
15.00
24.0
17.5
0.60
0.520
1.4404 (inox)
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SO 50006 METR - Hexagon nut METR
SERTO
30.04.2024
SO 50001 - Compression ferrule
SERTO
30.04.2024
SO 41221 - Female adaptor union
SERTO
11.03.2024
SO 50001 D - Compression ferrule for temperature probes
SERTO
11.03.2024
SO 51021 - Straight union
SERTO
30.04.2024
SO 50020 - Union nut
SERTO
30.04.2024
SO 52421 - Male adaptor elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 52021 - Elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 51121 - Male adaptor union
SERTO
11.03.2024
SO 50001 RED - Reduction compression ferrule
SERTO
11.03.2024
SO 51124 - Male adaptor union with edge seal
SERTO
11.03.2024
SO 51121 NPT - Male adaptor union NPT
SERTO
11.03.2024
SO 51124 OR - Male adaptor union with Conovor O-ring seal (FKM)
SERTO
11.03.2024
SOL 52721 - Panel mount elbow union, max. panel thickness 20 mm
SERTO
11.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성