SO 50001 RED - Reduction compression ferrule
SERTO
Stainless steel - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/05_edelstahl/so_50001_red.prj},{NB=SO 50001-18-16 056.0014.620},{TYPE=SO 50001-18-16},{MATNR=056.0014.620},{DKRK=18.00},{DK=16.00},{BAR=100},{L=16.7},{D=22.0},{ZK=1.4},{EK=14.0},{KG=1.490},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DKRK
[mm]
DK
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
L
[mm]
D
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 50001-4-2 056.0014.030
SO 50001-4-2
056.0014.030
4.00
2.00
250
7.0
6.0
0.9
1.5
0.090
1.4571 (Edelstahl)
SO 50001-5-3 056.0014.060
SO 50001-5-3
056.0014.060
5.00
3.00
250
6.8
6.5
0.9
2.5
0.120
1.4571 (Edelstahl)
SO 50001-6-4 056.0014.110
SO 50001-6-4
056.0014.110
6.00
4.00
200
8.5
8.5
1.1
3.5
0.220
1.4571 (Edelstahl)
SO 50001-6-5 056.0014.117
SO 50001-6-5
056.0014.117
6.00
5.00
200
8.7
8.5
1.1
4.0
0.170
1.4571 (Edelstahl)
SO 50001-8-6 056.0014.140
SO 50001-8-6
056.0014.140
8.00
6.00
200
9.5
10.5
1.3
4.5
0.320
1.4571 (Edelstahl)
SO 50001-10-8 056.0014.19...
SO 50001-10-8
056.0014.190
10.00
8.00
160
11.5
12.7
1.3
6.5
0.450
1.4571 (Edelstahl)
SO 50001-12-10 056.0014.2...
SO 50001-12-10
056.0014.240
12.00
10.00
160
12.5
14.7
1.2
8.5
0.590
1.4571 (Edelstahl)
SO 50001-15-12 056.0014.4...
SO 50001-15-12
056.0014.420
15.00
12.00
100
15.0
18.0
1.2
10.0
1.130
1.4571 (Edelstahl)
SO 50001-15-14 056.0014.4...
SO 50001-15-14
056.0014.440
15.00
14.00
100
15.0
18.0
1.4
12.0
0.730
1.4571 (Edelstahl)
SO 50001-18-15 056.0014.6...
SO 50001-18-15
056.0014.610
18.00
15.00
100
16.7
22.0
1.4
13.0
3.010
1.4571 (Edelstahl)
SO 50001-18-16 056.0014.6...
SO 50001-18-16
056.0014.620
18.00
16.00
100
16.7
22.0
1.4
14.0
1.490
1.4571 (Edelstahl)
SO 50001-22-18 056.0014.7...
SO 50001-22-18
056.0014.755
22.00
18.00
64
20.0
26.0
1.4
16.0
3.010
1.4571 (Edelstahl)
SO 50001-3-1,6 056.0014.0...
SO 50001-3-1,6
056.0014.015
3.00
1.60
250
6.2
5.0
0.8
1.0
0.050
1.4571 (Edelstahl)
SO 50001-5-3,2 056.0014.0...
SO 50001-5-3,2
056.0014.062
5.00
3.20
250
6.8
6.5
0.9
2.5
0.110
1.4571 (Edelstahl)
SO 50001-8-6,35 056.0014....
SO 50001-8-6,35
056.0014.143
8.00
6.35
200
9.5
10.5
1.3
4.5
0.300
1.4571 (Edelstahl)
SO 50001-10-7,94 056.0014...
SO 50001-10-7,94
056.0014.187
10.00
7.94
160
11.5
12.7
1.3
6.5
0.440
1.4571 (Edelstahl)
SO 50001-15-12,7 056.0014...
SO 50001-15-12,7
056.0014.427
15.00
12.70
100
15.0
18.0
1.4
11.0
0.990
1.4571 (Edelstahl)
SO 50001-15-13,5 056.0014...
SO 50001-15-13,5
056.0014.435
15.00
13.50
100
15.0
18.0
1.4
12.0
0.860
1.4571 (Edelstahl)
SO 50001-18-15,88 056.001...
SO 50001-18-15,88
056.0014.618
18.00
15.88
100
16.7
22.0
1.4
14.0
1.610
1.4571 (Edelstahl)
SO 50001-18-17,2 056.0014...
SO 50001-18-17,2
056.0014.632
18.00
17.20
100
16.7
22.0
1.4
15.0
1.140
1.4571 (Edelstahl)
SO 50001-22-19,05 056.001...
SO 50001-22-19,05
056.0014.760
22.00
19.05
64
20.0
26.0
1.4
16.0
2.450
1.4571 (Edelstahl)
SO 50001-22-21,3 056.0014...
SO 50001-22-21,3
056.0014.785
22.00
21.30
64
20.0
26.0
1.4
19.5
1.690
1.4571 (Edelstahl)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SO 50020 - Union nut
SERTO
30.04.2024
SO 50001 - Compression ferrule
SERTO
30.04.2024
SO 50021 RED - Reduction nut connection
SERTO
11.03.2024
SO 51021 RED - Straight reduction union
SERTO
11.03.2024
SO 51021 - Straight union
SERTO
30.04.2024
SO 50526 - Hose nozzle pre-assembled
SERTO
11.03.2024
SO 50003 - Stiffener sleeve to reinforce tubes
SERTO
11.03.2024
SO 51821 - Adjustable reduction union
SERTO
11.03.2024
SO 52021 RED - Elbow reduction union
SERTO
11.03.2024
SO 10003 - Stiffener sleeve to reinforce tubes
SERTO
11.03.2024
SO 51521 - Panel mount union max. panel thickness 5 mm
SERTO
11.03.2024
SO 50503 - Hose nozzle
SERTO
11.03.2024
SO 53021 - Tee union
SERTO
11.03.2024
SO 51300 - Tube stub
SERTO
11.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성