SO 05021 RED - 3-way side outlet reduction elbow
SERTO
Brass G - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/03_messing_g/so_05021_red.prj},{NB=SO 05021-12-10-10 248.5004.220},{TYPE=SO 05021-12-10-10},{MATNR=248.5004.220},{DK=12.00},{DK2=10.00},{DK3=10.00},{BAR=100},{G=G1/2},{NDM=20.955},{SW1=19},{SW2=19},{L=42.5},{ZK=29.0},{EK=9.0},{KG=29.940},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
DK2
[mm]
DK3
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
G
Thread G
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 05021-8-6-6 248.5004.0...
SO 05021-8-6-6
248.5004.091
8.00
6.00
6.00
125
G1/4
14
14
31.5
22.0
4.5
10.790
CW617N (Messing)
SO 05021-10-8-8 248.5004....
SO 05021-10-8-8
248.5004.151
10.00
8.00
8.00
100
G3/8
17
17
35.0
23.0
7.0
17.890
CW617N (Messing)
SO 05021-12-10-10 248.500...
SO 05021-12-10-10
248.5004.220
12.00
10.00
10.00
100
G1/2
19
19
42.5
29.0
9.0
29.940
CW617N (Messing)
SO 05021-14-10-10 248.500...
SO 05021-14-10-10
248.5004.328
14.00
10.00
10.00
64
G1/2
22
19
45.5
29.5
9.0
30.420
CW617N (Messing)
SO 05021-14-12-12 248.500...
SO 05021-14-12-12
248.5004.342
14.00
12.00
12.00
64
G1/2
22
19
45.5
29.5
11.0
31.500
CW617N (Messing)
SO 05021-15-10-10 248.500...
SO 05021-15-10-10
248.5004.403
15.00
10.00
10.00
64
G1/2
22
19
45.5
29.5
9.0
30.290
CW617N (Messing)
SO 05021-15-12-12 248.500...
SO 05021-15-12-12
248.5004.417
15.00
12.00
12.00
64
G1/2
22
19
45.5
29.5
11.0
31.190
CW617N (Messing)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SO 42924 - Double banjo
SERTO
11.03.2024
SO 05021 - 3-way side outlet elbow
SERTO
11.03.2024
SO 41221 - Female adaptor union
SERTO
11.03.2024
SO 02021 - Elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 01121 - Male adaptor union
SERTO
11.03.2024
SO 51600 - Adjustable male adaptor
SERTO
11.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성