SO 04021 RED - Cross reduction union
SERTO
Brass G - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/03_messing_g/so_04021_red.prj},{NB=SO 04021-12-10-10-10 248.4004.117},{TYPE=SO 04021-12-10-10-10},{MATNR=248.4004.117},{DK=12.00},{DK2=10.00},{DK3=10.00},{DK4=10.00},{G=G1/2},{BAR=100},{SW1=19},{SW2=19},{SW3=19},{L1=44.0},{L2=42.0},{ZK1=29.0},{ZK2=29.0},{EK=9.0},{KG=34.160},{NDM1=20.955},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
DK2
[mm]
DK3
[mm]
DK4
[mm]
G
Thread G
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
ZK1
[mm]
ZK2
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 04021-8-6-6-6 248.4004...
SO 04021-8-6-6-6
248.4004.076
8.00
6.00
6.00
6.00
G1/4
125
14
14
11
32.0
31.5
22.0
22.0
4.5
12.420
CW617N (Messing)
SO 04021-10-8-8-8 248.400...
SO 04021-10-8-8-8
248.4004.097
10.00
8.00
8.00
8.00
G3/8
100
17
17
14
35.5
35.0
23.0
23.0
7.0
20.770
CW617N (Messing)
SO 04021-12-10-10-10 248....
SO 04021-12-10-10-10
248.4004.117
12.00
10.00
10.00
10.00
G1/2
100
19
19
19
44.0
42.0
29.0
29.0
9.0
34.160
CW617N (Messing)
SO 04021-14-10-10-10 248....
SO 04021-14-10-10-10
248.4004.135
14.00
10.00
10.00
10.00
G1/2
64
22
19
19
49.5
45.0
29.0
29.0
9.0
34.820
CW617N (Messing)
SO 04021-14-12-12-12 248....
SO 04021-14-12-12-12
248.4004.137
14.00
12.00
12.00
12.00
G1/2
64
22
19
19
49.5
45.0
29.0
29.0
11.0
36.170
CW617N (Messing)
SO 04021-15-10-10-10 248....
SO 04021-15-10-10-10
248.4004.144
15.00
10.00
10.00
10.00
G1/2
64
22
19
19
47.5
45.0
29.0
29.0
9.0
34.520
CW617N (Messing)
SO 04021-15-12-12-12 248....
SO 04021-15-12-12-12
248.4004.146
15.00
12.00
12.00
12.00
G1/2
64
22
19
19
47.5
45.0
29.0
29.0
11.0
35.860
CW617N (Messing)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SO 00001 - Compression ferrule
SERTO
11.03.2024
SO 04021 - Cross union
SERTO
11.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성