SO 04021 - Cross union
SERTO
Brass G - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/03_messing_g/so_04021.prj},{NB=SO 04021-10 248.4000.100},{TYPE=SO 04021-10},{MATNR=248.4000.100},{DK=10.00},{BAR=100},{G=G3/8},{SW1=17},{SW2=14},{L=35.0},{ZK=23.0},{EK=8.0},{KG=20.480},{NDM=16.662},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
G
Thread G
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 04021-4 248.4000.040
SO 04021-4
248.4000.040
4.00
125
G1/8
12
10
27.0
20.0
3.4
6.380
CW617N (Messing)
SO 04021-5 248.4000.050
SO 04021-5
248.4000.050
5.00
125
G1/8
12
10
28.0
20.0
4.0
6.550
CW617N (Messing)
SO 04021-6 248.4000.060
SO 04021-6
248.4000.060
6.00
125
G1/8
12
10
28.0
20.0
4.0
6.800
CW617N (Messing)
SO 04021-8 248.4000.080
SO 04021-8
248.4000.080
8.00
125
G1/4
14
11
31.5
22.0
6.0
12.410
CW617N (Messing)
SO 04021-10 248.4000.100
SO 04021-10
248.4000.100
10.00
100
G3/8
17
14
35.0
23.0
8.0
20.480
CW617N (Messing)
SO 04021-12 248.4000.120
SO 04021-12
248.4000.120
12.00
100
G1/2
19
19
42.0
29.0
11.0
35.510
CW617N (Messing)
SO 04021-14 248.4000.140
SO 04021-14
248.4000.140
14.00
64
G1/2
22
19
45.0
29.0
12.0
38.150
CW617N (Messing)
SO 04021-15 248.4000.150
SO 04021-15
248.4000.150
15.00
64
G1/2
22
19
45.0
29.0
12.0
36.910
CW617N (Messing)
SO 04021-6,35 248.4000.06...
SO 04021-6,35
248.4000.063
6.35
125
G1/8
12
10
28.0
20.0
4.0
6.670
CW617N (Messing)
SO 04021-9,52 248.4000.09...
SO 04021-9,52
248.4000.095
9.52
100
G3/8
17
14
35.0
23.0
8.0
20.650
CW617N (Messing)
SO 04021-12,7 248.4000.12...
SO 04021-12,7
248.4000.127
12.70
100
G1/2
22
19
45.0
29.0
11.0
38.020
CW617N (Messing)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SO 05021 - 3-way side outlet elbow
SERTO
11.03.2024
SO 03000 - T-piece G
SERTO
11.03.2024
SO 01020 - Male threaded adaptor G
SERTO
11.03.2024
SO 01524 - Panel mount union max. panel thickness 16 mm
SERTO
11.03.2024
SO 44021 - Cross union
SERTO
11.03.2024
SO 01521 - Panel mount union max. panel thickness 5 mm
SERTO
11.03.2024
SO 41326 - Adjustable union radial dismantling
SERTO
11.03.2024
SO PV 08E21 - Total-flow cock
SERTO
11.03.2024
SO 03221 - Tee union with female adaptor SO 00030
SERTO
11.03.2024
SO 01121 - Male adaptor union
SERTO
11.03.2024
SO 52021 - Elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 53021 - Tee union
SERTO
11.03.2024
DS-H - Fitting body with nut and cutting ring
Gates Tube Fittings
16.02.2022
SO 04021 RED - Cross reduction union
SERTO
11.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성