SO 03721 L - Male adaptor L union
SERTO
Brass G - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/03_messing_g/so_03721_l.prj},{NB=SO 03721-1/4-8-8 248.3711.220},{TYPE=SO 03721-1/4-8-8},{MATNR=248.3711.220},{DK=8.00},{DK2=8.00},{R=R1/4},{NDMR=13.157},{BAR=125},{G=G1/4},{NDM1=13.157},{SW1=14},{SW2=11},{L1=31.5},{L2=25.0},{ZK1=22.0},{ZK2=15.0},{EK=6.0},{KG=7.830},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
DK2
[mm]
R
Thread R
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
G
Thread G
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
ZK1
[mm]
ZK2
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg/100]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 03721-1/8-4-4 248.3711...
SO 03721-1/8-4-4
248.3711.050
4.00
4.00
R1/8
125
G1/8
12
10
27.0
20.0
20.0
13.5
3.4
4.100
CW617N (Messing)
SO 03721-1/8-5-5 248.3711...
SO 03721-1/8-5-5
248.3711.070
5.00
5.00
R1/8
125
G1/8
12
10
27.0
20.0
20.0
13.5
4.0
4.190
CW617N (Messing)
SO 03721-1/8-6-6 248.3711...
SO 03721-1/8-6-6
248.3711.100
6.00
6.00
R1/8
125
G1/8
12
10
28.0
20.0
20.0
13.5
4.0
4.310
CW617N (Messing)
SO 03721-1/4-6-6 248.3711...
SO 03721-1/4-6-6
248.3711.180
6.00
6.00
R1/4
125
G1/8
12
11
30.0
25.0
22.0
15.0
4.0
5.390
CW617N (Messing)
SO 03721-1/4-8-8 248.3711...
SO 03721-1/4-8-8
248.3711.220
8.00
8.00
R1/4
125
G1/4
14
11
31.5
25.0
22.0
15.0
6.0
7.830
CW617N (Messing)
SO 03721-1/4-10-10 248.37...
SO 03721-1/4-10-10
248.3711.260
10.00
10.00
R1/4
100
G3/8
17
14
35.0
25.0
23.0
15.0
8.0
11.720
CW617N (Messing)
SO 03721-3/8-10-10 248.37...
SO 03721-3/8-10-10
248.3711.320
10.00
10.00
R3/8
100
G3/8
17
14
35.0
25.0
23.0
16.0
8.0
12.620
CW617N (Messing)
SO 03721-1/8-6.35-6.35 24...
SO 03721-1/8-6.35-6.35
248.3711.110
6.35
6.35
R1/8
125
G1/8
12
10
28.0
20.0
20.0
13.5
4.0
4.250
CW617N (Messing)
SO 03721-1/4-6.35-6.35 24...
SO 03721-1/4-6.35-6.35
248.3711.190
6.35
6.35
R1/4
125
G1/8
12
11
30.0
25.0
22.0
15.0
4.0
7.280
CW617N (Messing)
SO 03721-1/4-9.52-9.52 24...
SO 03721-1/4-9.52-9.52
248.3711.240
9.52
9.52
R1/4
100
G3/8
17
14
35.0
25.0
23.0
15.0
8.0
11.810
CW617N (Messing)
SO 03721-3/8-9.52-9.52 24...
SO 03721-3/8-9.52-9.52
248.3711.290
9.52
9.52
R3/8
100
G3/8
17
14
35.0
25.0
23.0
16.0
8.0
12.710
CW617N (Messing)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SO 42421 - Male adaptor elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 02021 - Elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 53121 - Tee union with male adaptor SO 50040
SERTO
11.03.2024
SO 03021 - Tee union
SERTO
11.03.2024
SO 53621 L - Adjustable L union
SERTO
11.03.2024
SOL 53621 L - Adjustable L union
SERTO
11.03.2024
SO 40001 RED - Reduction compression ferrule
SERTO
11.03.2024
SO 43621 L - Adjustable L union
SERTO
11.03.2024
SO 41221 - Female adaptor union
SERTO
11.03.2024
SO 05021 - 3-way side outlet elbow
SERTO
11.03.2024
SO 00040 - Male adaptor
SERTO
11.03.2024
SO 00030 - Female adaptor
SERTO
11.03.2024
SO 01221 - Female adaptor union
SERTO
11.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성