SO 03021 RED - T-Verschraubung reduziert
SERTO
Brass G - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/03_messing_g/so_03021_red.prj},{NB=SO 03021-10-12-14 248.3004.340},{TYPE=SO 03021-10-12-14},{MATNR=248.3004.340},{DK=10},{DK2=12},{DK3=14},{BAR=64},{G1=G1/2},{G2=G1/2},{G3=G1/2},{SW1=19},{SW2=19},{SW3=22},{SW4=19},{L1=38.0},{L2=39.5},{L3=42.5},{ZK1=26.0},{ZK2=26.0},{EK=9.0},{KG=24.320},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
DK2
[mm]
DK3
[mm]
BAR
Druck (PN)
[bar]
G1
Gewinde G
ⁿ/ₐ
G2
Gewinde G
ⁿ/ₐ
G3
Gewinde G
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
SW4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
für V1
[mm]
ZK1
[mm]
ZK2
[mm]
EK
[mm]
KG
Gewicht kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 03021-6-8-6 248.3004.0...
SO 03021-6-8-6
248.3004.058
6
8
6
125
G1/4
G1/4
G1/4
14
14
14
11
31.0
32.0
31.0
22.0
22.0
4.5
9.610
CW617N (Messing)
SO 03021-6-10-6 248.3004....
SO 03021-6-10-6
248.3004.062
6
10
6
100
G3/8
G3/8
G3/8
17
17
17
14
34.0
35.0
34.0
23.0
23.0
5.0
12.540
CW617N (Messing)
SO 03021-6-10-10 248.3004...
SO 03021-6-10-10
248.3004.158
6
10
10
100
G1/4
G3/8
G3/8
14
17
17
14
32.0
35.0
35.0
23.0
23.0
4.5
13.960
CW617N (Messing)
SO 03021-8-6-6 248.3004.0...
SO 03021-8-6-6
248.3004.091
8
6
6
125
G1/4
G1/4
G1/4
14
14
14
11
32.0
31.0
31.0
22.0
22.0
4.5
9.610
CW617N (Messing)
SO 03021-8-6-8 248.3004.0...
SO 03021-8-6-8
248.3004.093
8
6
8
125
G1/4
G1/4
G1/4
14
14
14
11
32.0
31.0
32.0
22.0
22.0
4.5
9.610
CW617N (Messing)
SO 03021-8-8-6 248.3004.1...
SO 03021-8-8-6
248.3004.100
8
8
6
125
G1/4
G1/4
G1/4
14
14
14
11
32.0
32.0
31.0
22.0
22.0
4.5
9.610
CW617N (Messing)
SO 03021-8-8-10 248.3004....
SO 03021-8-8-10
248.3004.151
8
8
10
100
G3/8
G3/8
G3/8
17
17
17
14
35.0
35.0
35.0
23.0
23.0
7.0
12.600
CW617N (Messing)
SO 03021-8-8-12 248.3004....
SO 03021-8-8-12
248.3004.206
8
8
12
100
G1/2
G1/2
G1/2
19
19
19
19
37.5
37.5
39.5
26.0
26.0
7.0
20.400
CW617N (Messing)
SO 03021-8-10-8 248.3004....
SO 03021-8-10-8
248.3004.104
8
10
8
100
G3/8
G3/8
G3/8
17
17
17
14
33.0
35.0
35.0
23.0
23.0
6.5
12.540
CW617N (Messing)
SO 03021-8-10-10 248.3004...
SO 03021-8-10-10
248.3004.161
8
10
10
100
G1/4
G3/8
G3/8
14
17
17
14
35.0
35.0
35.0
23.0
23.0
7.0
13.950
CW617N (Messing)
SO 03021-8-12-8 248.3004....
SO 03021-8-12-8
248.3004.107
8
12
8
100
G1/2
G1/2
G1/2
19
19
19
19
37.5
39.5
37.5
26.0
26.0
7.0
21.120
CW617N (Messing)
SO 03021-8-12-12 248.3004...
SO 03021-8-12-12
248.3004.229
8
12
12
100
G1/2
G1/2
G1/2
19
19
19
19
37.5
39.5
39.5
26.0
26.0
7.0
23.760
CW617N (Messing)
SO 03021-8-14-14 248.3004...
SO 03021-8-14-14
248.3004.356
8
14
14
64
G1/2
G1/2
G1/2
19
22
22
19
37.5
42.5
42.5
26.0
26.0
7.0
25.080
CW617N (Messing)
SO 03021-8-15-15 248.3004...
SO 03021-8-15-15
248.3004.430
8
15
15
64
G1/2
G1/2
G1/2
19
22
22
19
37.5
42.5
42.5
26.0
26.0
7.0
24.460
CW617N (Messing)
SO 03021-10-6-10 248.3004...
SO 03021-10-6-10
248.3004.147
10
6
10
100
G3/8
G1/4
G3/8
17
14
17
14
35.0
32.0
35.0
23.0
23.0
4.5
13.850
CW617N (Messing)
SO 03021-10-8-10 248.3004...
SO 03021-10-8-10
248.3004.153
10
8
10
100
G3/8
G1/4
G3/8
17
14
17
14
35.0
33.0
35.0
23.0
23.0
7.0
13.850
CW617N (Messing)
SO 03021-10-10-12 248.300...
SO 03021-10-10-12
248.3004.220
10
10
12
100
G1/2
G1/2
G1/2
19
19
19
19
38.0
38.0
39.5
26.0
26.0
9.0
22.290
CW617N (Messing)
SO 03021-10-10-15 248.300...
SO 03021-10-10-15
248.3004.403
10
10
15
64
G1/2
G1/2
G1/2
19
19
22
19
38.0
38.0
42.5
26.0
26.5
9.0
22.650
CW617N (Messing)
SO 03021-10-12-10 248.300...
SO 03021-10-12-10
248.3004.165
10
12
10
100
G1/2
G1/2
G1/2
19
19
19
19
38.0
39.5
38.0
26.0
26.0
7.0
20.930
CW617N (Messing)
SO 03021-10-12-12 248.300...
SO 03021-10-12-12
248.3004.232
10
12
12
100
G1/2
G1/2
G1/2
19
19
19
19
38.0
39.5
39.5
26.0
26.0
9.0
23.660
CW617N (Messing)
SO 03021-10-12-14 248.300...
SO 03021-10-12-14
248.3004.340
10
12
14
64
G1/2
G1/2
G1/2
19
19
22
19
38.0
39.5
42.5
26.0
26.0
9.0
24.320
CW617N (Messing)
SO 03021-10-12-15 248.300...
SO 03021-10-12-15
248.3004.415
10
12
15
64
G1/2
G1/2
G1/2
19
19
22
19
38.0
39.5
42.5
26.0
26.0
9.0
24.010
CW617N (Messing)
SO 03021-10-14-12 248.300...
SO 03021-10-14-12
248.3004.244
10
14
12
64
G1/2
G1/2
G1/2
19
22
19
19
38.0
42.5
39.5
26.0
26.0
9.0
24.320
CW617N (Messing)
SO 03021-10-15-10 248.300...
SO 03021-10-15-10
248.3004.175
10
15
10
64
G1/2
G1/2
G1/2
19
22
19
19
38.0
42.5
38.0
26.5
26.5
7.0
21.280
CW617N (Messing)
SO 03021-10-15-12 248.300...
SO 03021-10-15-12
248.3004.252
10
15
12
64
G1/2
G1/2
G1/2
19
22
19
19
38.0
42.5
39.5
26.0
26.0
9.0
24.010
CW617N (Messing)
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SO 01221 - Female adaptor union
SERTO
11.03.2024
SO CV 03A21 - Taper seat non-return valve
SERTO
11.03.2024
SO 01124 - Male adaptor union with edge seal
SERTO
11.03.2024
SO 03021 - Tee union
SERTO
11.03.2024
SO 03121 - Tee union with male adaptor SO 00040
SERTO
11.03.2024
SO 40020 - Union nut
SERTO
11.03.2024
SO 01121 - Male adaptor union
SERTO
11.03.2024
SO 02621 - Adjustable elbow union
SERTO
11.03.2024
Union Tee - female screw
ASOH
17.02.2017
SO 41300 - Tube stub
SERTO
11.03.2024
SO 41325 - Adjustable union
SERTO
11.03.2024
SO 02121 NPT - Elbow union with male adaptor SO 00040 NPT
SERTO
11.03.2024
SO 02021 - Elbow union
SERTO
11.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성