SO 02221 - Elbow union with female adaptor SO 00030
SERTO
Brass G - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/03_messing_g/so_02221.prj},{NB=SO 02221-8-3/8 248.2201.180},{TYPE=SO 02221-8-3/8},{MATNR=248.2201.180},{DK=8.00},{G=G3/8},{GX=13.157},{BAR=125},{G2=G1/4},{SW1=14},{SW2=11},{SW3=22},{L1=31.5},{L2=38.5},{ZK1=22.0},{ZK2=26.5},{EK=6.0},{KG=10.010},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
G
Thread G
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
G2
Thread G
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
ZK1
[mm]
ZK2
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 02221-6-1/8 248.2201.1...
SO 02221-6-1/8
248.2201.100
6.00
G1/8
125
G1/8
12
10
14
28.0
33.5
20.0
23.5
4.0
4.510
CW617N (Messing)
SO 02221-6-1/4 248.2201.1...
SO 02221-6-1/4
248.2201.110
6.00
G1/4
125
G1/8
12
10
19
28.0
35.0
20.0
24.0
4.0
6.760
CW617N (Messing)
SO 02221-6-3/8 248.2201.1...
SO 02221-6-3/8
248.2201.120
6.00
G3/8
125
G1/8
12
10
22
28.0
36.5
20.0
24.5
4.0
8.280
CW617N (Messing)
SO 02221-8-1/8 248.2201.1...
SO 02221-8-1/8
248.2201.160
8.00
G1/8
125
G1/4
14
11
17
31.5
35.5
22.0
25.5
6.0
7.030
CW617N (Messing)
SO 02221-8-1/4 248.2201.1...
SO 02221-8-1/4
248.2201.170
8.00
G1/4
125
G1/4
14
11
19
31.5
37.0
22.0
26.0
6.0
8.360
CW617N (Messing)
SO 02221-8-3/8 248.2201.1...
SO 02221-8-3/8
248.2201.180
8.00
G3/8
125
G1/4
14
11
22
31.5
38.5
22.0
26.5
6.0
10.010
CW617N (Messing)
SO 02221-10-1/4 248.2201....
SO 02221-10-1/4
248.2201.270
10.00
G1/4
100
G3/8
17
14
22
35.0
38.0
23.0
27.0
8.0
11.770
CW617N (Messing)
SO 02221-10-3/8 248.2201....
SO 02221-10-3/8
248.2201.280
10.00
G3/8
100
G3/8
17
14
24
35.0
39.5
23.0
27.5
8.0
13.520
CW617N (Messing)
SO 02221-10-1/2 248.2201....
SO 02221-10-1/2
248.2201.285
10.00
G1/2
100
G3/8
17
14
30
35.0
42.0
23.0
28.0
8.0
19.150
CW617N (Messing)
SO 02221-12-1/4 248.2201....
SO 02221-12-1/4
248.2201.380
12.00
G1/4
100
G1/2
19
17
27
39.5
41.0
26.0
26.0
8.5
18.970
CW617N (Messing)
SO 02221-12-3/8 248.2201....
SO 02221-12-3/8
248.2201.390
12.00
G3/8
100
G1/2
19
17
27
39.5
42.5
26.0
30.5
10.0
20.470
CW617N (Messing)
SO 02221-15-1/2 248.2201....
SO 02221-15-1/2
248.2201.534
15.00
G1/2
64
G1/2
22
19
30
45.5
48.0
29.5
34.0
12.0
25.100
CW617N (Messing)
SO 02221-15-3/4 248.2201....
SO 02221-15-3/4
248.2201.536
15.00
G3/4
64
G1/2
22
19
32
45.5
51.5
29.5
34.5
12.0
26.560
CW617N (Messing)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성