SO 02121 METR - Elbow union with male adaptor SO 00040 METR
SERTO
Brass G - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/03_messing_g/so_02121_metr.prj},{NB=SO 02121-8-M12x1,5 248.2103.240},{TYPE=SO 02121-8-M12x1,5},{MATNR=248.2103.240},{DK=8.00},{MKK=M12x1.5},{BAR=125},{G=G1/4},{SW1=14},{SW2=11},{SW3=17},{L1=31.5},{L2=37.0},{ZK1=22.0},{ZK2=29.0},{EK=6.0},{KG=6.870},{MZX=12},{P=1.500},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
MKK
Thread M
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
G
Thread G
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
ZK1
[mm]
ZK2
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 02121-6-M10x1 248.2103...
SO 02121-6-M10x1
248.2103.180
6.00
M10x1
125
G1/8
12
10
14
28.0
29.5
20.0
24.5
5.0
3.890
CW617N (Messing)
SO 02121-8-M12x1,5 248.21...
SO 02121-8-M12x1,5
248.2103.240
8.00
M12x1.5
125
G1/4
14
11
17
31.5
37.0
22.0
29.0
6.0
6.870
CW617N (Messing)
SO 02121-10-M14x1,5 248.2...
SO 02121-10-M14x1,5
248.2103.280
10.00
M14x1.5
100
G3/8
17
14
22
35.0
39.5
23.0
31.5
8.0
11.010
CW617N (Messing)
SO 02121-12-M16x1,5 248.2...
SO 02121-12-M16x1,5
248.2103.330
12.00
M16x1.5
100
G1/2
19
17
27
39.5
42.5
26.0
34.5
10.0
18.310
CW617N (Messing)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CRM Adapter - Male stud elbow
Parker
31.05.2022
SO 82021 - Elbow union
SERTO
11.03.2024
EMK4 Adapter - Union elbow
Parker
31.05.2022
SO 01221 - Female adaptor union
SERTO
11.03.2024
SO 02121 - Elbow union with male adaptor SO 00040
SERTO
11.03.2024
SEL 51100 - Base part for male adaptor union with edge seal
SERTO
08.03.2024
SO 40526 - Hose nozzle pre-assembled
SERTO
11.03.2024
SO 02121 NPT - Elbow union with male adaptor SO 00040 NPT
SERTO
11.03.2024
SO 00021 - Nut connection
SERTO
11.03.2024
SO 02221 - Elbow union with female adaptor SO 00030
SERTO
11.03.2024
C8OMLO O-Lok - Male stud elbow
Parker
31.05.2022
Série RA
Sopra-Pneumatic
27.02.2020
SO 41124 METR - Male adaptor union METR with edge seal
SERTO
11.03.2024
Fittings Mod. D2912
Camozzi
16.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성