SO 01001 - Nipple connection
SERTO
Brass G - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/03_messing_g/so_01001.prj},{NB=SO 01001-10-3/8 246.1001.280},{TYPE=SO 01001-10-3/8},{MATNR=246.1001.280},{DK=10.00},{G=G3/8},{GX=16.662},{BAR=100},{SW=17},{L=17.0},{BK=9.0},{TK=10.0},{EK=9.0},{KG=1.900},{C=6.5},{P=1.337},{A=19.0},{F=8.500},{AK=13.5},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
G
Thread G
ⁿ/ₐ
GX
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
SW
[mm]
L
[mm]
BK
[mm]
TK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
AK
Klemmring Aussendurchmesser
[mm]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 41001-4-1/8 (MM) 016.1...
SO 41001-4-1/8 (MM)
016.1001.060 (MM)
4.00
G1/8
9.728
125
10
12.0
6.0
7.0
3.4
0.590
6.0
CW617N (Messing)
SO 41001-5-1/8 (MM) 016.1...
SO 41001-5-1/8 (MM)
016.1001.082 (MM)
5.00
G1/8
9.728
125
10
12.0
6.0
7.0
4.0
0.530
6.8
CW617N (Messing)
SO 41001-6-1/4 (MM) 016.1...
SO 41001-6-1/4 (MM)
016.1001.110 (MM)
6.00
G1/4
13.157
250
14
16.0
8.5
9.5
4.5
1.430
8.4
CW617N (Messing)
SO 01001-8-1/4 246.1001.1...
SO 01001-8-1/4
246.1001.170
8.00
G1/4
13.157
125
14
16.0
8.5
9.5
6.5
1.160
11.0
CW617N (Messing)
SO 01001-10-3/8 246.1001....
SO 01001-10-3/8
246.1001.280
10.00
G3/8
16.662
100
17
17.0
9.0
10.0
9.0
1.900
13.5
CW617N (Messing)
SO 01001-12-1/2 246.1001....
SO 01001-12-1/2
246.1001.400
12.00
G1/2
20.955
100
19
19.0
12.5
14.0
11.0
2.980
16.0
CW617N (Messing)
SO 01001-14-1/2 246.1001....
SO 01001-14-1/2
246.1001.504
14.00
G1/2
20.955
64
22
20.5
12.5
14.0
13.0
3.600
18.0
CW617N (Messing)
SO 01001-15-3/4 246.1001....
SO 01001-15-3/4
246.1001.536
15.00
G3/4
26.441
64
27
22.0
9.5
11.0
14.0
6.730
18.5
CW617N (Messing)
SO 41001-6,35-1/4 (MM) 01...
SO 41001-6,35-1/4 (MM)
016.1001.140 (MM)
6.35
G1/4
13.157
250
14
16.0
8.5
9.5
4.5
1.400
8.4
CW617N (Messing)
SO 01001-9,52-3/8 246.100...
SO 01001-9,52-3/8
246.1001.235
9.52
G3/8
16.662
125
17
17.0
9.0
10.0
8.0
2.100
13.0
CW617N (Messing)
SO 01001-12,7-1/2 246.100...
SO 01001-12,7-1/2
246.1001.434
12.70
G1/2
20.955
100
22
20.0
10.0
11.0
11.0
3.750
17.0
CW617N (Messing)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성